FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France (Français / € EUR)
Contactez-Nous

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne Q28-2Q28AOxxx.
Cette image concerne Q28-2Q28AOxxx.
Cette image concerne Q28-2Q28AOxxx.
Cette image concerne Q28-2Q28AOxxx.
Cette image concerne Q28-2Q28AOxxx.
Cette image concerne Q28-2Q28AOxxx.
Cette image concerne Q28-2Q28AOxxx.
Cette image concerne Q28-2Q28AOxxx.
Cette image concerne Q28-2Q28AOxxx.
Cette image concerne Q28-2Q28AOxxx.

Câble Breakout Actif QSFP28 100G vers 2x QSFP28 50G Personnalisé

#153033
#153033

≤1.65W 30mm Fibre

266,00 € HT
FS P/N: Q28-2Q28AOxxx
319,20 € TTC
FS P/N: Q28-2Q28AOxxx
39 Vendus
2 Commentaires
2 Questions
Choisissez la Longueur :
1m (3ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
7m (23ft)
10m (33ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
50m (164ft)
70m (230ft)
100m (328ft)
m
1m (3ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
7m (23ft)
10m (33ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
50m (164ft)
70m (230ft)
100m (328ft)
m
Marques Compatibles :
Cisco
Numéro de Modèle :
Disponible pour les commandes en attente, Arrivée Prévue pour le 21 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Conception de Solution
Garantie de 5 Ans
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Câble AOC QSFP28 100G vers 2x QSFP28 50G (Longueur personnalisée, QSFP28 vers QSFP28)

Le Câble Breakout Optique Actif QSFP28 100G à 2x QSFP28 50G fonctionne sur une fibre multimode (MMF). Ce câble breakout est conforme aux normes SFF-8636, QSFP28 MSA Électrique. La surveillance de diagnostic numérique intégré (DDM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel.
Il convient pour les très courtes distances et offre une solution de connectivité Ethernet très rentable pour l'interconnexion entre les dispositifs utilisant des ports QSFP28 100G et des ports QSFP28 50G dans les centres de données, les centres de calcul Haute Performance (HPC) et les racks de Commutateurs/Routeurs/Serveurs/Stockage et entre racks adjacents.

Spécifications
Numéro de Référence
Q28-2Q28AOxxx
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28 ~ QSFP28
Débit de Données Max.
100Gbps
Cable Type
OM3
Longueur d'Onde
850nm
Rayon de Courbure Minimum
30mm
Type de Transmetteur
VSCEL
Type de Récepteur
PIN
Consommation d'Énergie
100G
<2.2W
50G
<1.5W
Matériau de Gaine
OFNP
Récupération d'Horloge et de Données(CDR)
TX & RX CDR Intégré
Format de Modulation
NRZ
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
QSFP28 MSA Électrique, SFF-8636, SFF-8665
Garantie
5 Ans
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Solutions de Connectivité

Scénario 1
Scénario 1
Voir les produits

Caractéristiques

Type de Câble
Cuivre à Attache Directe Passif
Câble Optique Actif
Cuivre à Attache Directe Passif
Cuivre à Attache Directe Actif
Débit de Données
100G vers 2x50G
100G vers 2x50G
100G vers 4x25G
100G vers 4x25G
Type de Connecteur
QSFP28 vers QSFP28
QSFP28 vers QSFP28
QSFP28 vers SFP28
QSFP28 vers SFP28
Consommation d'Énergie
<0.5W
<1.65W
<0.5W
<1.8W
Longueur de Câble
0.5-5m (2ft-16ft)
1-100m (3ft-328ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
1-9m (3ft-29ft)
Fil AWG
26-30AWG
26-30AWG
26-30AWG
Rayon de Courbure Minimum
26-34mm
30mm
25-30mm
33-44.5mm
Média
Cuivre
Fibre Optique
Cuivre
Cuivre
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
OFNP
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
Spécifications

Câble AOC QSFP28 100G vers 2x QSFP28 50G (Longueur personnalisée, QSFP28 vers QSFP28)

Le Câble Breakout Optique Actif QSFP28 100G à 2x QSFP28 50G fonctionne sur une fibre multimode (MMF). Ce câble breakout est conforme aux normes SFF-8636, QSFP28 MSA Électrique. La surveillance de diagnostic numérique intégré (DDM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel.
Il convient pour les très courtes distances et offre une solution de connectivité Ethernet très rentable pour l'interconnexion entre les dispositifs utilisant des ports QSFP28 100G et des ports QSFP28 50G dans les centres de données, les centres de calcul Haute Performance (HPC) et les racks de Commutateurs/Routeurs/Serveurs/Stockage et entre racks adjacents.

Spécifications
Numéro de Référence
Q28-2Q28AOxxx
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28 ~ QSFP28
Débit de Données Max.
100Gbps
Cable Type
OM3
Longueur d'Onde
850nm
Rayon de Courbure Minimum
30mm
Type de Transmetteur
VSCEL
Type de Récepteur
PIN
Consommation d'Énergie
100G
<2.2W
50G
<1.5W
Matériau de Gaine
OFNP
Récupération d'Horloge et de Données(CDR)
TX & RX CDR Intégré
Format de Modulation
NRZ
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
QSFP28 MSA Électrique, SFF-8636, SFF-8665
Garantie
5 Ans
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Scénario 1
Scénario 1
Voir les produits
Caractéristiques
Type de Câble
Cuivre à Attache Directe Passif
Câble Optique Actif
Cuivre à Attache Directe Passif
Cuivre à Attache Directe Actif
Débit de Données
100G vers 2x50G
100G vers 2x50G
100G vers 4x25G
100G vers 4x25G
Type de Connecteur
QSFP28 vers QSFP28
QSFP28 vers QSFP28
QSFP28 vers SFP28
QSFP28 vers SFP28
Consommation d'Énergie
<0.5W
<1.65W
<0.5W
<1.8W
Longueur de Câble
0.5-5m (2ft-16ft)
1-100m (3ft-328ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
1-9m (3ft-29ft)
Fil AWG
26-30AWG
26-30AWG
26-30AWG
Rayon de Courbure Minimum
26-34mm
30mm
25-30mm
33-44.5mm
Média
Cuivre
Fibre Optique
Cuivre
Cuivre
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
OFNP
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

266,00 € HT

319,20 € TTC

Disponible pour les commandes en attente