Le câble à attache direct QSFP56 200G vers 2x QSFP56 100G compatible FS Mellanox MCP7H50-V02AR26 fonctionne sur cuivre passif, qui ne nécessite aucune alimentation supplémentaire pour garantir une connectivité de qualité. Ce câble breakout est conforme aux normes IEEE 802.3cd, SFF-8665, QSFP56 MSA. Il permet la connexion d'un port QSFP56 200G à une extrémité et de deux ports QSFP56 100G à l'autre extrémité. Il convient aux interconnexions rentables à courte distance dans la salle d'équipement des opérateurs de télécommunications ou des centres de données, etc.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
2,5m (8ft) FS Mellanox MCP7H50-V02AR26 Compatible Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP56 200G vers 2x QSFP56 100G
FS Mellanox MCP7H50-V02AR26 Compatible Câble Breakout DAC QSFP56 200G vers 2x QSFP56 100G (2,5 mètres, Passif, QSFP56 vers 2 QSFP56, 26AWG)
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
FS Mellanox MCP7H50-V02AR26 Compatible Câble Breakout DAC QSFP56 200G vers 2x QSFP56 100G (2,5 mètres, Passif, QSFP56 vers 2 QSFP56, 26AWG)
Le câble à attache direct QSFP56 200G vers 2x QSFP56 100G compatible FS Mellanox MCP7H50-V02AR26 fonctionne sur cuivre passif, qui ne nécessite aucune alimentation supplémentaire pour garantir une connectivité de qualité. Ce câble breakout est conforme aux normes IEEE 802.3cd, SFF-8665, QSFP56 MSA. Il permet la connexion d'un port QSFP56 200G à une extrémité et de deux ports QSFP56 100G à l'autre extrémité. Il convient aux interconnexions rentables à courte distance dans la salle d'équipement des opérateurs de télécommunications ou des centres de données, etc.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
110,00 € HT
132,00 € TTC