Le DAC QSFP-DD 400G permet principalement de réaliser des liaisons 400G à large bande passante et prend en charge le débit Ethernet 400G. Il fournit une solution d'attache directe sur cuivre QSFP-DD à QSFP-DD. Ils conviennent aux liaisons très courtes et offrent un moyen économique d'établir une liaison de 400 gigabits entre les ports QSFP-400G des commutateurs/routeurs à l'intérieur des racks et entre les racks adjacents.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
2,5m (8ft) FS Mellanox MCP1660-W02AE26 Compatible Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Passif QSFP-DD 400G
FS Mellanox MCP1660-W02AE26 Compatible Câble Twinax DAC QSFP-DD 400G (2,5 mètres, Passif, QSFP-DD vers QSFP-DD, 28AWG)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
FS Mellanox MCP1660-W02AE26 Compatible Câble Twinax DAC QSFP-DD 400G (2,5 mètres, Passif, QSFP-DD vers QSFP-DD, 28AWG)
Le DAC QSFP-DD 400G permet principalement de réaliser des liaisons 400G à large bande passante et prend en charge le débit Ethernet 400G. Il fournit une solution d'attache directe sur cuivre QSFP-DD à QSFP-DD. Ils conviennent aux liaisons très courtes et offrent un moyen économique d'établir une liaison de 400 gigabits entre les ports QSFP-400G des commutateurs/routeurs à l'intérieur des racks et entre les racks adjacents.
Centre de Test
Centre de Test
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
219,00 € HT
262,80 € TTC