FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne PLC-124-MM-90-SCA-15.
Cette image concerne PLC-124-MM-90-SCA-15.
Cette image concerne PLC-124-MM-90-SCA-15.
Cette image concerne PLC-124-MM-90-SCA-15.
Cette image concerne PLC-124-MM-90-SCA-15.
Cette image concerne PLC-124-MM-90-SCA-15.

Splitter PLC à Fibre Optique 1 x 24, Mini Module, 900μm, SC/APC, Monomode

#149182
#149182

50/50 ≤IL de 16dB ≤PDL de 0.4dB Boîtes de Distribution Optique Racks

59,00 € HT
FS P/N: PLC-124-MM-90-SCA-15
70,80 € TTC
FS P/N: PLC-124-MM-90-SCA-15
186 Vendus
153 Commentaires
2 Questions
10 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 16 mai, 2024
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
Splitter PLC à Fibre Optique 1 x 24, Mini Module, 900μm, SC/APC, Monomode

Le splitter PLC (Planar Lightwave Circuit) est un type de dispositif de gestion de la puissance optique fabriqué à l'aide de la technologie des guides d'ondes optiques en silice pour distribuer les signaux optiques du Bureau Central (CO) à plusieurs locaux. Les splitters PLC sont couramment utilisés dans les Réseaux Optiques Passifs (PON), Réseaux de Données, Réseaux Locaux (LAN), Réseaux de Télévision par câble (CATV), Points de Convergence Locaux (LCP), Réseaux FTTx et d'autres applications, notamment dans les domaines de la communication, médecine, banques, bâtiments, grands immeubles de bureaux, bureaux et d'autres endroits où les exigences en matière de réseau sont élevées. Le splitter PLC blockless est principalement utilisé pour la connexion de boîtiers de distribution optique extérieurs ou d'armoires de réseau, dans le but d'améliorer le taux d'utilisation des ports clients.

Spécifications
Style d'Emballage
Mini Module
Type de Configuration
1x 24
Grade de Fibre
G.657A1
Type de Fibre
Monomode
Type de Connecteur
SC/APC
Taux de Division
50/50
Diamètre de Fibre d'Entrée/Sortie
900μm
Longueur de Fibre d'Entrée/Sortie
1.5m
Perte d'Insertion
≤ 16dB
Perte de Retour
≥ 55dB
Uniformité des Pertes
≤ 2.5dB
Directivité
≥ 55dB
Perte Dépendante de la Polarisation
≤ 0.4dB
Perte Dépendante de la Température
≤ 0.5dB
Perte Dépendante de la Longueur d'onde
≤ 0.3dB
Bande Passante Opérationnelle
1260~1650nm
Dimensions de Tube en Acier (H x W x D)
3.15" x 0.79" x 0.24"(80 x 20 x 6mm)
Température
Fonctionnement -40 à 85°C (-40 à 185°F)
Stockage -40 à 85°C (-40 à 185°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Splitter de Fibres de Qualité Supérieure Garantit une Transmission Stable

Grâce à sa structure compacte et à ses câbles insensibles aux courbures, le répartiteur sans bloc subit moins de distorsion pendant son utilisation, ce qui garantit une transmission optique fiable.

Fibre Insensible à la Courbure

Les câbles G.657A1 avec un rayon de courbure de 10mm minimum facilitent un routage plus serré ou courbé des câbles.

Ferrules en Céramique de Nano-zircone

Les ferrules en céramique de nano-zircone fournissent une Perte d'Insertion (IL) max. de 16.0dB et une Perte de Retour (RL) min. de 55dB.

Connecteurs SC/APC

Les fibres sont dotées de connecteurs SC/APC pour une utilisation immédiate, sans besoin d'épissure.

Distribution Uniforme du Signal Optique

Les splitters PLC ont la capacité de transmettre la même puissance à chaque port de sortie du splitter, ce qui simplifie la conception du réseau et réduit les coûts.

Largement Utilisé dans les Projets FTTX et les Centres de Communication de Données

Le splitter optique joue un rôle important dans les réseaux optiques passifs (tels que EPON, GPON, BPON, FTTX, FTTH, etc.) en permettant à une seule Interface PON d'être partagée entre plusieurs abonnés.

Spécifications

Splitter PLC à Fibre Optique 1 x 24, Mini Module, 900μm, SC/APC, Monomode

Le splitter PLC (Planar Lightwave Circuit) est un type de dispositif de gestion de la puissance optique fabriqué à l'aide de la technologie des guides d'ondes optiques en silice pour distribuer les signaux optiques du Bureau Central (CO) à plusieurs locaux. Les splitters PLC sont couramment utilisés dans les Réseaux Optiques Passifs (PON), Réseaux de Données, Réseaux Locaux (LAN), Réseaux de Télévision par câble (CATV), Points de Convergence Locaux (LCP), Réseaux FTTx et d'autres applications, notamment dans les domaines de la communication, médecine, banques, bâtiments, grands immeubles de bureaux, bureaux et d'autres endroits où les exigences en matière de réseau sont élevées. Le splitter PLC blockless est principalement utilisé pour la connexion de boîtiers de distribution optique extérieurs ou d'armoires de réseau, dans le but d'améliorer le taux d'utilisation des ports clients.

Spécifications
Style d'Emballage
Mini Module
Type de Configuration
1x 24
Grade de Fibre
G.657A1
Type de Fibre
Monomode
Type de Connecteur
SC/APC
Taux de Division
50/50
Diamètre de Fibre d'Entrée/Sortie
900μm
Longueur de Fibre d'Entrée/Sortie
1.5m
Perte d'Insertion
≤ 16dB
Perte de Retour
≥ 55dB
Uniformité des Pertes
≤ 2.5dB
Directivité
≥ 55dB
Perte Dépendante de la Polarisation
≤ 0.4dB
Perte Dépendante de la Température
≤ 0.5dB
Perte Dépendante de la Longueur d'onde
≤ 0.3dB
Bande Passante Opérationnelle
1260~1650nm
Dimensions de Tube en Acier (H x W x D)
3.15" x 0.79" x 0.24"(80 x 20 x 6mm)
Température
Fonctionnement -40 à 85°C (-40 à 185°F)
Stockage -40 à 85°C (-40 à 185°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Splitter de Fibres de Qualité Supérieure Garantit une Transmission Stable

Grâce à sa structure compacte et à ses câbles insensibles aux courbures, le répartiteur sans bloc subit moins de distorsion pendant son utilisation, ce qui garantit une transmission optique fiable.

Fibre Insensible à la Courbure

Les câbles G.657A1 avec un rayon de courbure de 10mm minimum facilitent un routage plus serré ou courbé des câbles.

Ferrules en Céramique de Nano-zircone

Les ferrules en céramique de nano-zircone fournissent une Perte d'Insertion (IL) max. de 16.0dB et une Perte de Retour (RL) min. de 55dB.

Connecteurs SC/APC

Les fibres sont dotées de connecteurs SC/APC pour une utilisation immédiate, sans besoin d'épissure.

Distribution Uniforme du Signal Optique

Les splitters PLC ont la capacité de transmettre la même puissance à chaque port de sortie du splitter, ce qui simplifie la conception du réseau et réduit les coûts.

Largement Utilisé dans les Projets FTTX et les Centres de Communication de Données

Le splitter optique joue un rôle important dans les réseaux optiques passifs (tels que EPON, GPON, BPON, FTTX, FTTH, etc.) en permettant à une seule Interface PON d'être partagée entre plusieurs abonnés.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

59,00 € HT

70,80 € TTC

10 en Entrepôt International