Le Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Actif QSFP56 200G est conçu pour être utilisé dans les réseaux Ethernet 200GBASE. Ce câble est conforme à la norme IEEE 802.3cd by Ethernet et à la norme QSFP MSA. Chaque connecteur QSFP56 comprend une EEPROM fournissant des informations sur le produit qui peuvent être lues par le système hôte.
Ils conviennent aux liaisons très courtes et offrent un moyen économique d'établir une liaison 200G-Gigabit entre les ports QSFP56-200G de commutateurs/routeurs/serveurs/stockages à l'intérieur de racks et entre racks adjacents.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
7m (23ft) Générique Compatible Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Actif QSFP56 200G
Générique Compatible Câble Twinax DAC QSFP56 200G (7 mètres, Actif, QSFP56 vers QSFP56, 26AWG)
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Générique Compatible Câble Twinax DAC QSFP56 200G (7 mètres, Actif, QSFP56 vers QSFP56, 26AWG)
Le Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Actif QSFP56 200G est conçu pour être utilisé dans les réseaux Ethernet 200GBASE. Ce câble est conforme à la norme IEEE 802.3cd by Ethernet et à la norme QSFP MSA. Chaque connecteur QSFP56 comprend une EEPROM fournissant des informations sur le produit qui peuvent être lues par le système hôte.
Ils conviennent aux liaisons très courtes et offrent un moyen économique d'établir une liaison 200G-Gigabit entre les ports QSFP56-200G de commutateurs/routeurs/serveurs/stockages à l'intérieur de racks et entre racks adjacents.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
260,00 € HT
312,00 € TTC