La fibre insensible à la courbure G.657.A2 présente une perte de puissance optique beaucoup plus faible dans des conditions de courbure tout en restant compatible avec le câblage conventionnel, conçu pour réduire la perte optique lorsque le câble est courbé. Elle permet de maintenir les performances optiques et de réduire les ruptures de dispersion de la lumière en cas de torsion, de pliage ou de pression, pour une bande passante plus durable et une installation facile.
Cette jarretière optique monomode OS2 9/125 est idéale pour les connexions Ethernet 1G/10G/40G/100G/400G. Elle permet une transmission des données jusqu'à 10km à 1310nm ou jusqu'à 40km à 1550nm.