FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne QDD-400G-2QAO05.
Cette image concerne QDD-400G-2QAO05.
Cette image concerne QDD-400G-2QAO05.
Cette image concerne QDD-400G-2QAO05.
Cette image concerne QDD-400G-2QAO05.
Cette image concerne QDD-400G-2QAO05.
Cette image concerne QDD-400G-2QAO05.
Cette image concerne QDD-400G-2QAO05.
Cette image concerne QDD-400G-2QAO05.
Cette image concerne QDD-400G-2QAO05.

5m (16ft) FS Mellanox Compatible Câble Actif QSFP-DD 400G vers 2xQSFP56 200G

#148462
#148462

≤11W 30mm Fibre PAM4

1.299,00 € HT
FS P/N: QDD-400G-2QAO05
1.558,80 € TTC
FS P/N: QDD-400G-2QAO05
13 Vendus
2 Commentaires
2 Questions
Disponible pour les commandes en attente, Arrivée Prévue pour le 05 juill., 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
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
FS Mellanox Compatible Câble AOC 400G QSFP-DD vers 2x QSFP56 200G (5 mètres, QSFP-DD vers QSFP56)

Le Câble Optique Actif Breakout Compatible QSFP-DD 400G vers 2xQSFP56 200G de FS Mellanox fonctionne sur une Fibre Multimode (MMF). Ce câble breakout est conforme aux normes IEEE 802.3, QSFP-DD MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, OIF-CEI-04.0 et CMIS 4.0. Le contrôle numérique des diagnostics (DDM) intégré permet d'accéder aux para mètres de fonctionnement en temps réel.
Il assure la connectivité entre les unités du système avec un connecteur 400GbE d'un côté et deux connecteurs 200GbE séparés de l'autre côté et convient aux Applications de Centre de Données.

Spécifications
Numéro de Référence
QDD-2Q56AO05
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP-DD vers 2x QSFP56
Débit de Données Maxi.
425Gbps(8x53.125Gb/s)
Longueur de Câble
5m (16ft)
Type de Câble
OM3
Longueur d'Onde
850nm
Rayon de Courbure Minimum
30mm
Type de Transmetteur
VSCEL
Type de Récepteur
PD
Consommation d'Énergie
≤ 11W
Matériau de Gaine
LSZH
CDR (Récupération d'Horloge et de Données)
TX & RX CDR Intégré
Format de Modulation
8x 50G-PAM4 vers Dual 4x 50G-PAM4
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Garantie
5 Ans
Protocoles
IEEE 802.3cd, IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, CMIS 4.0, OIF-CEI-04.0
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Solutions de Connectivité

Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits

Caractéristiques

Construire une Base Solide pour le 400G dans les Centres de Données
L'AOC 400G QSFP-DD est adapté aux courtes distances et offre un moyen flexible de se connecter à l'intérieur des racks et entre les racks..
Entièrement Mis à Niveau à la Vitesse de 400G
Interaction Massive des Informations
Économique et de Qualité Stable
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Prise en charge de la Configuration en Temps Réel avec FS Box
Ce Câble Optique Actif peut répondre aux exigences de compatibilité en temps réel, mettre à niveau le micrologiciel ( le numéro de référence, le numéro de série, etc.) avec la FS Box, ce qui la rend compatible avec les commutateurs de mise à niveau.
Spécifications

FS Mellanox Compatible Câble AOC 400G QSFP-DD vers 2x QSFP56 200G (5 mètres, QSFP-DD vers QSFP56)

Le Câble Optique Actif Breakout Compatible QSFP-DD 400G vers 2xQSFP56 200G de FS Mellanox fonctionne sur une Fibre Multimode (MMF). Ce câble breakout est conforme aux normes IEEE 802.3, QSFP-DD MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, OIF-CEI-04.0 et CMIS 4.0. Le contrôle numérique des diagnostics (DDM) intégré permet d'accéder aux para mètres de fonctionnement en temps réel.
Il assure la connectivité entre les unités du système avec un connecteur 400GbE d'un côté et deux connecteurs 200GbE séparés de l'autre côté et convient aux Applications de Centre de Données.

Spécifications
Numéro de Référence
QDD-2Q56AO05
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP-DD vers 2x QSFP56
Débit de Données Maxi.
425Gbps(8x53.125Gb/s)
Longueur de Câble
5m (16ft)
Type de Câble
OM3
Longueur d'Onde
850nm
Rayon de Courbure Minimum
30mm
Type de Transmetteur
VSCEL
Type de Récepteur
PD
Consommation d'Énergie
≤ 11W
Matériau de Gaine
LSZH
CDR (Récupération d'Horloge et de Données)
TX & RX CDR Intégré
Format de Modulation
8x 50G-PAM4 vers Dual 4x 50G-PAM4
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Garantie
5 Ans
Protocoles
IEEE 802.3cd, IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, CMIS 4.0, OIF-CEI-04.0
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits
Caractéristiques
Construire une Base Solide pour le 400G dans les Centres de Données
L'AOC 400G QSFP-DD est adapté aux courtes distances et offre un moyen flexible de se connecter à l'intérieur des racks et entre les racks..
Entièrement Mis à Niveau à la Vitesse de 400G
Interaction Massive des Informations
Économique et de Qualité Stable
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Prise en charge de la Configuration en Temps Réel avec FS Box
Ce Câble Optique Actif peut répondre aux exigences de compatibilité en temps réel, mettre à niveau le micrologiciel ( le numéro de référence, le numéro de série, etc.) avec la FS Box, ce qui la rend compatible avec les commutateurs de mise à niveau.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

1.299,00 € HT

1.558,80 € TTC

Disponible pour les commandes en attente