FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne S5800-48T4S-DC.
01:34
Cette image concerne S5800-48T4S-DC.
Cette image concerne S5800-48T4S-DC.
Cette image concerne S5800-48T4S-DC.
Cette image concerne S5800-48T4S-DC.
Cette image concerne S5800-48T4S-DC.
Cette image concerne S5800-48T4S-DC.
Cette image concerne S5800-48T4S-DC.
Cette image concerne S5800-48T4S-DC.
Cette image concerne S5800-48T4S-DC.
Cette image concerne S5800-48T4S-DC.
Cette image concerne S5800-48T4S-DC.
Cette image concerne S5800-48T4S-DC.
Cette image concerne S5800-48T4S-DC.

S5800-48T4S-DC, 48-Port Gigabit Ethernet L3 Switch, 48 x Gigabit RJ45, with 4 x 10Gb SFP+, Support MPLS&MLAG, Dual DC PSUs

#143250
#143250

MLAG MPLS LACP Flux d'Air Avant-Arrière

1.198,00 € HT
FS P/N: S5800-48T4S-DC
1.437,60 € TTC
FS P/N: S5800-48T4S-DC
168 Vendus
77 Commentaires
6 Questions
2 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 08 mai, 2024
15 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 22 mai, 2024
10 en Transit, Récemment Arrivée Prévue pour le 19 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Switch Ethernet Gigabit L3 à 48 Ports, 48x RJ45 Gigabit, avec 4 Ports SFP+ 10Gb, Support MPLS&MLAG, Double Alimentation DC, S5800-48T4S-DC

Le switch S5800-48T4S-DC est un commutateur Ethernet de couche 3 doté de 48 ports RJ45 10/100/1000BASE-T et de 4 ports 10Gb. Dans sa version standard, il est équipé de deux alimentations CC remplaçables à chaud et de ventilateurs redondants à vitesse variable. Ce puissant commutateur offre un transfert non bloquant de 176 Gbps combiné à une commutation L2 et L3 de haute fonctionnalités

Conçu intégralement à partir d'une combinaison de matériel et logiciels avancés, le commutateur offre une puissante solution de routage de couche 3 pour les réseaux d'entreprise, de centres de données, métropolitains et HCI (Hyper Converged Infrastructure) de nouvelle génération.

Spécifications
Ports
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G/10G SFP+
Capacité de Commutation
176Gbps
Alimentations Électriques
2 (1+1 Redondance) Remplaçables à Chaud
Taux de Transfert
132Mpps
Nombre de Ventilateurs
3 (2+1 Redondance) Intégrés
Flux d'Air
Avant - Arrière
Adresse MAC
96K
Nombre de VLAN
4K
Mémoire Flash
8GB (eMMC)
DRAM
2GB
Tampon de Paquets
9MB
Latence Max./Min.
0.96μs/0.66μs
MLAG
Supporté
Serveur DHCP
Supporté
Routes IPv4
56K
Routes IPv6
4 096
Table ARP
6 144
Trames Jumbo
9 600
MTBF
> 200 000 Heures
Dimensions (H x L x P)
1.73'' x 17.5'' x 14.6'' (43.6 x 440 x 370mm)
Remarque: Le câble d'alimentation de défaut est de norme Européenne. Si vous avez besoin de câbles d'alimentation d'une autre norme, veuillez l'indiquer dans la commande ou contacter votre responsable de compte.

Points Forts du Logiciel

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Solution sans Fil
Solution de Surveillance pour les Campus Moyens et Grands
Voir plus
Solution sans Fil
Voir les produits
Solution de Surveillance pour les Campus Moyens et Grands
Voir les produits
Interconnexion 10G
Voir les produits

Caractéristiques

Switch d'Accès Gigabit avec des Lignes Montantes 10G
Ports gigabit pour switch d'accès ou serveurs, ports 10G pour switchs d'agrégation.
176Gbps
Capacité de Commutation
132Mpps
Taux de Transfert
Couche 3
Type de Couche
Alimentations 1+1 DC Remplaçables à Chaud et 2+1 Ventilateurs Redondants

Les deux blocs d'alimentation DC peuvent être remplacés sans arrêter le système, et les ventilateurs à vitesse variable avec flux d'air avant-arrière ajustent automatiquement la vitesse du ventilateur afin de réduire la consommation d'énergie.

Modernisez Votre Réseau pour une Largeur de Bande et une Évolutivité Supérieures
La couche d'agrégation et la couche d'accès sont conçues avec des liaisons doubles, ce qui permet d'éliminer les goulets d'étranglement et de créer des réseaux à haut débit tout en obtenant des performances fiables.
Conception de Rebondance
Améliore la Stabilité du Réseau
Liaison Montante 10G
Une Bande Passante Élevée Répond à des Besoins Variés
Conception Hiérarchique
Facilité d'Extension Future
MLAG Assure des Services Ininterrompus

Le switch qui exécute le MLAG peut être mis à niveau sans perturber le trafic MLAG. Pendant la mise à niveau, un autre switch du système prend en charge la transmission du trafic afin de garantir des services ininterrompus.

MPLS Aide à Établir des Connexions Point à Point

MPLS permet aux opérateurs de petite et moyenne taille de créer des tunnels pour leurs utilisateurs, ce qui permet de construire des connexions point à point et de réaliser l'intercommunication entre les réseaux des utilisateurs.

Ethernet sans Perte et Zéro Perte de Paquets

La technologie RDMA réduit la charge du processeur et résout efficacement la latence du réseau. PFC+ECN permet un échange intelligent de données et empêche la perte de paquets, garantissant ainsi une transmission sans perte.

Des Politiques de Sécurité Complètes Protègent contre les Menaces du Réseau

Avec une sécurité de niveau réseau et des capacités de stabilité telles que SSH, ACL, AAA, etc., il défend les entreprises, les campus et le secteur financier contre les menaces réseau.

Gestion et Exploitation Flexibles
La conception innovante prend en charge l'interface CLI et l'interface graphique Web facile à utiliser, ce qui permet d'éviter le remplacement des équipements au fur et à mesure de l'évolution des besoins en matière de gestion de réseau.
Facilité de gestion
Web, CLI, Telnet
Surveillance
SNMP, RMON, sFlow
Configuration Automatique
RPC-API
Ports RJ45
48x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
8x 1000BASE-T (combo)
48x 10GBASE-T
Ports SFP
48x 1G SFP
8x 1G SFP (combo)
Ports PoE
48x PoE+ @740W
Ports SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
8x 10G SFP+
4x 10G SFP+
12x 10G SFP+
Ports 25G/40G/100G
4x 40G QSFP+
Couche de Gestion
L3
L3
L3
L3
L3
L3
Empilage ou MLAG
MLAG
MLAG
Empilage
MLAG
MLAG
MLAG
Alimentations
Dual DC
Double AC
Double AC
Double AC
Double AC
Double AC
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Agrégation de Liaisons
yesyesyesyesyesyes
Routage Statique, RIP, OSPF, Prise en Charge de l'IPv6
yesyesyesyesyesyes
Spécifications

Switch Ethernet Gigabit L3 à 48 Ports, 48x RJ45 Gigabit, avec 4 Ports SFP+ 10Gb, Support MPLS&MLAG, Double Alimentation DC, S5800-48T4S-DC

Le switch S5800-48T4S-DC est un commutateur Ethernet de couche 3 doté de 48 ports RJ45 10/100/1000BASE-T et de 4 ports 10Gb. Dans sa version standard, il est équipé de deux alimentations CC remplaçables à chaud et de ventilateurs redondants à vitesse variable. Ce puissant commutateur offre un transfert non bloquant de 176 Gbps combiné à une commutation L2 et L3 de haute fonctionnalités

Conçu intégralement à partir d'une combinaison de matériel et logiciels avancés, le commutateur offre une puissante solution de routage de couche 3 pour les réseaux d'entreprise, de centres de données, métropolitains et HCI (Hyper Converged Infrastructure) de nouvelle génération.

Spécifications
Ports
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G/10G SFP+
Capacité de Commutation
176Gbps
Alimentations Électriques
2 (1+1 Redondance) Remplaçables à Chaud
Taux de Transfert
132Mpps
Nombre de Ventilateurs
3 (2+1 Redondance) Intégrés
Flux d'Air
Avant - Arrière
Adresse MAC
96K
Nombre de VLAN
4K
Mémoire Flash
8GB (eMMC)
DRAM
2GB
Tampon de Paquets
9MB
Latence Max./Min.
0.96μs/0.66μs
MLAG
Supporté
Serveur DHCP
Supporté
Routes IPv4
56K
Routes IPv6
4 096
Table ARP
6 144
Trames Jumbo
9 600
MTBF
> 200 000 Heures
Dimensions (H x L x P)
1.73'' x 17.5'' x 14.6'' (43.6 x 440 x 370mm)
Remarque: Le câble d'alimentation de défaut est de norme Européenne. Si vous avez besoin de câbles d'alimentation d'une autre norme, veuillez l'indiquer dans la commande ou contacter votre responsable de compte.

Points Forts du Logiciel

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Solution sans Fil
Solution de Surveillance pour les Campus Moyens et Grands
Voir plus
Solution sans Fil
Voir les produits
Solution de Surveillance pour les Campus Moyens et Grands
Voir les produits
Interconnexion 10G
Voir les produits
Caractéristiques
Switch d'Accès Gigabit avec des Lignes Montantes 10G
Ports gigabit pour switch d'accès ou serveurs, ports 10G pour switchs d'agrégation.
176Gbps
Capacité de Commutation
132Mpps
Taux de Transfert
Couche 3
Type de Couche
Alimentations 1+1 DC Remplaçables à Chaud et 2+1 Ventilateurs Redondants

Les deux blocs d'alimentation DC peuvent être remplacés sans arrêter le système, et les ventilateurs à vitesse variable avec flux d'air avant-arrière ajustent automatiquement la vitesse du ventilateur afin de réduire la consommation d'énergie.

Modernisez Votre Réseau pour une Largeur de Bande et une Évolutivité Supérieures
La couche d'agrégation et la couche d'accès sont conçues avec des liaisons doubles, ce qui permet d'éliminer les goulets d'étranglement et de créer des réseaux à haut débit tout en obtenant des performances fiables.
Conception de Rebondance
Améliore la Stabilité du Réseau
Liaison Montante 10G
Une Bande Passante Élevée Répond à des Besoins Variés
Conception Hiérarchique
Facilité d'Extension Future
MLAG Assure des Services Ininterrompus

Le switch qui exécute le MLAG peut être mis à niveau sans perturber le trafic MLAG. Pendant la mise à niveau, un autre switch du système prend en charge la transmission du trafic afin de garantir des services ininterrompus.

MPLS Aide à Établir des Connexions Point à Point

MPLS permet aux opérateurs de petite et moyenne taille de créer des tunnels pour leurs utilisateurs, ce qui permet de construire des connexions point à point et de réaliser l'intercommunication entre les réseaux des utilisateurs.

Ethernet sans Perte et Zéro Perte de Paquets

La technologie RDMA réduit la charge du processeur et résout efficacement la latence du réseau. PFC+ECN permet un échange intelligent de données et empêche la perte de paquets, garantissant ainsi une transmission sans perte.

Des Politiques de Sécurité Complètes Protègent contre les Menaces du Réseau

Avec une sécurité de niveau réseau et des capacités de stabilité telles que SSH, ACL, AAA, etc., il défend les entreprises, les campus et le secteur financier contre les menaces réseau.

Gestion et Exploitation Flexibles
La conception innovante prend en charge l'interface CLI et l'interface graphique Web facile à utiliser, ce qui permet d'éviter le remplacement des équipements au fur et à mesure de l'évolution des besoins en matière de gestion de réseau.
Facilité de gestion
Web, CLI, Telnet
Surveillance
SNMP, RMON, sFlow
Configuration Automatique
RPC-API
Ports RJ45
48x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
8x 1000BASE-T (combo)
48x 10GBASE-T
Ports SFP
48x 1G SFP
8x 1G SFP (combo)
Ports PoE
48x PoE+ @740W
Ports SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
8x 10G SFP+
4x 10G SFP+
12x 10G SFP+
Ports 25G/40G/100G
4x 40G QSFP+
Couche de Gestion
L3
L3
L3
L3
L3
L3
Empilage ou MLAG
MLAG
MLAG
Empilage
MLAG
MLAG
MLAG
Alimentations
Dual DC
Double AC
Double AC
Double AC
Double AC
Double AC
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Agrégation de Liaisons
yesyesyesyesyesyes
Routage Statique, RIP, OSPF, Prise en Charge de l'IPv6
yesyesyesyesyesyes

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

1.198,00 € HT

1.437,60 € TTC

2 en Entrepôt en Allemagne
15 en Entrepôt International