Les pigtails à fibre optique représentent un moyen rapide de réaliser des terminaisons de communication sur le terrain. Ils sont conçus, fabriqués et testés selon le protocole et la performance dictés par les normes industrielles, ce qui répond à vos spécifications mécaniques et de performance les plus strictes.
Veuillez noter : E2000 est un connecteur LSH avec un couvercle anti-poussière.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Personnalisation de Pigtail à Fibre Optique LC/SC/FC/ST/LSH Simplex OS2 Monomode
Pigtail à Fibre Optique Simplex Monomode Supérieure
(Compatible avec G.652.D)
UPC ≥ 55, APC ≥ 75 (LSH)
Caractéristiques
Largement utilisé en CATV, FTTH/FTTX, réseaux de télécommunication, installations locales, réseaux de données, réseaux LAN/WAN, etc.
Boîtes de Distribution Optiques
Boîtes Terminales à Fibre Optique
Boîtier à Fibre Optique FHD
Différents connecteurs sont disponibles, LC/SC/FC/ST/LSH, polissage de UPC/APC, pour répondre aux besoins des différentes applications.
Pigtail à Fibre Optique Simplex Monomode Supérieure
Les pigtails à fibre optique représentent un moyen rapide de réaliser des terminaisons de communication sur le terrain. Ils sont conçus, fabriqués et testés selon le protocole et la performance dictés par les normes industrielles, ce qui répond à vos spécifications mécaniques et de performance les plus strictes.
Veuillez noter : E2000 est un connecteur LSH avec un couvercle anti-poussière.
(Compatible avec G.652.D)
UPC ≥ 55, APC ≥ 75 (LSH)
Largement utilisé en CATV, FTTH/FTTX, réseaux de télécommunication, installations locales, réseaux de données, réseaux LAN/WAN, etc.
Boîtes de Distribution Optiques
Boîtes Terminales à Fibre Optique
Boîtier à Fibre Optique FHD
Différents connecteurs sont disponibles, LC/SC/FC/ST/LSH, polissage de UPC/APC, pour répondre aux besoins des différentes applications.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
1,60 € HT
1,92 € TTC