FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne AD-4FMDCSMF.
Cette image concerne AD-4FMDCSMF.
Cette image concerne AD-4FMDCSMF.
Cette image concerne AD-4FMDCSMF.
Cette image concerne AD-4FMDCSMF.
Cette image concerne AD-4FMDCSMF.
Cette image concerne AD-4FMDCSMF.
Cette image concerne AD-4FMDCSMF.

Adaptateur/Coupleur de Fibre Optique Plastique MDC/UPC vers MDC/UPC 2 Ports OS2 sans Bride

#141135
#141135

Plastique Manchon en Céramique de Zircone ≤0.2dB

19,00 € HT
FS P/N: AD-4FMDCSMF
22,80 € TTC
FS P/N: AD-4FMDCSMF
41 Vendus
0 Commentaire
2 Questions
Disponible pour les commandes en attente, Arrivée Prévue pour le 30 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Adaptateur à Fibre Optique MDC/UPC vers MDC/UPC 2 Ports Monomode Plastique, Perte d'Insertion de 0,2dB

L'adaptateur à fibre optique, parfois appelé coupleur, est un petit dispositif qui est conçu pour terminer ou relier les câbles à fibre optique ou les connecteurs à fibre optique entre deux lignes à fibre optique.

L'adaptateur MDC/UPC peut connecter deux connecteurs MDC avec précision. L'adaptateur à 2 ports est conçu pour être installé dans le même emplacement prévu pour les adaptateurs LC duplex, ce qui permet de doubler instantanément la densité de connecteurs module/panneau actuelle en retirant simplement les adaptateurs LC duplex et en installant les adaptateurs MDC.

Veuillez noter que l'Adaptateur MDC à 2 ports est un produit de US Conec.

Spécifications
Type de Connecteur
US Conec MDC-MDC
Type de Boîtier
2 Ports
Type de Polissage
UPC
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Perte d'Insertion
≤ 0.2dB
Durabilité
200 fois
Type de Montage
Bride Réduite
Matériau du Manchon d'Alignement
Céramique
Couleur
Bleu
Taux d'Inflammabilité
UL94-V0
Quantité de Paquet
1
État de Conformité à RoHS
Conforme
Plage de Température de Fonctionnement
-40 ~ 75℃(-40 ~ 167℉)
Plage de Température de Stockage
-40 ~ 75℃(-40 ~ 167℉)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Adaptateur MDC pour Applications 200G/400G à Haute Densité

US Conec a développé les connecteurs MDC pour la nouvelle génération d'interfaces de dispositifs émetteurs-récepteurs avec des taux de transmission de 200G à 400G.

Bouchon Anti-Poussière

Empêche la poussière de pénétrer dans l'adaptateur et maintient sa propreté.

Clip en Acier Inoxydable

Permet une installation facile par encliquetage sans outils

Manchon en Céramique Zircone

Faible perte d'insertion ≤ 0.2dB avec un alignement de haute précision

2 Fois la Densité de Câblage en Fibre Optique par Rapport au Câblage Duplex LC
L'adaptateur MDC à 2 ports est installé dans le même emplacement prévu pour les adaptateurs LC duplex, ce qui permet de doubler instantanément la densité de fibre.
Faible Perte d'Insertion
Offre les mêmes faibles pertes que les connecteurs duplex LC à Faible Perte (0.2 dB typique)
Push et Pull Facilement
Insertion et extraction faciles sans affecter les connecteurs voisins
Norme TIA/EIA-568.3-D
Code Couleur pour une Rapide Identification des Schémas de Fibres Monomodes
Spécifications

Adaptateur à Fibre Optique MDC/UPC vers MDC/UPC 2 Ports Monomode Plastique, Perte d'Insertion de 0,2dB

L'adaptateur à fibre optique, parfois appelé coupleur, est un petit dispositif qui est conçu pour terminer ou relier les câbles à fibre optique ou les connecteurs à fibre optique entre deux lignes à fibre optique.

L'adaptateur MDC/UPC peut connecter deux connecteurs MDC avec précision. L'adaptateur à 2 ports est conçu pour être installé dans le même emplacement prévu pour les adaptateurs LC duplex, ce qui permet de doubler instantanément la densité de connecteurs module/panneau actuelle en retirant simplement les adaptateurs LC duplex et en installant les adaptateurs MDC.

Veuillez noter que l'Adaptateur MDC à 2 ports est un produit de US Conec.

Spécifications
Type de Connecteur
US Conec MDC-MDC
Type de Boîtier
2 Ports
Type de Polissage
UPC
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Perte d'Insertion
≤ 0.2dB
Durabilité
200 fois
Type de Montage
Bride Réduite
Matériau du Manchon d'Alignement
Céramique
Couleur
Bleu
Taux d'Inflammabilité
UL94-V0
Quantité de Paquet
1
État de Conformité à RoHS
Conforme
Plage de Température de Fonctionnement
-40 ~ 75℃(-40 ~ 167℉)
Plage de Température de Stockage
-40 ~ 75℃(-40 ~ 167℉)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Adaptateur MDC pour Applications 200G/400G à Haute Densité

US Conec a développé les connecteurs MDC pour la nouvelle génération d'interfaces de dispositifs émetteurs-récepteurs avec des taux de transmission de 200G à 400G.

Bouchon Anti-Poussière

Empêche la poussière de pénétrer dans l'adaptateur et maintient sa propreté.

Clip en Acier Inoxydable

Permet une installation facile par encliquetage sans outils

Manchon en Céramique Zircone

Faible perte d'insertion ≤ 0.2dB avec un alignement de haute précision

2 Fois la Densité de Câblage en Fibre Optique par Rapport au Câblage Duplex LC
L'adaptateur MDC à 2 ports est installé dans le même emplacement prévu pour les adaptateurs LC duplex, ce qui permet de doubler instantanément la densité de fibre.
Faible Perte d'Insertion
Offre les mêmes faibles pertes que les connecteurs duplex LC à Faible Perte (0.2 dB typique)
Push et Pull Facilement
Insertion et extraction faciles sans affecter les connecteurs voisins
Norme TIA/EIA-568.3-D
Code Couleur pour une Rapide Identification des Schémas de Fibres Monomodes

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

19,00 € HT

22,80 € TTC

Disponible pour les commandes en attente