FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne 1.
Cette image concerne 4.
Cette image concerne 3.
Cette image concerne 4.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 4.
Cette image concerne 3.
Cette image concerne 4.
Cette image concerne 1.

Switch PoE+ Industriel Manageable Gigabit Ethernet L2+ à 8 Ports, 8x Ports PoE+ @240W et 2x SFP 1/2.5Gb,Température de Fonctionnement -40 ~ 75°C, IES3110-8TF-P

#138512
#138512

240W PTP ERPS DIN-rail/Wall Mount Fanless

526,80 € TTC
FS P/N: IES3110-8TF-P
229 Vendus
1 Commentaire
16 Questions
55 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 6 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Switch PoE+ Industriel Manageable L2+ 8 Ports Gigabit Ethernet, 8 Ports PoE+ @240W, avec 2 Ports SFP 1/2.5Gb, IES3110-8TF-P

Le switch IES3110-8TF-P dispose de 8 ports PoE+ 10/100/1000BASE-T avec un budget PoE total de 240W, et 2 ports SFP 100/1000/2500BASE-X. Il est conçu spécialement pour les applications industrielles. Le switch est équipé d'un boîtier métallique IP30 et fonctionne à des température comprisent entre -40 à 75°C (-40 à 167°F). Il est idéal pour les environnements difficiles, tels que les armoires de contrôle du trafic, les installations industrielles et les emplacements extérieurs où la température est extrêmement basse ou élevée.

Les ports Gigabit PoE+ supportent un budget de puissance total de 240W pour PoE/PoE+, idéal pour connecter des dispositifs alimentés par PoE tels que des caméras IP, téléphones, points d'accès sans fil, capteurs, etc.

Ce switch industriel de niveau 2 prend en charge les fonctions L2+ améliorées telles que le VLAN 802.1Q et le VLAN basé sur le port, QoS, IGMP Snooping, l'agrégation de liens LACP, le routage statique, etc. Il peut répondre aux exigences de nombreux scénarios dans les PME.

Specifications
Ports
8x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 2x 100/1000/2500BASE-X SFP
MAC Address
8K
Switching Capacity
26Gbps
Input Voltage
48‐56VDC
Forwarding Rate
14.8Mpps
Power Budget(Dual Power)
240W
Flash Memory
16MB (NOR)
Max. Power Consumption
255W (240W with PoE)
Jumbo Frame
9,000
PoE Standard
IEEE 802.3af/at
Packet Buffer
4Mbits
Operating Temperature
-40 to 75°C (-40 to 167°F)
Dimensions (HxWxD)
5.98''x2.83''x4.21'' (152x72x107mm)
Storage Temperature
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Enclosure
IP30 Rated Metal Enclosure
Operating Humidity
5-95%(non‐condensing)
Fan Number
Fanless
Installation
DIN-rail or Wall Mount
Management
WEB GUI/SSH/Telnet/SNMP
MTBF
>100,000 Hours
Remarque: le Câble d'Alimentation n'est pas inclus avec ce produit, veuillez l'acheter séparément.


Points Forts du Logiciel

Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Caractéristiques
Boîtier Métallique en Aluminium IP30 Adapté aux Environnements Industriels
Le switch IES3110-8TF-P est équipé d'un boîtier métallique robuste IP30 capable de résister aux effets des vibrations et des chocs dans des environnements industriels où la température varie entre -40° à 75°C.
Boîtier IP30
Résistant aux Chocs et aux Vibrations
Température -40° ~ 75° C
Protection ESD 6KV DC
Prend en Charge Jusqu'à 8 ports PoE/PoE+

Le budget d'alimentation PoE de 240 W permet d'alimenter jusqu'à 8 dispositifs Power over Ethernet, en détectant et en fournissant automatiquement l'alimentation nécessaire à vos dispositifs PoE.

Switchs Industriels Ethernet Compacts Conçus pour les Espaces Restreints

Ce petit switch peut être monté sur rail DIN, ce qui permet d'utiliser efficacement l'espace de l'armoire pour des déploiements simples, flexibles et sécurisés.

Le Protocole PTP (Precision Time Protocol) Offre une Précision Inférieure à la Microseconde
Le protocole PTP permet aux switchs de fournir une synchronisation avec un niveau de précision plus élevé que le protocole NTP. Il est idéal pour les applications télécoms et Ethernet des Opérateurs.
Équipé d'Interfaces de Gestion Console, Web et SNMP
Grâce à l'interface de gestion Web intégrée, l'IES3110-8TF offre une gestion et une configuration faciles à utiliser et indépendantes de la plate-forme.
Interface Visuelle
Fonctionnement Pratique
Contrôle Facile
Ports RJ45
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
16x 10/100/1000 Base-T
Ports SFP
2x 100/1000/2500BASE-X SFP
2x 100/1000/2500BASE-X SFP
2x 100/1000/2500BASE-X SFP
2x 100/1000/2500BASE-X SFP
2x 100/1000BASE-X SFP
Ports PoE
8x PoE+
8x PoE+
Budget PoE
240W
240W
Couche de Gestion
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
Gestion du Temps
PTP
NTP
NTP
PTP
NTP
Classement IP
IP30
IP30
IP40
IP30
IP30
Température de Fonctionnement
-40 à 75°C
-40 à 75°C
-40 à 75°C
-40 à 75°C
-40 à 75°C
Installation
Montage sur Rail DIN ou Mural
Montage sur Rail DIN
Montage sur Rail DIN
Montage sur Rail DIN ou Mural
Montage sur Rail DIN ou Mural
VLAN, QoS, LACP, IGMP, ACL, DHCP, Routage Statique, MSTP
yesyesyesyesyes
MVRP/MRP
yesyes
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (16)Product Recommendation (4)Installation Method (2)Function (1)Outdoor (1)PoE (1)PoE+ Compliant (1)PoE+ Ports (1)Port Rate (1)Power Supply (1)PTP (1)VLAN (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
1
0
0
0
0

J***a

Argentina

31/03/2023
5.0
I use a POE router with my security cameras, and my old one failed. (Still apparently provided power to the cameras, but no longer routed data.) I replaced it with this one, and everything works again. It works well by now
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation