FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne QSFP-BIDI-40G.
01:08
Cette image concerne QSFP-BIDI-40G.
Cette image concerne QSFP-BIDI-40G.
Cette image concerne QSFP-BIDI-40G.
Cette image concerne QSFP-BIDI-40G.
Cette image concerne QSFP-BIDI-40G.
Cette image concerne QSFP-BIDI-40G.
Cette image concerne QSFP-BIDI-40G.
Cette image concerne QSFP-BIDI-40G.
Cette image concerne QSFP-BIDI-40G.
Cette image concerne QSFP-BIDI-40G.
Cette image concerne QSFP-BIDI-40G.
Cette image concerne QSFP-BIDI-40G.
Cette image concerne QSFP-BIDI-40G.
Cette image concerne QSFP-BIDI-40G.
Cette image concerne QSFP-BIDI-40G.

Extreme 10329 Compatible Module 40GBASE Bi-Directionnel QSFP+ 850nm 300m DOM LC Duplex MMF

#137123
#137123

Macom ≤3.5W SWDM4 BIDI Duplex LC MMF

299,00 € HT
FS P/N: QSFP-BIDI-40G
358,80 € TTC
FS P/N: QSFP-BIDI-40G
88 Vendus
29 Commentaires
4 Questions
368 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 01 mai, 2024
127 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 14 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Extreme 10329 Compatible Module QSFP+ Bi-Directionnel 40GBASE (MMF, 850nm, 300m, LC, DOM)

Le module QSFP+ est conçu pour être utilisés dans les liaisons 40 Gigabit Ethernet sur fibre multimode duplex (MMF). Il est conforme à l'interface électrique QSFP+ MSA et IEEE 802.3ba XLPPI. Les fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface I2C, comme spécifié par QSFP+ MSA, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel.

Grâce à ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud peut être utilisé dans diverses applications, telles que l'Ethernet 40G et les Centres de Données d'Entreprise.

Spécifications
Extreme Compatible
10329
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP+
Débit de Données Max.
41.2Gbps
Longueur d'Onde
850nm
Distance de Transfert Max.
300m@OM3/400m@OM4/500m@OM5
Connecteur
LC Duplex
Type de Câble
MMF
Consommation d'Énergie
≤ 3.5W
DDM/DOM
Supporté
Type de Transmetteur
VCSEL
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-7.5~3dBm
Sensibilité du Récepteur
< -9.1dBm
Surcharge du Récepteur
3.0dBm
Rapport d'Extinction
> 2.0dB
MTBF
10,500,000 Heures
CDR (Récupération d'Horloge et de Données)
Intégré
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
EMC (Compatibilité Électromagnétique)
Supporté
Protocoles
QSFP+ MSA, Conforme à l'Interface Électrique IEEE 802.3ba XLPPI
Application
40G Ethernet sur MMF duplex, Centre de Données d'Entreprise, Permet des mises à niveau à partir de 10GBASE-SR sans changer d'installation de fibre optique
Note: FS QSFP-BIDI-40G transceiver must be interoperable with FS QSFP-BIDI-40G transceiver.
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Caractéristiques

Connectivité 40G pour les Centres de Données
Doté d'une faible puissance, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP+ constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 40G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
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
Test de Température
0~70°C
Spécifications

Extreme 10329 Compatible Module QSFP+ Bi-Directionnel 40GBASE (MMF, 850nm, 300m, LC, DOM)

Le module QSFP+ est conçu pour être utilisés dans les liaisons 40 Gigabit Ethernet sur fibre multimode duplex (MMF). Il est conforme à l'interface électrique QSFP+ MSA et IEEE 802.3ba XLPPI. Les fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface I2C, comme spécifié par QSFP+ MSA, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel.

Grâce à ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud peut être utilisé dans diverses applications, telles que l'Ethernet 40G et les Centres de Données d'Entreprise.

Spécifications
Extreme Compatible
10329
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP+
Débit de Données Max.
41.2Gbps
Longueur d'Onde
850nm
Distance de Transfert Max.
300m@OM3/400m@OM4/500m@OM5
Connecteur
LC Duplex
Type de Câble
MMF
Consommation d'Énergie
≤ 3.5W
DDM/DOM
Supporté
Type de Transmetteur
VCSEL
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-7.5~3dBm
Sensibilité du Récepteur
< -9.1dBm
Surcharge du Récepteur
3.0dBm
Rapport d'Extinction
> 2.0dB
MTBF
10,500,000 Heures
CDR (Récupération d'Horloge et de Données)
Intégré
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
EMC (Compatibilité Électromagnétique)
Supporté
Protocoles
QSFP+ MSA, Conforme à l'Interface Électrique IEEE 802.3ba XLPPI
Application
40G Ethernet sur MMF duplex, Centre de Données d'Entreprise, Permet des mises à niveau à partir de 10GBASE-SR sans changer d'installation de fibre optique
Note: FS QSFP-BIDI-40G transceiver must be interoperable with FS QSFP-BIDI-40G transceiver.
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 40G pour les Centres de Données
Doté d'une faible puissance, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP+ constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 40G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
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
Test de Température
0~70°C

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

299,00 € HT

358,80 € TTC

368 en Entrepôt en Allemagne
127 en Entrepôt International