FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne S1900-8T.
00:57
Cette image concerne S1900-8T.
Cette image concerne S1900-8T.
Cette image concerne S1900-8T.
Cette image concerne S1900-8T.
Cette image concerne S1900-8T.
Cette image concerne S1900-8T.
Cette image concerne S1900-8T.
Cette image concerne S1900-8T.
Cette image concerne S1900-8T.
Cette image concerne S1900-8T.
Cette image concerne S1900-8T.
Cette image concerne S1900-8T.
Cette image concerne S1900-8T.
Cette image concerne S1900-8T.
Cette image concerne S1900-8T.
Cette image concerne S1900-8T.
Cette image concerne S1900-8T.
Cette image concerne S1900-8T.
Cette image concerne S1900-8T.

Switch Non Manageable Gigabit Ethernet L2 à 8 Ports, Métal, Sans Ventilateur, Bureau/Mural, S1900-8T

#132527
#132527

Realtek RTL8370N Auto-MDI/MDIX Bureau/Montage Mural

32,00 € HT
FS P/N: S1900-8T
38,40 € TTC
FS P/N: S1900-8T
1.1K Vendus
20 Commentaires
25 Questions
12 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 03 mai, 2024
1026 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 15 mai, 2024
20 en Transit, Récemment Arrivée Prévue pour le 23 juill., 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 2 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Switch Non Manageable Gigabit Ethernet L2 à 8 Ports, Métal, Sans Ventilateur, Bureau/Mural, S1900-8T

Le switch Gigabit Ethernet non administrable S1900-8T offre une connectivité réseau transparente. Tous les ports supportent la fonction Auto MDI/MDIX. Avec 8x 10/100/1000Mbps Auto-Négociation ports RJ45, le switch peut mettre à niveau votre ancien réseau vers un réseau 1000Mbps peu coûteux, facile à utiliser et de haute performance. Doté d'une installation facile et d'un fonctionnement convivial, le switch est adapté à l'extension de votre réseau domestique ou de bureau. Les diodes électroluminescentes du panneau avant affichent de façon dynamique l'état de fonctionnement du réseau.

Spécifications
Ports
8 x 10/100/1000BASE-T RJ45
Puce de Switch
RTL8370N
Capacité de Commutation
16Gbps
Adresse MAC
4K
Taux de Transfert
11.9Mpps
Méthode de Transfert
Stockage et Retransmission
Tampon de Paquets
0.19MB
Normes et Protocoles
IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Alimentation Électrique
5VDC 1A (Alimentation Électrique Externe)
Température de Fonctionnement
0 ~ 40ºC (32 ~ 104°F)
MTBF
> 50 000 Heures
Température de Stockage
-40 ~ 70ºC (-40 ~ 158°F)
Trames Jumbo
9 216
Consommation d'Énergie Max.
3.1W (DC 5V)
Méthodes de Montage
Montage sur Bureau et Mural
Matériau du Produit
Métal
Dimensions (H x L x P)
1.10'' x 5.52'' x 2.99'' (28 x 140 x 76mm)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Solution de Réseau de Bureau Simplifiée
Solution de Réseau pour SOHO Entreprise
Voir les produits
Solution de Réseau de Bureau Simplifiée
Voir les produits

Caractéristiques

Créer une Expérience de Réseau de Bureau Minimaliste
L'architecture simplifiée à deux couches vous permet de déployer et de gérer facilement des réseaux à haut débit.
Plug and Play, Aucune Configuration Requise

Un design "plug-and-play" permet un déploiement facile, sans besoin de technicien. Le réseau câblé est disponible après le branchement d'un câble Ethernet, en un clin d'œil et sans opérations complexes.

Tous les Ports Gigabit, pour une Mise en Réseau à Grande Vitesse
Le switch offre 8 ports RJ45 10/100/1000Mbps à auto-négociation. Tous les ports sont dotés d'une fonction de transfert de vitesse de fil, le temps de transmission est réduit, ce qui permet d'étendre facilement votre réseau.
RTL8370N
Puce Realtek
1000M
Budget d'Alimentation
16 Gbps
Capacité de Commutation
Green Ethernet pour Économie d'Énergie

Le switch prend en charge la norme IEEE 802.3az qui réduit la consommation d'énergie pendant les périodes de faible activité de données, en mettant le port inutilisé en mode veille, ce qui permet d'économiser une quantité substantielle d'énergie.

Design sans Ventilateur et sans Bruit

Élargissez votre réseau sans perturber le calme de votre bureau.

Design Compact

Design sans Ventilateur

Ports RJ45
8 x 10/100/1000BASE-T
5 x 10/100/1000BASE-T
Type de Gestion
Non Géré
Non Géré
Alimentation
Externe
Externe
Ventilateur
Sans Ventilateur
Sans Ventilateur
IEEE 802.3az (EEE)
yesyes
Options de Montage
Installation sur Bureau ou Mural
Installation sur Bureau ou Mural
Spécifications

Switch Non Manageable Gigabit Ethernet L2 à 8 Ports, Métal, Sans Ventilateur, Bureau/Mural, S1900-8T

Le switch Gigabit Ethernet non administrable S1900-8T offre une connectivité réseau transparente. Tous les ports supportent la fonction Auto MDI/MDIX. Avec 8x 10/100/1000Mbps Auto-Négociation ports RJ45, le switch peut mettre à niveau votre ancien réseau vers un réseau 1000Mbps peu coûteux, facile à utiliser et de haute performance. Doté d'une installation facile et d'un fonctionnement convivial, le switch est adapté à l'extension de votre réseau domestique ou de bureau. Les diodes électroluminescentes du panneau avant affichent de façon dynamique l'état de fonctionnement du réseau.

Spécifications
Ports
8 x 10/100/1000BASE-T RJ45
Puce de Switch
RTL8370N
Capacité de Commutation
16Gbps
Adresse MAC
4K
Taux de Transfert
11.9Mpps
Méthode de Transfert
Stockage et Retransmission
Tampon de Paquets
0.19MB
Normes et Protocoles
IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Alimentation Électrique
5VDC 1A (Alimentation Électrique Externe)
Température de Fonctionnement
0 ~ 40ºC (32 ~ 104°F)
MTBF
> 50 000 Heures
Température de Stockage
-40 ~ 70ºC (-40 ~ 158°F)
Trames Jumbo
9 216
Consommation d'Énergie Max.
3.1W (DC 5V)
Méthodes de Montage
Montage sur Bureau et Mural
Matériau du Produit
Métal
Dimensions (H x L x P)
1.10'' x 5.52'' x 2.99'' (28 x 140 x 76mm)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Solution de Réseau de Bureau Simplifiée
Solution de Réseau pour SOHO Entreprise
Voir les produits
Solution de Réseau de Bureau Simplifiée
Voir les produits
Caractéristiques
Créer une Expérience de Réseau de Bureau Minimaliste
L'architecture simplifiée à deux couches vous permet de déployer et de gérer facilement des réseaux à haut débit.
Plug and Play, Aucune Configuration Requise

Un design "plug-and-play" permet un déploiement facile, sans besoin de technicien. Le réseau câblé est disponible après le branchement d'un câble Ethernet, en un clin d'œil et sans opérations complexes.

Tous les Ports Gigabit, pour une Mise en Réseau à Grande Vitesse
Le switch offre 8 ports RJ45 10/100/1000Mbps à auto-négociation. Tous les ports sont dotés d'une fonction de transfert de vitesse de fil, le temps de transmission est réduit, ce qui permet d'étendre facilement votre réseau.
RTL8370N
Puce Realtek
1000M
Budget d'Alimentation
16 Gbps
Capacité de Commutation
Green Ethernet pour Économie d'Énergie

Le switch prend en charge la norme IEEE 802.3az qui réduit la consommation d'énergie pendant les périodes de faible activité de données, en mettant le port inutilisé en mode veille, ce qui permet d'économiser une quantité substantielle d'énergie.

Design sans Ventilateur et sans Bruit

Élargissez votre réseau sans perturber le calme de votre bureau.

Design Compact

Design sans Ventilateur

Ports RJ45
8 x 10/100/1000BASE-T
5 x 10/100/1000BASE-T
Type de Gestion
Non Géré
Non Géré
Alimentation
Externe
Externe
Ventilateur
Sans Ventilateur
Sans Ventilateur
IEEE 802.3az (EEE)
yesyes
Options de Montage
Installation sur Bureau ou Mural
Installation sur Bureau ou Mural

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

32,00 € HT

38,40 € TTC

12 en Entrepôt en Allemagne
1026 en Entrepôt International