Le connecteur ELiMENT® MDC d'US Conec est un connecteur optique duplex à Très Faible Format (VSFF) conçu pour la terminaison de câbles à fibres multimodes et monomodes d'un diamètre allant jusqu'à 2.0 mm. Le connecteur MDC est fabriqué avec la technologie éprouvée de la virole de 1.25 mm utilisée dans les connecteurs optiques LC standard de l'industrie. L'accès individuel aux connecteurs dans les environnements de connecteurs les plus extrêmement denses est facilement réalisé à l'aide de la technologie révolutionnaire de boot push-pull DirectConec™. Les émetteurs-récepteurs SFP-DD, OSFP et QSFP-DD peuvent être directement connectés par ces jarretières optiques.
Veuillez noter : DirectConec™ est une marque commerciale de US Conec.