FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne SMLCSSX.
Cette image concerne SMLCSSX.
Cette image concerne SMLCSSX.
Cette image concerne SMLCSSX.
Cette image concerne SMLCSSX.
Cette image concerne SMLCSSX.
Cette image concerne SMLCSSX.
Cette image concerne SMLCSSX.
Cette image concerne SMLCSSX.
Cette image concerne SMLCSSX.

2m (7ft) Jarretière Optique à Manchon Court LC UPC vers LC UPC Simplex OS2 Monomode PVC (OFNR) 2,0mm

#130961
#130961

≤0.3dB IL Space Restreint et Applications à Haute Densité

3,30 € HT
FS P/N: SMLCSSX
3,96 € TTC
FS P/N: SMLCSSX
3.3K Vendus
25 Commentaires
7 Questions
78 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 02 mai, 2024
125 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 13 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Jarretière Optique Monomode LC de Haute Qualité avec Manchon Court et Bon Rapport Qualité

La structure de manchon court est particulièrement adaptée aux applications à haute densité et aux espaces serrés. Lorsqu'il est utilisé avec une fibre insensible aux courbures, l'atténuation peut être réduite, ce qui améliore l'installation et la maintenance des câbles à fibre optique. Par conséquent, il peut donc être utilisé dans les bureaux centraux, réseaux optiques passifs (PON), FTTx, centres de données et partout où les jarretières optiques sont nécessaires.

Cette jarretière optique 9/125 OS2 monomode est idéale pour des connexions Ethernet 1G/10G/40G/100G/400G.Elle peut transmettre des données jusqu'à 10km à 1310nm, ou jusqu'à 40km à 1550nm.

Spécifications
Type de Connecteur
LC UPC vers LC UPC
Type de Manchon
Manchon Court de 12mm
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB
Perte de Retour
≥ 50dB
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Longueur d'Onde
1310/1550nm
Atténuation à 1310nm
0.36dB/km
Atténuation à 1550nm
0.22dB/km
Grade de Fibre
G.657.A1 (Compatible avec G.652.D)
Gaine de Câble
PVC
Nombre de Fibres
Simplex
Diamètre de Câble
2.0mm
Rayon de Courbure Minimum (Cœur de Fibre)
10mm
Rayon de Courbure Minimum (Jarretière Optique)
10D/5D (Dynamique/Statique)
Résistance à la Traction
60N/100N (Long terme/court terme)
Polarité
A (Tx) vers B (Rx)
Température de Fonctionnement
-20 ~ 70°C
Température de Stockage
-40 ~ 80°C

Centre de Test

Regardez notre programme de test pour obtenir des jarretières optiques fiables et hautes performances.

Centre de Test

Programme de Test Éprouvé pour Jarretière Optique En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Une Structure Améliorée Signifie un Produit de Meilleure Qualité
Le manchon court et le design sans tube thermorétractable permettent au câble de passer facilement dans les espaces étroits sans sacrifier les performances.
Structure de Manchon Court de 12mm
Réduction de 30% de la longueur totale du connecteur, permettant une augmentation du câblage dans les espaces limités.
Design sans Tube Thermorétractable
Améliore la flexibilité du câble sans compromettre les performances de transmission.
Gain d'Espace de 30mm en Lieux Serrés

Les câbles BIF avec manchon plus court permettent un espace supplémentaire de 30mm entre le rack et la porte de l'armoire. Ils peuvent également répondre aux exigences de haute densité des MDA et EDA.

La fibre G.657.A1 BIF avec un rayon de courbure minimum de 10D/5D permet un routage des câbles plus serré ou en flexion.

Les férules de précision en céramique de zircone ont une durée de vie de 500 insertions.

Le câble anti-traction 60-100N empêche la rupture et prolonge la durée de vie.

Spécifications

Jarretière Optique Monomode LC de Haute Qualité avec Manchon Court et Bon Rapport Qualité

La structure de manchon court est particulièrement adaptée aux applications à haute densité et aux espaces serrés. Lorsqu'il est utilisé avec une fibre insensible aux courbures, l'atténuation peut être réduite, ce qui améliore l'installation et la maintenance des câbles à fibre optique. Par conséquent, il peut donc être utilisé dans les bureaux centraux, réseaux optiques passifs (PON), FTTx, centres de données et partout où les jarretières optiques sont nécessaires.

Cette jarretière optique 9/125 OS2 monomode est idéale pour des connexions Ethernet 1G/10G/40G/100G/400G.Elle peut transmettre des données jusqu'à 10km à 1310nm, ou jusqu'à 40km à 1550nm.

Spécifications
Type de Connecteur
LC UPC vers LC UPC
Type de Manchon
Manchon Court de 12mm
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB
Perte de Retour
≥ 50dB
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Longueur d'Onde
1310/1550nm
Atténuation à 1310nm
0.36dB/km
Atténuation à 1550nm
0.22dB/km
Grade de Fibre
G.657.A1 (Compatible avec G.652.D)
Gaine de Câble
PVC
Nombre de Fibres
Simplex
Diamètre de Câble
2.0mm
Rayon de Courbure Minimum (Cœur de Fibre)
10mm
Rayon de Courbure Minimum (Jarretière Optique)
10D/5D (Dynamique/Statique)
Résistance à la Traction
60N/100N (Long terme/court terme)
Polarité
A (Tx) vers B (Rx)
Température de Fonctionnement
-20 ~ 70°C
Température de Stockage
-40 ~ 80°C

Centre de Test

Regardez notre programme de test pour obtenir des jarretières optiques fiables et hautes performances.

Centre de Test

Programme de Test Éprouvé pour Jarretière Optique En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Une Structure Améliorée Signifie un Produit de Meilleure Qualité
Le manchon court et le design sans tube thermorétractable permettent au câble de passer facilement dans les espaces étroits sans sacrifier les performances.
Structure de Manchon Court de 12mm
Réduction de 30% de la longueur totale du connecteur, permettant une augmentation du câblage dans les espaces limités.
Design sans Tube Thermorétractable
Améliore la flexibilité du câble sans compromettre les performances de transmission.
Gain d'Espace de 30mm en Lieux Serrés

Les câbles BIF avec manchon plus court permettent un espace supplémentaire de 30mm entre le rack et la porte de l'armoire. Ils peuvent également répondre aux exigences de haute densité des MDA et EDA.

La fibre G.657.A1 BIF avec un rayon de courbure minimum de 10D/5D permet un routage des câbles plus serré ou en flexion.

Les férules de précision en céramique de zircone ont une durée de vie de 500 insertions.

Le câble anti-traction 60-100N empêche la rupture et prolonge la durée de vie.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

3,30 € HT

3,96 € TTC

78 en Entrepôt en Allemagne
125 en Entrepôt International