Le DWDM Mux Demux de FHD® (FS High Density) à 8 canaux est un dispositif passif de haute densité, évolutif et à faible perte basé sur la technologie TFF( (Filtre à Couche Mince).
En combinaison avec les émetteurs-récepteurs optiques FS DWDM, les câbles à fibres optiques, la carte d'EDFA, la carte d'OADM et les transpondeurs, etc., il peut réaliser un multiplexage à haute densité, une gestion flexible et une expansion des signaux optiques de différentes longueurs d'onde.
![Mux Demux DWDM à 8 Canaux C29-C36, Double Fibre 100GHz de Haute Densité, avec Port Moniteur et Port d'Expansion, FHD® Module Plug-in, LC/UPC Cette image concerne FHD-D82936EM.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230724122037d5o3ql.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Mux Demux DWDM à 8 Canaux C29-C36, Double Fibre 100GHz de Haute Densité, avec Port Moniteur et Port d'Expansion, FHD® Module Plug-in, LC/UPC Cette image concerne FHD-D82936EM.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230724122037d5o3ql.jpg)
![Mux Demux DWDM à 8 Canaux C29-C36, Double Fibre 100GHz de Haute Densité, avec Port Moniteur et Port d'Expansion, FHD® Module Plug-in, LC/UPC Cette image concerne FHD-D82936EM.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023072412203774uypd.jpg)
Mux Demux DWDM à 8 Canaux C29-C36, Double Fibre 100GHz de Haute Densité, avec Port Moniteur et Port d'Expansion, FHD® Module Plug-in, LC/UPC
Mux Demux DWDM à 8 Canaux C29-C36, avec Port Moniteur et Port d'Expansion, LC/UPC, Double Fibre, Haute Densité
Non-adjacent ≥ 40dB
Stockage -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
*FHD est une marque déposée de FS.COM Ltd.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220606/1654479100629d58fc416571.17061318.jpeg.webp)
Le port de canal C29-C36 pour le trafic DWDM de la grille ITU, le port EXP pour l'expansion du service, le port MON pour la surveillance de la performance optique.
Expansion port can be used to connect another DWDM MUX DEMUX for wavelength expansion.
Instead of using multiple fibers for each service, a single fiber can be shared for multiple different data or services in WDM network. It maximizes the usefulness of fiber and generates substantial savings.
Usually, at a split of 1% (2%, 3%, 5% optional), the monitor port offers flexible monitoring ways to test the power, wavelength and OSNR of the optical signal without service interruption.
C53~C60 total 8ch
C27~C42 total 16ch
Nombre de Canaux | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Longueur d'Onde | C29-C36 | C53-C60 | RX-C21~C35, TX-C22~C36 | RX-C22~C36, TX-C21~C35 | C21-C28 | C53-C60 |
Perte d'Insertion | ≤ 2.8dB, 2.4dB Typique | ≤3.3dB, 3.0dB Typique | ≤ 4.6dB, 4.2dB Typique | ≤ 4.6dB, 4.2dB Typique | ≤ 3.1dB, 2.4dB Typique | ≤ 3.0dB, 2.8dB Typique (avec connecteurs et adaptateurs) |
Espace entre les Canaux | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm |
Isolation de Canal | Adjacent ≥ 30dB Non-adjacent ≥ 40dB | Adjacent ≥30dB Non-adjacent ≥ 40dB | Adjacent ≥ 30dB Non-Adjacent ≥ 40dB | Adjacent ≥ 30dB Non-Adjacent ≥ 40dB | Adjacent ≥ 30dB Non-adjacent ≥ 40dB | Adjacent ≥ 30dB Non-Adjacent ≥ 40dB |
Perte de Retour | ≥ 45dB | ≥45dB | ≥ 45dB | ≥ 45dB | ≥ 45dB | ≥ 45dB |
Service Spécialisé | Port d'Extension, de Surveillance | Port de Surveillance, d'Extension, de 1310nm | Port d'Extension | Port d'Extension | Port de Surveillance, d'Extension, de 1310nm | Port d'Extension |
Technologie | TFF (Filtre à Couche Mince) | TFF (Filtre à Couche Mince) | TFF (Filtre à Couche Mince) | TFF (Filtre à Couche Mince) | TFF (Filtre à Couche Mince) | TFF (Filtre à Couche Mince) |
Propriété | Passif | Passif | Passif | Passif | Passif | Passif |
Type de Surveillance | OPD/OPM | OPD/OPM | — | — | OPD/OPM | — |
Capacité de Charge | ≤ 500mW | ≤ 500mW | ≤ 500mW | ≤ 500mW | ≤ 500mW | — |
Boîtier | FHD® Plug-in Module | FMU Plug-in Module | FMU Plug-in Module | FMU Plug-in Module | FHD® Plug-in Module | FMU Plug-in Module |
P***n
United States
W***d
United States
J***r
Senegal