FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne C6ASFTPPVC.
Cette image concerne C6ASFTPPVC.
Cette image concerne C6ASFTPPVC.
Cette image concerne C6ASFTPPVC.
Cette image concerne C6ASFTPPVC.
Cette image concerne C6ASFTPPVC.

Cat6a Câble Ethernet en Vrac, 1000ft, 23AWG Fil de Cuivre Pur Nu Solide, 750MHz, Blindé (S/FTP), PVC CMR (Gris)

Hot #123983
Hot #123983

Cuivre Nu Solide PVC 10G Intérieur

349,00 € HT
FS P/N: C6ASFTPPVC
418,80 € TTC
FS P/N: C6ASFTPPVC
244 Vendus
19 Commentaires
11 Questions
9 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 08 mai, 2024
50 en Transit, Récemment Arrivée Prévue pour le 16 août, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Cat6a Câble Ethernet en Vrac, 1000ft, 23AWG Fil de Cuivre Pur Nu Massif, 750MHz, Blindé (S/FTP), PVC CMR (Gris)

Le câble Cat6a a été développé pour atteindre une distance de 100 mètres au maximum pour une vitesse de réseau complète de 10-Gigabits. Cette spécification robuste vous permet la hauteur supplémentaire sur votre réseau que Cat6 ne peut pas fournir. La performance 750MHz est deux fois plus élevée que celle de Catégorie 6 et sa largeur de bande est cinq fois plus grande que celle de Catégorie 5e. Notre câble Cat6a en vrac est testé pour la compatibilité avec toutes les spécifications ANSI/TIA-568.2-D Cat6a.

Spécifications
Type de Câble
Catégorie 6a
Type de Blindage
S/FTP
Gaine de Câble
PVC CMR
Longueur de Câble
1000ft (305m)
Largeur de Bande de Référence
750MHz
Débit de Données
1G/10GBase-T
Calibre de Fil
23AWG
Couleur de Câble
Gris
Type de Conducteur
Cuivre Nu Pur Solide
Norme
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Diamètre du Conducteur (mm)
0.560 ± 0.005
Diamètre Extérieur du Câble (mm)
7.5±0.5
Tension d'Installation Maximale (N)
110
Rayon de Courbure (mm)
32
Température de Fonctionnement
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
Température d'Installation
-10 ~ +50°C (-14 ~ 122°F)

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des câbles réseau de haute performance .

Centre de Test

Test des Câbles Réseau En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Câblage Basé sur le Cuivre
Interconnexion Cat6
Voir les produits
Câblage Basé sur le Cuivre
Voir les produits

Caractéristiques

Système de Câblage en Cuivre
Associe des performances de haute qualité et éprouvées à une conception conviviale pour permettre des installations rapides et faciles.
Jusqu'à 750 MHz et Compatibilité avec l'Ethernet 10/100/1000-T et 10G-T

Ce câble, conforme à la norme PoE++, dont la vitesse peut atteindre 750 MHz, est compatible avec les réseaux Ethernet 10/100/1000-T et 10G-T, permettant ainsi une transmission de données plus fiable.

Nom de Référence
C6AM-STK
CXP-S241U
NF-1301
MT-8200-60-KIT
Catégorie et Compatibilité
Cat6a
Cat5e/Cat6/Cat6a/Cat7
Type de Blindage
STP
STP/UTP
Jauges de Fil
22-26AWG
Matériau du Boîtier
Zinc Alloy
SPCC + ABS Plastics
Connecteur/Terminations
RJ45 Femelle/Sans Outil
RJ45 Ethernet/HDMI/USB
Spécifications

Cat6a Câble Ethernet en Vrac, 1000ft, 23AWG Fil de Cuivre Pur Nu Massif, 750MHz, Blindé (S/FTP), PVC CMR (Gris)

Le câble Cat6a a été développé pour atteindre une distance de 100 mètres au maximum pour une vitesse de réseau complète de 10-Gigabits. Cette spécification robuste vous permet la hauteur supplémentaire sur votre réseau que Cat6 ne peut pas fournir. La performance 750MHz est deux fois plus élevée que celle de Catégorie 6 et sa largeur de bande est cinq fois plus grande que celle de Catégorie 5e. Notre câble Cat6a en vrac est testé pour la compatibilité avec toutes les spécifications ANSI/TIA-568.2-D Cat6a.

Spécifications
Type de Câble
Catégorie 6a
Type de Blindage
S/FTP
Gaine de Câble
PVC CMR
Longueur de Câble
1000ft (305m)
Largeur de Bande de Référence
750MHz
Débit de Données
1G/10GBase-T
Calibre de Fil
23AWG
Couleur de Câble
Gris
Type de Conducteur
Cuivre Nu Pur Solide
Norme
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Diamètre du Conducteur (mm)
0.560 ± 0.005
Diamètre Extérieur du Câble (mm)
7.5±0.5
Tension d'Installation Maximale (N)
110
Rayon de Courbure (mm)
32
Température de Fonctionnement
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
Température d'Installation
-10 ~ +50°C (-14 ~ 122°F)

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des câbles réseau de haute performance .

Centre de Test

Test des Câbles Réseau En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Câblage Basé sur le Cuivre
Interconnexion Cat6
Voir les produits
Câblage Basé sur le Cuivre
Voir les produits
Caractéristiques
Système de Câblage en Cuivre
Associe des performances de haute qualité et éprouvées à une conception conviviale pour permettre des installations rapides et faciles.
Jusqu'à 750 MHz et Compatibilité avec l'Ethernet 10/100/1000-T et 10G-T

Ce câble, conforme à la norme PoE++, dont la vitesse peut atteindre 750 MHz, est compatible avec les réseaux Ethernet 10/100/1000-T et 10G-T, permettant ainsi une transmission de données plus fiable.

Nom de Référence
C6AM-STK
CXP-S241U
NF-1301
MT-8200-60-KIT
Catégorie et Compatibilité
Cat6a
Cat5e/Cat6/Cat6a/Cat7
Type de Blindage
STP
STP/UTP
Jauges de Fil
22-26AWG
Matériau du Boîtier
Zinc Alloy
SPCC + ABS Plastics
Connecteur/Terminations
RJ45 Femelle/Sans Outil
RJ45 Ethernet/HDMI/USB

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

349,00 € HT

418,80 € TTC

9 en Entrepôt en Allemagne