FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne 123975.
Cette image concerne 123975.
Cette image concerne 123975-4.
Cette image concerne 123975-3.
Cette image concerne 123975.
Cette image concerne 123975.
Cette image concerne 123975.
Cette image concerne 123975-4.
Cette image concerne 123975-3.
Cette image concerne 123975.

Cat6 Câble Ethernet en Vrac, 1000ft (305m), Certification UL, 24AWG Fil de Cuivre Pur Nu Stranded, 550MHz, Non Blindé (UTP), PVC CM (Bleu)

Hot #123975
Hot #123975

Cuivre Nu Torsadé PVC 1G Intérieur

219,00 € HT
FS P/N: C6UTPPVC
262,80 € TTC
FS P/N: C6UTPPVC
127 Vendus
8 Commentaires
11 Questions
Disponible pour les commandes en attente, Arrivée Prévue pour le 07 août, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
240,00 € avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Cat6 Câble Ethernet en Vrac, 1000ft (305m), Certification UL, 24AWG Fil de Cuivre Pur Nu Stranded, 550MHz, Non Blindé (UTP), PVC CM (Bleu)

Supérieur au câble Cat5e standard, le Cat6 est un câble réseau à "4 paires torsadées" utilisé pour les applications Ethernet 1000Base-T jusqu'à 550MHz, et peut également fournir un débit de 10G avec une distance de transmission de 30-40m. Ce câble est parfait pour toutes vos installations de réseau de haut niveau.

Spécifications
Type de Câble
Catégorie 6
Type de Blindage
UTP
Gaine de Câble
PVC CM
Longueur de Câble
1000ft (305m)
Largeur de Bande de Référence
550MHz
Débit de Données
10/100/1000Base-T
Calibre de Fil
24AWG
Couleur de Câble
Bleu
Type de Conducteur
Cuivre Nu Pur Stranded
Norme
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Nombre de Conducteurs
4 Paires
Type d'Emballage
Enrouleur
Diamètre du Conducteur (mm)
7/0.2mm
Diamètre Extérieur du Câble (mm)
6.1 ± 0.4
Tension d'Installation Maximale (N)
70
Rayon de Courbure (mm)
26
Température de Fonctionnement
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
Température d'Installation
-10 ~ +50°C (-14 ~ 122°F)

Centre de Test

Regardez notre programme de test pour obtenir des câbles réseau fiables et hautes performances.

Centre de Test

Programme d'Assurance Test Fluke pour Câbles Ethernet En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Câblage Basé sur le Cuivre
Interconnexion Cat6
Voir les produits
Câblage Basé sur le Cuivre
Voir les produits

Caractéristiques

Qualité de Fabrication Innovante pour des Performances et Sécurités Maximales

Entouré d’un bouclier tressé global et d’une feuille métallique, empêche les EMI ou les interférences de signal.

Cuivre Pur et Solide

Transmission sur une longue distance et atténuation réduite.

4 Paires Torsadées

Permet un transfert de données fiable et à haute vitesse

Blindage AL-Foil

Offre une protection supplémentaire contre les EMI/RFI

Comment Choisir un Câble CM, CMR et CMP ?

La classification de la gaine des câbles Ethernet existe en différents types et matériaux. Il est important de connaître les différences entre les câbles CM, CMR et CMP, car chaque type est utilisé pour des applications différentes.

Qualité Assurée et Facile à Utiliser
Adapté à vos besoins et prend en charge le PoE et PoE+.
Marquage tous les 1m
Distance maximale de 100 m
Installation Facile sans Outil Grâce aux Connecteurs RJ45 et à la Prise Keystone

Les codes de câblage T568A et T568B sont tous deux autorisés par les normes de câblage ANSI/TIA-568-C. La seule différence est que les paires orange et verte sont interverties.

Application Multi-scène

Bénéficiez d'une flexibilité maximale pour répondre aux exigences uniques du système. Idéal pour les applications à réseaux multiples.

Spécifications

Cat6 Câble Ethernet en Vrac, 1000ft (305m), Certification UL, 24AWG Fil de Cuivre Pur Nu Stranded, 550MHz, Non Blindé (UTP), PVC CM (Bleu)

Supérieur au câble Cat5e standard, le Cat6 est un câble réseau à "4 paires torsadées" utilisé pour les applications Ethernet 1000Base-T jusqu'à 550MHz, et peut également fournir un débit de 10G avec une distance de transmission de 30-40m. Ce câble est parfait pour toutes vos installations de réseau de haut niveau.

Spécifications
Type de Câble
Catégorie 6
Type de Blindage
UTP
Gaine de Câble
PVC CM
Longueur de Câble
1000ft (305m)
Largeur de Bande de Référence
550MHz
Débit de Données
10/100/1000Base-T
Calibre de Fil
24AWG
Couleur de Câble
Bleu
Type de Conducteur
Cuivre Nu Pur Stranded
Norme
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Nombre de Conducteurs
4 Paires
Type d'Emballage
Enrouleur
Diamètre du Conducteur (mm)
7/0.2mm
Diamètre Extérieur du Câble (mm)
6.1 ± 0.4
Tension d'Installation Maximale (N)
70
Rayon de Courbure (mm)
26
Température de Fonctionnement
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
Température d'Installation
-10 ~ +50°C (-14 ~ 122°F)

Centre de Test

Regardez notre programme de test pour obtenir des câbles réseau fiables et hautes performances.

Centre de Test

Programme d'Assurance Test Fluke pour Câbles Ethernet En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Câblage Basé sur le Cuivre
Interconnexion Cat6
Voir les produits
Câblage Basé sur le Cuivre
Voir les produits
Caractéristiques
Qualité de Fabrication Innovante pour des Performances et Sécurités Maximales

Entouré d’un bouclier tressé global et d’une feuille métallique, empêche les EMI ou les interférences de signal.

Cuivre Pur et Solide

Transmission sur une longue distance et atténuation réduite.

4 Paires Torsadées

Permet un transfert de données fiable et à haute vitesse

Blindage AL-Foil

Offre une protection supplémentaire contre les EMI/RFI

Comment Choisir un Câble CM, CMR et CMP ?

La classification de la gaine des câbles Ethernet existe en différents types et matériaux. Il est important de connaître les différences entre les câbles CM, CMR et CMP, car chaque type est utilisé pour des applications différentes.

Qualité Assurée et Facile à Utiliser
Adapté à vos besoins et prend en charge le PoE et PoE+.
Marquage tous les 1m
Distance maximale de 100 m
Installation Facile sans Outil Grâce aux Connecteurs RJ45 et à la Prise Keystone

Les codes de câblage T568A et T568B sont tous deux autorisés par les normes de câblage ANSI/TIA-568-C. La seule différence est que les paires orange et verte sont interverties.

Application Multi-scène

Bénéficiez d'une flexibilité maximale pour répondre aux exigences uniques du système. Idéal pour les applications à réseaux multiples.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

219,00 € HT

262,80 € TTC

Disponible pour les commandes en attente