FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne C6UTPPVC.
Cette image concerne C6UTPPVC.
Cette image concerne C6UTPPVC.
Cette image concerne C6UTPPVC.
Cette image concerne C6UTPPVC.
Cette image concerne C6UTPPVC.
Cette image concerne C6UTPPVC.
Cette image concerne C6UTPPVC.

Cat6 Câble Ethernet en Vrac, 1000ft (305m), Certification UL, 23AWG Fil de Cuivre Pur Nu Solid, 550MHz, Non Blindé (UTP), PVC CMR (Noir)

Hot #123967
Hot #123967

Cuivre Nu Solide PVC 1G Intérieur

239,00 € HT
FS P/N: C6UTPPVC
286,80 € TTC
FS P/N: C6UTPPVC
200 Vendus
56 Commentaires
8 Questions
Couleur :
5 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 21 mai, 2024
5 en Transit, Récemment Arrivée Prévue pour le 30 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
250,00 € avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Cat6 Câble Ethernet en Vrac, 1000ft (305m), Certification UL, 23AWG Fil de Cuivre Pur Nu Solid, 550MHz, Non Blindé (UTP), PVC CMR (Noir)

Cat6 est un câble réseau à "4 paires torsadées" utilisé pour les applications Ethernet 1000Base-T jusqu'à 550MHz, et peut également fournir un débit de 10G avec une distance de transmission allant jusqu'à 37 mètres. Il est rétrocompatible avec la norme Cat5/5e. Le câble Cat6 convient au câblage des bureaux et des bâtiments, tels que les écoles et les centres commerciaux. Ce câble est parfait pour toutes vos installations de réseau avancées.

Spécifications
Type de Câble
Catégorie 6
Type de Blindage
UTP
Gaine de Câble
PVC CMR
Longueur de Câble
1000ft (305m)
Largeur de Bande de Référence
550MHz
Débit de Données
10/100/1000Base-T
Calibre de Fil
23AWG
Couleur de Câble
Noir
Type de Conducteur
Cuivre Nu Pur Solide
Norme
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Diamètre du Conducteur (mm)
0.565 ± 0.005
Diamètre Extérieur du Câble (mm)
6.2 ± 0.4
Tension d'Installation Maximale (N)
110
Rayon de Courbure (mm)
26.4
Température de Fonctionnement
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
Température d'Installation
-10 ~ +50°C (-14 ~ 122°F)

Centre de Test

Regardez notre programme de test pour obtenir des câbles réseau fiables et hautes performances.

Centre de Test

Programme d'Assurance Test Fluke pour Câbles Ethernet En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Câblage Basé sur le Cuivre
Interconnexion Cat6
Voir les produits
Câblage Basé sur le Cuivre
Voir les produits

Caractéristiques

Qualité de Fabrication Innovante pour des Performances et Stabilité Maximales
Comment Sélectionner le Câble CM, CMR et CMP ?

La classification de la gaine des câbles Ethernet existe en différents types et matériaux. Il est important de connaître les différences entre les câbles CM, CMR et CMP, car chaque type est utilisé dans des endroits différents.

Une Qualité Fiable et Une Conception Ergonomique
Installation Facile avec des Connecteurs RJ45 et une Prise Keystone sans Outil

Les Codes de Câblage T568A et T568B sont tous deux autorisés par la norme de câblage ANSI/TIA-568-C. La seule différence entre T568A et T568B est que les paires orange et verte sont interchangées.

Applications Multiples

Profitez d'un maximum de flexibilité pour satisfaire aux exigences uniques du système. Idéal pour les applications de réseaux multiples.

Spécifications

Cat6 Câble Ethernet en Vrac, 1000ft (305m), Certification UL, 23AWG Fil de Cuivre Pur Nu Solid, 550MHz, Non Blindé (UTP), PVC CMR (Noir)

Cat6 est un câble réseau à "4 paires torsadées" utilisé pour les applications Ethernet 1000Base-T jusqu'à 550MHz, et peut également fournir un débit de 10G avec une distance de transmission allant jusqu'à 37 mètres. Il est rétrocompatible avec la norme Cat5/5e. Le câble Cat6 convient au câblage des bureaux et des bâtiments, tels que les écoles et les centres commerciaux. Ce câble est parfait pour toutes vos installations de réseau avancées.

Spécifications
Type de Câble
Catégorie 6
Type de Blindage
UTP
Gaine de Câble
PVC CMR
Longueur de Câble
1000ft (305m)
Largeur de Bande de Référence
550MHz
Débit de Données
10/100/1000Base-T
Calibre de Fil
23AWG
Couleur de Câble
Noir
Type de Conducteur
Cuivre Nu Pur Solide
Norme
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Diamètre du Conducteur (mm)
0.565 ± 0.005
Diamètre Extérieur du Câble (mm)
6.2 ± 0.4
Tension d'Installation Maximale (N)
110
Rayon de Courbure (mm)
26.4
Température de Fonctionnement
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
Température d'Installation
-10 ~ +50°C (-14 ~ 122°F)

Centre de Test

Regardez notre programme de test pour obtenir des câbles réseau fiables et hautes performances.

Centre de Test

Programme d'Assurance Test Fluke pour Câbles Ethernet En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Câblage Basé sur le Cuivre
Interconnexion Cat6
Voir les produits
Câblage Basé sur le Cuivre
Voir les produits
Caractéristiques
Qualité de Fabrication Innovante pour des Performances et Stabilité Maximales
Comment Sélectionner le Câble CM, CMR et CMP ?

La classification de la gaine des câbles Ethernet existe en différents types et matériaux. Il est important de connaître les différences entre les câbles CM, CMR et CMP, car chaque type est utilisé dans des endroits différents.

Une Qualité Fiable et Une Conception Ergonomique
Installation Facile avec des Connecteurs RJ45 et une Prise Keystone sans Outil

Les Codes de Câblage T568A et T568B sont tous deux autorisés par la norme de câblage ANSI/TIA-568-C. La seule différence entre T568A et T568B est que les paires orange et verte sont interchangées.

Applications Multiples

Profitez d'un maximum de flexibilité pour satisfaire aux exigences uniques du système. Idéal pour les applications de réseaux multiples.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

239,00 € HT

286,80 € TTC

5 en Entrepôt International