FS fournit différents types de connecteurs à fibre optique monomodes et multimodes pour les applications SC. Chaque connecteur de fibre optique est fonctionnellement testé avant l'expédition.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Personnalisation de Connecteur à Fibre Optique Monomode/Multimode avec Taille de Boot SC
#11991
#11991
0,84 € HT
FS P/N: CO-SM-XX-SC1,01 € TTC
FS P/N: CO-SM-XX-SC
15.7K Vendus
13 Commentaires
9 Questions
Nombre de Fibre :
Simplex
Mode de Fibre :
Multimode
Type de Polissage :
UPC
Diamètre de Câble :
2,0mm
Disponible pour les commandes en attente, Arrivée Prévue pour le 28 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Conception de Solution
Garantie de 1 An
Spécifications
Questions & Réponses
Commentaires
Connecteur à Fibre Optique Monomode 9/125 avec Taille de Boot SC
Spécifications
Type d'Adaptateur
SC
Nombre de Fibre
Simplex/Duplex
Mode de Fibre
Monomode/Multimode
Taille de Boot
2.0mm/0.9mm/3.0mm
Perte d'Insertion
0.20dB
Perte de Retour
> 55dB (UPC)
≥ 60dB (APC)
≥ 60dB (APC)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Spécifications
Connecteur à Fibre Optique Monomode 9/125 avec Taille de Boot SC
FS fournit différents types de connecteurs à fibre optique monomodes et multimodes pour les applications SC. Chaque connecteur de fibre optique est fonctionnellement testé avant l'expédition.
Spécifications
Type d'Adaptateur
SC
Nombre de Fibre
Simplex/Duplex
Mode de Fibre
Monomode/Multimode
Taille de Boot
2.0mm/0.9mm/3.0mm
Perte d'Insertion
0.20dB
Perte de Retour
> 55dB (UPC)
≥ 60dB (APC)
≥ 60dB (APC)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
0,84 € HT
1,01 € TTC
Disponible pour les commandes en attente