FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne M6200-DCM80.
Cette image concerne M6200-DCM80.
Cette image concerne M6200-DCM80.
Cette image concerne M6200-DCM80.
Cette image concerne M6200-DCM80.
Cette image concerne M6200-DCM80.
Cette image concerne M6200-DCM80.
Cette image concerne M6200-DCM80.
Cette image concerne M6200-DCM80.
Cette image concerne M6200-DCM80.
Cette image concerne M6200-DCM80.
Cette image concerne M6200-DCM80.

Module de Compensation de Dispersion Passif Basé sur DCF 80KM, M6200-DCM80

#119071
#119071

7.2dB IL 0.5ps PMD Châssis M6200-CH2U

1.878,00 € HT
FS P/N: M6200-DCM80
2.253,60 € TTC
FS P/N: M6200-DCM80
51 Vendus
3 Commentaires
8 Questions
7 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 13 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Support de Test
Garantie de 2 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Module Enfichable de Compensation de Dispersion Passif 80KM

Le Module de Compensation de Dispersion (DCM) est conçu pour fixer la forme des signaux optiques qui sont déformés par la dispersion chromatique. Le module offre une compensation de haut niveau tout en conservant une faible et plate perte d'insertion et une faible latence qui peut être utilisée avec les EDFA et OEO de la série M6200.


La série M6200 offre des solutions efficaces et faciles à déployer. Elle dispose d'une variété de cartes à couche optique, prend en charge la protection 1+1 de la carte de contrôle principale, la gestion visuelle, et réalise un déploiement continu sûr et efficace, qui peut être utilisé dans l'éducation, la vente au détail, le divertissement et d'autres industries pour résoudre les problèmes de coûts d'exploitation et de maintenance élevés et de déploiement difficile.

Spécifications
Longueur de Compensation
80km
Gamme de Longueur d'Onde
Bande-C (1525nm-1565nm)
Dispersion @1545nm (ps/nm)
-1340 ± 20
Connecteur
LC/UPC
Perte d'Insertion
≤ 7.2dB
Puissance d'Entrée
≤ 23dBm
Dispersion de Mode de Polarisation
≤ 0.5ps
Perte Dépendante de Polarisation
≤ 0.1dB
Température
Fonctionnement –10°C ~ 50°C
Stockage –20°C ~ 80°C
Boîtier
Module Enfichable
(Occupe 2 rainures dans le châssis géré M6200)

Vidéo

Connexion Rapide et Utilisation Facile Voir la vidéo

Démonstration de logiciel NMS (Network Management System) de Série M.

Voir la vidéo

Vidéo

Connexion Rapide et Utilisation Facile Voir la vidéo
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Compensation de Dispersion Complètement Passive
Fournit un réseau à haute vitesse et à latence critique et un budget de connexion à haut degré de liberté.
Dispersion @1545nm: -1340±20ps/nm
Faible Perte d'Insertion ≤ 7.2dB
Étendez la Portée des Services DWDM

Le DCM offre une solution de transport longue distance simple, fiable et rentable, permettant aux signaux d'aller plus loin sans régénération en se connectant aux cartes EDFA et OEO.

Plate-forme Unique Hautement Intégrée
La plate-forme de la série M6200 est une solution intégrée qui fournit un service longue distance DWDM 10G. Il est équipé d'un système de gestion à interface graphique qui permet de gérer facilement l'ensemble du réseau.
Service à la Clientèle Multi-débit
Prise en charge des débits de service multiples GE/2.5G/10G/40G/100G.
Sauvegarde Redondante
La gestion du réseau est plus fiable grâce au double NMU et aux blocs d'alimentation.
Facile à Utiliser et à Gérer
Il peut être géré sur site ou à distance à tout moment.
Contrôlez votre Réseau via la Gestion WEB
Vous pouvez consulter facilement les informations importantes, les alarmes, les rapports et bien plus encore grâce à la gestion WEB, à tout moment, sur place ou à distance.
Gestion via Interface WEB
Gestion des Pannes
Gestion de Surveillance
Plate-forme WDM Multiservice, Adaptée aux Solutions DWDM Longue Distance

La série M6200 est idéale pour les réseaux d'accès d'agrégation et fournit des solutions efficaces pour l'éducation, les PME, les gouvernements, les opérateurs et d'autres secteurs.

Spécifications

Module Enfichable de Compensation de Dispersion Passif 80KM

Le Module de Compensation de Dispersion (DCM) est conçu pour fixer la forme des signaux optiques qui sont déformés par la dispersion chromatique. Le module offre une compensation de haut niveau tout en conservant une faible et plate perte d'insertion et une faible latence qui peut être utilisée avec les EDFA et OEO de la série M6200.


La série M6200 offre des solutions efficaces et faciles à déployer. Elle dispose d'une variété de cartes à couche optique, prend en charge la protection 1+1 de la carte de contrôle principale, la gestion visuelle, et réalise un déploiement continu sûr et efficace, qui peut être utilisé dans l'éducation, la vente au détail, le divertissement et d'autres industries pour résoudre les problèmes de coûts d'exploitation et de maintenance élevés et de déploiement difficile.

Spécifications
Longueur de Compensation
80km
Gamme de Longueur d'Onde
Bande-C (1525nm-1565nm)
Dispersion @1545nm (ps/nm)
-1340 ± 20
Connecteur
LC/UPC
Perte d'Insertion
≤ 7.2dB
Puissance d'Entrée
≤ 23dBm
Dispersion de Mode de Polarisation
≤ 0.5ps
Perte Dépendante de Polarisation
≤ 0.1dB
Température
Fonctionnement –10°C ~ 50°C
Stockage –20°C ~ 80°C
Boîtier
Module Enfichable
(Occupe 2 rainures dans le châssis géré M6200)

Vidéo

Connexion Rapide et Utilisation Facile Voir la vidéo

Démonstration de logiciel NMS (Network Management System) de Série M.

Voir la vidéo

Vidéo

Connexion Rapide et Utilisation Facile Voir la vidéo
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Compensation de Dispersion Complètement Passive
Fournit un réseau à haute vitesse et à latence critique et un budget de connexion à haut degré de liberté.
Dispersion @1545nm: -1340±20ps/nm
Faible Perte d'Insertion ≤ 7.2dB
Étendez la Portée des Services DWDM

Le DCM offre une solution de transport longue distance simple, fiable et rentable, permettant aux signaux d'aller plus loin sans régénération en se connectant aux cartes EDFA et OEO.

Plate-forme Unique Hautement Intégrée
La plate-forme de la série M6200 est une solution intégrée qui fournit un service longue distance DWDM 10G. Il est équipé d'un système de gestion à interface graphique qui permet de gérer facilement l'ensemble du réseau.
Service à la Clientèle Multi-débit
Prise en charge des débits de service multiples GE/2.5G/10G/40G/100G.
Sauvegarde Redondante
La gestion du réseau est plus fiable grâce au double NMU et aux blocs d'alimentation.
Facile à Utiliser et à Gérer
Il peut être géré sur site ou à distance à tout moment.
Contrôlez votre Réseau via la Gestion WEB
Vous pouvez consulter facilement les informations importantes, les alarmes, les rapports et bien plus encore grâce à la gestion WEB, à tout moment, sur place ou à distance.
Gestion via Interface WEB
Gestion des Pannes
Gestion de Surveillance
Plate-forme WDM Multiservice, Adaptée aux Solutions DWDM Longue Distance

La série M6200 est idéale pour les réseaux d'accès d'agrégation et fournit des solutions efficaces pour l'éducation, les PME, les gouvernements, les opérateurs et d'autres secteurs.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

1.878,00 € HT

2.253,60 € TTC

7 en Entrepôt International