FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne Q-4S28PC005.
Cette image concerne Q-4S28PC005.
Cette image concerne Q-4S28PC005.
Cette image concerne Q-4S28PC005.
Cette image concerne Q-4S28PC005.
Cette image concerne Q-4S28PC005.
Cette image concerne Q-4S28PC005.
Cette image concerne Q-4S28PC005.
Cette image concerne Q-4S28PC005.
Cette image concerne Q-4S28PC005.

0,5m (2ft) Extreme Networks Compatible Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP28 100G vers 4x SFP28 25G 

#116267
#116267

≤0.5W 25mm 30AWG Twinax

63,00 € HT
FS P/N: Q-4S28PC005
75,60 € TTC
FS P/N: Q-4S28PC005
41 Vendus
53 Commentaires
13 Questions
Disponible pour les commandes en attente, Arrivée Prévue pour le 19 juin, 2024
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
Extreme Networks Compatible Câble DAC QSFP28 100G vers 4x SFP28 25G (0,5 mètre, Passif, QSFP28 vers SFP28, 30AWG)

Le Câble à Attache Directe Extreme Networks Compatible QSFP28 vers 4x SFP28 25G fonctionne sur du cuivre passif, qui ne nécessite aucune alimentation supplémentaire pour garantir une connectivité de qualité. Ce câble breakout est conforme aux normes IEEE 802.3bj, SFF-8402 et SFF-8665. Il fournit une connexion d'un port QSFP28 100G à une extrémité et à quatre ports SFP28 25G à l'autre extrémité et convient aux interconnexions rentables à courte distance dans la salle d'équipement des opérateurs de télécommunications ou des centres de données, etc.

Spécifications
Numéro de Référence
Q-4S28PC005
Nom du Fournisseur
FS
Type de Connecteur
QSFP28 vers SFP28
Débit de Données Maxi.
100Gbps
Rayon de Courbure Minimum
25mm
Fil AWG
30AWG
Longueur de Câble
0.5m (1.64ft)
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
Température
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour les modules optiques et voyez ce qui nous distingue vraiment.

Centre de Test

Système de Contrôle de Qualité En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Solutions de Connectivité

Scénario 1
Voir les produits

Caractéristiques

Faible Consommation d'Énergie pour Économiser l'Énergie
Le cuivre à attache directe convient aux liaisons très courtes et offre un moyen rentable d'établir une liaison 100 Gigabits entre des ports QSFP 100G à l'intérieur de racks et entre des racks adjacents.
<0.1W
Faible Consommation d'Énergie
Câble en Cuivre
pour Économiser l'OPEX
25mm Minimum
Rayon de Courbure pour un Câblage Facile
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Assurez une Connectivité sans Faille pour Votre Réseau

FS offre la possibilité de configurer la compatibilité prédéfinie de l'un ou l'autre des connecteurs du câble DAC en ligne avec FS BOX pour connecter Cisco à Arista, Dell à Juniper, et tout autre mélange de configurations.

Type de Câble
Attache Directe en Cuivre Passif
Attache Directe en Cuivre Passif
Attache Directe en Cuivre Actif
Câble Optique Actif
Câble Optique Actif
Débit de Données
100G vers 4x25G
100G vers 2x50G
100G vers 4x25G
100G vers 2x50G
100G vers 4x25G
Type de Connecteur
QSFP28 vers SFP28
QSFP28 vers QSFP28
QSFP28 vers SFP28
QSFP28 vers QSFP28
QSFP28 vers SFP28
Consommation d'Énergie
<0.5W
<0.5W
<1.8W
<1.65W
<3.5W
Longueur de Câble
0.5-5m (2ft-16ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
1-9m (3ft-29ft)
1-100m (3ft-328ft)
1-50m (3ft-164ft)
Fil AWG
26-30AWG
26-30AWG
26-30AWG
Rayon de Courbure Minimum
25-30mm
26-34mm
33-44.5mm
30mm
7.5mm
Média
en Cuivre
en Cuivre
en Cuivre
Fibre Optique
Fibre Optique
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
OFNP
OFNP
Spécifications

Extreme Networks Compatible Câble DAC QSFP28 100G vers 4x SFP28 25G (0,5 mètre, Passif, QSFP28 vers SFP28, 30AWG)

Le Câble à Attache Directe Extreme Networks Compatible QSFP28 vers 4x SFP28 25G fonctionne sur du cuivre passif, qui ne nécessite aucune alimentation supplémentaire pour garantir une connectivité de qualité. Ce câble breakout est conforme aux normes IEEE 802.3bj, SFF-8402 et SFF-8665. Il fournit une connexion d'un port QSFP28 100G à une extrémité et à quatre ports SFP28 25G à l'autre extrémité et convient aux interconnexions rentables à courte distance dans la salle d'équipement des opérateurs de télécommunications ou des centres de données, etc.

Spécifications
Numéro de Référence
Q-4S28PC005
Nom du Fournisseur
FS
Type de Connecteur
QSFP28 vers SFP28
Débit de Données Maxi.
100Gbps
Rayon de Courbure Minimum
25mm
Fil AWG
30AWG
Longueur de Câble
0.5m (1.64ft)
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
Température
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour les modules optiques et voyez ce qui nous distingue vraiment.

Centre de Test

Système de Contrôle de Qualité En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Scénario 1
Voir les produits
Caractéristiques
Faible Consommation d'Énergie pour Économiser l'Énergie
Le cuivre à attache directe convient aux liaisons très courtes et offre un moyen rentable d'établir une liaison 100 Gigabits entre des ports QSFP 100G à l'intérieur de racks et entre des racks adjacents.
<0.1W
Faible Consommation d'Énergie
Câble en Cuivre
pour Économiser l'OPEX
25mm Minimum
Rayon de Courbure pour un Câblage Facile
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Assurez une Connectivité sans Faille pour Votre Réseau

FS offre la possibilité de configurer la compatibilité prédéfinie de l'un ou l'autre des connecteurs du câble DAC en ligne avec FS BOX pour connecter Cisco à Arista, Dell à Juniper, et tout autre mélange de configurations.

Type de Câble
Attache Directe en Cuivre Passif
Attache Directe en Cuivre Passif
Attache Directe en Cuivre Actif
Câble Optique Actif
Câble Optique Actif
Débit de Données
100G vers 4x25G
100G vers 2x50G
100G vers 4x25G
100G vers 2x50G
100G vers 4x25G
Type de Connecteur
QSFP28 vers SFP28
QSFP28 vers QSFP28
QSFP28 vers SFP28
QSFP28 vers QSFP28
QSFP28 vers SFP28
Consommation d'Énergie
<0.5W
<0.5W
<1.8W
<1.65W
<3.5W
Longueur de Câble
0.5-5m (2ft-16ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
1-9m (3ft-29ft)
1-100m (3ft-328ft)
1-50m (3ft-164ft)
Fil AWG
26-30AWG
26-30AWG
26-30AWG
Rayon de Courbure Minimum
25-30mm
26-34mm
33-44.5mm
30mm
7.5mm
Média
en Cuivre
en Cuivre
en Cuivre
Fibre Optique
Fibre Optique
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
OFNP
OFNP

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

63,00 € HT

75,60 € TTC

Disponible pour les commandes en attente