FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne QSFP-100G-PC015.
Cette image concerne QSFP-100G-PC015.
Cette image concerne QSFP-100G-PC015.
Cette image concerne QSFP-100G-PC015.
Cette image concerne QSFP-100G-PC015.
Cette image concerne QSFP-100G-PC015.
Cette image concerne QSFP-100G-PC015.
Cette image concerne QSFP-100G-PC015.
Cette image concerne QSFP-100G-PC015.
Cette image concerne QSFP-100G-PC015.
Cette image concerne QSFP-100G-PC015.
Cette image concerne QSFP-100G-PC015.

1,5m (5ft) Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Passif QSFP28 100G pour Switchs de FS

#116128
#116128

≤0.5W 46mm 30AWG Twinax

43,00 € HT
FS P/N: QSFP-100G-PC015
51,60 € TTC
FS P/N: QSFP-100G-PC015
235 Vendus
64 Commentaires
8 Questions
158 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 02 mai, 2024
229 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 14 mai, 2024
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
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires

Câble DAC QSFP28 100G (1,5 mètres, Passif, QSFP28 vers QSFP28, 30AWG)

Le Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Passif QSFP28 100G constitue un moyen économique d'établir une liaison 100-Gigabit entre les ports QSFP-100G des commutateurs au sein des racks et entre les racks adjacents. Ce Cuivre à Attache Directe est conforme aux normes IEEE 802.3, SFF-8665 et QSFP28 MSA.

Remarque : FS Box ne prend pas actuellement en charge la modification de la compatibilité H3C et HPE pour les câbles DAC.
Note : Le Numéro de Référence FS est passé de Q28-PC015 à QSFP-100G-PC015, mais le produit est le même. Seul le Numéro de Référence FS a été modifié.

Spécifications
Numéro de Référence
Q28-PC015
Nom du Fournisseur
FS
Type de Connecteur
QSFP28 vers QSFP28
Débit de Données Maxi.
100Gbps
Rayon de Courbure Minimum
46mm
Fil AWG
30AWG
Longueur de Câble
1.5m (4.92ft)
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
Type de Câble
Twinax Passif
MTBF
≈ 50 Millions d'Heures
Consommation d'Énergie
≤ 0.5W
Alimentation Électrique
3.3V
Température
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
IEEE 802.3,SFP28 MSA, SFF-8665
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Caractéristiques

Faible Consommation d'Énergie pour Économiser l'Énergie
Le cuivre à attache directe convient aux liaisons très courtes et offre un moyen rentable d'établir une liaison 100 Gigabits entre des ports QSFP 100G à l'intérieur de racks et entre des racks adjacents.
≤0.5W
Faible Consommation d'Énergie
Câble en Cuivre
pour Économiser l'OPEX
46mm Minimum
Rayon de Courbure pour un Câblage Facile
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Assurez une Connectivité sans Faille pour Votre Réseau

FS offre la possibilité de configurer la compatibilité prédéfinie de l'un ou l'autre des connecteurs du câble DAC en ligne avec FS BOX pour connecter Cisco à Arista, Dell à Juniper, et tout autre mélange de configurations.

Plug-and-Play Facile

Ce câble offre une fonctionnalité de branchement à chaud pour une meilleure disponibilité et une meilleure facilité d'entretien. Il est conforme à la norme industrielle QSFP28 MSA, ce qui garantit la compatibilité avec divers appareils et systèmes.

Type de Câble
Attache Directe en Cuivre Actif
Attache Directe en Cuivre Passif
Câble Optique Actif
Débit de Données Maxi.
100Gbps
100Gbps
100Gbps
Type de Connecteur
QSFP28 vers QSFP28
QSFP28 vers QSFP28
QSFP28 vers QSFP28
Consommation d'Énergie
≤1.5W
≤0.5W
<3.5W
Longueur de Câble
1-9m (3ft-29ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
0.5-30m (2ft-98ft)
Fil AWG
26-30AWG
26-30AWG
/
Rayon de Courbure Minimum
33-44.5mm
33-46mm
7.5mm
Média
en Cuivre
en Cuivre
Fibre Optique
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
OFNP
Spécifications

Câble DAC QSFP28 100G (1,5 mètres, Passif, QSFP28 vers QSFP28, 30AWG)

Le Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Passif QSFP28 100G constitue un moyen économique d'établir une liaison 100-Gigabit entre les ports QSFP-100G des commutateurs au sein des racks et entre les racks adjacents. Ce Cuivre à Attache Directe est conforme aux normes IEEE 802.3, SFF-8665 et QSFP28 MSA.

Remarque : FS Box ne prend pas actuellement en charge la modification de la compatibilité H3C et HPE pour les câbles DAC.
Note : Le Numéro de Référence FS est passé de Q28-PC015 à QSFP-100G-PC015, mais le produit est le même. Seul le Numéro de Référence FS a été modifié.

Spécifications
Numéro de Référence
Q28-PC015
Nom du Fournisseur
FS
Type de Connecteur
QSFP28 vers QSFP28
Débit de Données Maxi.
100Gbps
Rayon de Courbure Minimum
46mm
Fil AWG
30AWG
Longueur de Câble
1.5m (4.92ft)
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
Type de Câble
Twinax Passif
MTBF
≈ 50 Millions d'Heures
Consommation d'Énergie
≤ 0.5W
Alimentation Électrique
3.3V
Température
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
IEEE 802.3,SFP28 MSA, SFF-8665
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Faible Consommation d'Énergie pour Économiser l'Énergie
Le cuivre à attache directe convient aux liaisons très courtes et offre un moyen rentable d'établir une liaison 100 Gigabits entre des ports QSFP 100G à l'intérieur de racks et entre des racks adjacents.
≤0.5W
Faible Consommation d'Énergie
Câble en Cuivre
pour Économiser l'OPEX
46mm Minimum
Rayon de Courbure pour un Câblage Facile
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Assurez une Connectivité sans Faille pour Votre Réseau

FS offre la possibilité de configurer la compatibilité prédéfinie de l'un ou l'autre des connecteurs du câble DAC en ligne avec FS BOX pour connecter Cisco à Arista, Dell à Juniper, et tout autre mélange de configurations.

Plug-and-Play Facile

Ce câble offre une fonctionnalité de branchement à chaud pour une meilleure disponibilité et une meilleure facilité d'entretien. Il est conforme à la norme industrielle QSFP28 MSA, ce qui garantit la compatibilité avec divers appareils et systèmes.

Type de Câble
Attache Directe en Cuivre Actif
Attache Directe en Cuivre Passif
Câble Optique Actif
Débit de Données Maxi.
100Gbps
100Gbps
100Gbps
Type de Connecteur
QSFP28 vers QSFP28
QSFP28 vers QSFP28
QSFP28 vers QSFP28
Consommation d'Énergie
≤1.5W
≤0.5W
<3.5W
Longueur de Câble
1-9m (3ft-29ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
0.5-30m (2ft-98ft)
Fil AWG
26-30AWG
26-30AWG
/
Rayon de Courbure Minimum
33-44.5mm
33-46mm
7.5mm
Média
en Cuivre
en Cuivre
Fibre Optique
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
OFNP

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

43,00 € HT

51,60 € TTC

158 en Entrepôt en Allemagne
229 en Entrepôt International