Le module loopback est un Module Loopback QSFP-DD 400Gbps Enfichable Quadruple à Petit Format pour tester les ports des émetteurs-récepteurs QSFP-DD sur les cartes hôtes/systèmes. Remplacer un émetteur-récepteur QSFP-DD standard par un module Loopback constitue une méthode rentable pour tester les ports QSFP-DD.
Note : La Consommation d'Énergie ne peut être configurée que par FS avant l'expédition. Si vous avez besoin de configurer la consommation d'énergie, veuillez contacter le service des ventes ou indiquer la consommation d'énergie spécifique lorsque vous passez une commande.