FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne DWDM-SFP10G-40-I.
Cette image concerne DWDM-SFP10G-40-I.
Cette image concerne DWDM-SFP10G-40-I.
Cette image concerne DWDM-SFP10G-40-I.
Cette image concerne DWDM-SFP10G-40-I.
Cette image concerne DWDM-SFP10G-40-I.
Cette image concerne DWDM-SFP10G-40-I.
Cette image concerne DWDM-SFP10G-40-I.
Cette image concerne DWDM-SFP10G-40-I.
Cette image concerne DWDM-SFP10G-40-I.

C20 Module SFP+ 10G DWDM 100GHz 1561,41nm 40km Industriel DOM LC Duplex SMF pour Switchs de FS et Sans Fil 4G

#113819
#113819

Semtech Sans Fil 4G ≤1.8W ITU C17-C61 Duplex LC SMF

279,00 € HT
FS P/N: DWDM-SFP10G-40-I
334,80 € TTC
FS P/N: DWDM-SFP10G-40-I
6 Vendus
14 Commentaires
9 Questions
Disponible pour les commandes en attente, Arrivée Prévue pour le 12 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
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
Module SFP+ 10G DWDM 100GHz (SMF, 1561.41nm, 40km, LC, Industriel, DOM)

L'émetteur-récepteur SFP+ compatible FS prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 40km sur une fibre monomode (SMF) via un connecteur LC duplex. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8431 et SFF-8432 MSA. Les fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface série à 2 fils, ce qui est spécifié dans la norme SFF-8472, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud peut être déployé dans les équipements de réseau DWDM des réseaux métropolitains d'accès et centraux.

Spécifications
FS Authentique
DWDM-SFP10G-40-I
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données
10Gbps
Longueur d'Onde
1561.41nm
Distance de Transfert Maxi
40km
Connecteur
LC duplex
Composant Optique
EML DWDM
Média
SMF
DOM
Oui
Puissance d'Émission
-1 ~ 4dBm
Sensibilité du Récepteur
< -16dBm
Plage de Température Industrielle
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Protocoles
SFP+ MSA Compatible, CPRI, eCPRI
Remarque : Quand le module de transmission de longue distance est utilisé pour la transmission de courte distance, veuillez utiliser un atténuateur approprié selon la distance de transmission du tableau ci-dessous.
Distance
≤ 5km
≤ 10km
≤20km
Atténuateur
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Caractéristiques

Connectivité 10G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation de 1.8W, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 10G.
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
Test de Température
-40~85°C
Débit de Données (Maxi.)
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
Longueur d'Onde
1528.77nm~1563.86nm
1528.77nm~1563.86nm
1528.77nm~1563.86nm
1528.77nm~1563.86nm
Accordable
Distance de Transfert (Maxi.)
40km@SMF
80km@SMF
40km@SMF
80km@SMF
80km@SMF
Espace entre les Canaux
100GHz
100GHz
100GHz
100GHz
50GHz
Puissance d'Émission
-1~4dBm
0~4dBm
-1~4dBm
0-5dBm
-1~3dBm
Sensibilité du Récepteur
<-16dBm
<-23dBm
<-16dBm
<-23dBm
<-22dBm
Consommation d'Énergie
≤1.6W
≤1.8W
≤1.8W
≤1.8W
≤1.65W
Température de Fonctionnement
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (IND)
-40 ~ 85°C (IND)
0 ~ 70°C
Spécifications

Module SFP+ 10G DWDM 100GHz (SMF, 1561.41nm, 40km, LC, Industriel, DOM)

L'émetteur-récepteur SFP+ compatible FS prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 40km sur une fibre monomode (SMF) via un connecteur LC duplex. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8431 et SFF-8432 MSA. Les fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface série à 2 fils, ce qui est spécifié dans la norme SFF-8472, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud peut être déployé dans les équipements de réseau DWDM des réseaux métropolitains d'accès et centraux.

Spécifications
FS Authentique
DWDM-SFP10G-40-I
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données
10Gbps
Longueur d'Onde
1561.41nm
Distance de Transfert Maxi
40km
Connecteur
LC duplex
Composant Optique
EML DWDM
Média
SMF
DOM
Oui
Puissance d'Émission
-1 ~ 4dBm
Sensibilité du Récepteur
< -16dBm
Plage de Température Industrielle
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Protocoles
SFP+ MSA Compatible, CPRI, eCPRI
Remarque : Quand le module de transmission de longue distance est utilisé pour la transmission de courte distance, veuillez utiliser un atténuateur approprié selon la distance de transmission du tableau ci-dessous.
Distance
≤ 5km
≤ 10km
≤20km
Atténuateur
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 10G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation de 1.8W, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 10G.
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
Test de Température
-40~85°C
Débit de Données (Maxi.)
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
Longueur d'Onde
1528.77nm~1563.86nm
1528.77nm~1563.86nm
1528.77nm~1563.86nm
1528.77nm~1563.86nm
Accordable
Distance de Transfert (Maxi.)
40km@SMF
80km@SMF
40km@SMF
80km@SMF
80km@SMF
Espace entre les Canaux
100GHz
100GHz
100GHz
100GHz
50GHz
Puissance d'Émission
-1~4dBm
0~4dBm
-1~4dBm
0-5dBm
-1~3dBm
Sensibilité du Récepteur
<-16dBm
<-23dBm
<-16dBm
<-23dBm
<-22dBm
Consommation d'Énergie
≤1.6W
≤1.8W
≤1.8W
≤1.8W
≤1.65W
Température de Fonctionnement
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (IND)
-40 ~ 85°C (IND)
0 ~ 70°C

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

279,00 € HT

334,80 € TTC

Disponible pour les commandes en attente