L'émetteur-récepteur SFP+ compatible Cisco prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 40km sur une fibre monomode (SMF) via un connecteur LC duplex. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8431 et SFF-8472 MSA. Les fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface série à 2 fils, ce qui est spécifié dans la norme SFF-8472, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud convient aux applications 10G Ethernet et 10G SONET/SDH.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Cisco CWDM-SFP10G-1330-I Compatible Module SFP+ 10G CWDM 1330nm 40km Industriel DOM LC SMF pour Sans Fil 4G
Cisco CWDM-SFP10G-1330-I Compatible Module SFP+ 10G CWDM (SMF, 1330nm, 40km, LC, Industriel, DOM)
Centre de Test
Centre de Test
Caractéristiques
Cisco CWDM-SFP10G-1330-I Compatible Module SFP+ 10G CWDM (SMF, 1330nm, 40km, LC, Industriel, DOM)
L'émetteur-récepteur SFP+ compatible Cisco prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 40km sur une fibre monomode (SMF) via un connecteur LC duplex. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8431 et SFF-8472 MSA. Les fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface série à 2 fils, ce qui est spécifié dans la norme SFF-8472, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud convient aux applications 10G Ethernet et 10G SONET/SDH.
Centre de Test
Centre de Test
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
239,00 € HT
286,80 € TTC