Ce module QSFP28 est conçu pour atteindre un débit Ethernet 100GBASE jusqu'à 10km sur la fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1310nm avec des connecteurs LC duplex. En adoptant le design BOX+FPC+PCBA, il présente une grande fiabilité, une excellente étanchéité à l'air et de très bonnes performances en matière de dissipation thermique. Il est entièrement conforme aux normes IEEE 802.3 100GBASE-LR4, SFF-8665 et SFF-8636. L'interface 12C permet aussi les fonctions de diagnostiques digitaux, comme spécifié par QSFP28 MSA, qui donnent accès aux paramètres d'opération en temps réel. Avec ces caractéristiques, ce module facile à installer et remplaçable à chaud est idéal pour une variété d'applications, telles que les Connexions des Télécommunications 100G, les centres de données, les réseaux informatique de haute performance, les couches centrales et de distributions des entreprises et les fournisseurs de services.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Alcatel-Lucent 3HE10550AA Compatible Module QSFP28 100GBASE-LR4 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF
Alcatel-Lucent QSFP28-100G-LR4 Compatible Module QSFP28 100GBASE-LR4 (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Avantages Principaux
Consommation d'Énergie Faible ≤ 3.5W
MTBF > 5,000,000 heures
Double CDR (TX et RX)
Matériau de l'acier inoxydable, anti-corrosion et résistance au brouillard salin
Entièrement compatible avec les principaux fournisseurs d'équipements de réseau dans le monde entier
Largement utilisé sur switchs de 100G, routeurs, serveurs, NICs et d'autres équipements de transmission
Adapté à la télécom 100G, aux centres de données, au réseau informatique de haute qualité et au réseau du campus
Conforme à la norme IEC60825-1 Classe 1 de sécurité laser
UL 94 V-0 Classe d'Inflammabilité
Class B EMC, IEC 61000-4-2 Décharge Anti-statique et IEC61000-4-3 Résistant à la Radiation
Conforme aux normes IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4, IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Longueurs d'Onde Centrale | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connecteur | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex |
Distance de Transfert (Max.) | 10km | 10km (avec FEC Hôte) | 10km (avec FEC Hôte) | 10km (avec FEC Hôte) | 10km (avec FEC Hôte) |
Type de Câble | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Type de Transmetteur | 4x LAN WDM EML | DML CWDM | 4x LAN WDM DML TOSA | EML | 4x LAN WDM EML |
Technologie de Montage | BOX | Emballage COB (Puce sur Carte) | Emballage COB (Puce sur Carte) | Emballage COB (Puce sur Carte) | BOX |
Puce | Puce Semtech | Puce Semtech | Puce Broadcom | Puce Semtech | Puce Semtech |
Plage de Température | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | -40 ~ 85°C (IND) |
Application | Centres de Données Ethernet 100GBASE | Centres de Données Ethernet 100GBASE | Centres de Données Ethernet 100GBASE 400G vers 4x 100G Breakout 800G vers 8x 100G Breakout | Centres de Données Ethernet 100GBASE | Centres de Données Ethernet 100GBASE |
Vidéos
Alcatel-Lucent QSFP28-100G-LR4 Compatible Module QSFP28 100GBASE-LR4 (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Ce module QSFP28 est conçu pour atteindre un débit Ethernet 100GBASE jusqu'à 10km sur la fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1310nm avec des connecteurs LC duplex. En adoptant le design BOX+FPC+PCBA, il présente une grande fiabilité, une excellente étanchéité à l'air et de très bonnes performances en matière de dissipation thermique. Il est entièrement conforme aux normes IEEE 802.3 100GBASE-LR4, SFF-8665 et SFF-8636. L'interface 12C permet aussi les fonctions de diagnostiques digitaux, comme spécifié par QSFP28 MSA, qui donnent accès aux paramètres d'opération en temps réel. Avec ces caractéristiques, ce module facile à installer et remplaçable à chaud est idéal pour une variété d'applications, telles que les Connexions des Télécommunications 100G, les centres de données, les réseaux informatique de haute performance, les couches centrales et de distributions des entreprises et les fournisseurs de services.
Avantages Principaux
Consommation d'Énergie Faible ≤ 3.5W
MTBF > 5,000,000 heures
Double CDR (TX et RX)
Matériau de l'acier inoxydable, anti-corrosion et résistance au brouillard salin
Entièrement compatible avec les principaux fournisseurs d'équipements de réseau dans le monde entier
Largement utilisé sur switchs de 100G, routeurs, serveurs, NICs et d'autres équipements de transmission
Adapté à la télécom 100G, aux centres de données, au réseau informatique de haute qualité et au réseau du campus
Conforme à la norme IEC60825-1 Classe 1 de sécurité laser
UL 94 V-0 Classe d'Inflammabilité
Class B EMC, IEC 61000-4-2 Décharge Anti-statique et IEC61000-4-3 Résistant à la Radiation
Conforme aux normes IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4, IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636
Centre de Test
Centre de Test
Longueurs d'Onde Centrale | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connecteur | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex |
Distance de Transfert (Max.) | 10km | 10km (avec FEC Hôte) | 10km (avec FEC Hôte) | 10km (avec FEC Hôte) | 10km (avec FEC Hôte) |
Type de Câble | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Type de Transmetteur | 4x LAN WDM EML | DML CWDM | 4x LAN WDM DML TOSA | EML | 4x LAN WDM EML |
Technologie de Montage | BOX | Emballage COB (Puce sur Carte) | Emballage COB (Puce sur Carte) | Emballage COB (Puce sur Carte) | BOX |
Puce | Puce Semtech | Puce Semtech | Puce Broadcom | Puce Semtech | Puce Semtech |
Plage de Température | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | -40 ~ 85°C (IND) |
Application | Centres de Données Ethernet 100GBASE | Centres de Données Ethernet 100GBASE | Centres de Données Ethernet 100GBASE 400G vers 4x 100G Breakout 800G vers 8x 100G Breakout | Centres de Données Ethernet 100GBASE | Centres de Données Ethernet 100GBASE |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
399,00 € HT
478,80 € TTC