Français

Solution Structurée de Câblage MTP et Cuivre Entre Baies

Contexte

Anixter est l'un des principaux distributeurs mondiaux de solutions de réseau et de sécurité, de solutions électriques et électroniques et de services de distribution électrique. Ils élaboraient un système de câblage pour leur client et souhaitaient vérifier la fonctionnalité du produit et du plan.Il y a trois ensembles de racks (douze racks au total) à interconnecter, deux pour les racks centraux qui seront reliés à une salle informatique, deux pour les racks de distribution et huit pour les racks de serveurs. Le client a besoin d'un équipement approprié pour un système de câblage en cuivre et en fibre optique structuré et correctement installé.SolutionDans ce modèle de câblage, le technicien FS optimise le schéma original et propose des produits pour un câblage MTP et un système de câblage en cuivre.

 MTP & Copper Inter-Rack Cabling

Conclusion

  • FS aide le client à mettre en place une solution DWDM 100G évolutive en utilisant des produits de la série FMT de FS et des composants DWDM personnalisés, assurant une bande passante de haute performance et la sécurité de la liaison.FS aide le client à mettre en place un système optimisé pour cette solution de câblage inter-rack. Grâce à l'utilisation de produits de la série FHD haute densité de FS, le système de câblage flexible haute densité est obtenu avec une gestion simple et l‘utilisation optimale de l'espace.

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
46.7k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.5k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.7k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.2k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.5k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
22.5k