Contexte
La vitesse d'implantation et l'efficacité de la gestion des câbles à haute densité sont importantes pour la mise à niveau du réseau. Un de nos clients de l'industrie de la publicité, du cinéma et du divertissement souhaite déployer un système de câblage MTP de grande capacité, à polarité claire et adapté pour l’évolutivité, à travers la baie réseau, la baie de patch et la baie serveur.1. Comment déployer le câblage structuré haute densité 40G - 10G et 40G - 40G - 40G en un minimum de temps ?2. Comment maintenir la polarité et une facilité de gestion de l'ensemble du système de câblageSolution
Conclusion
La solution de câblage structuré permet à nos clients de gagner un temps précieux lors de la construction et de l'extension de leurs infrastructures réseau. FS est en mesure de mettre en œuvre un système de câblage économique avec une vitesse et une facilité d'installation supérieures.
Ressource Connexe
-
Une entreprise informatique passe au réseau sans fil Wi-Fi 6 pour desservir 1 000 employés
Considérant que l'entreprise est en pleine croissance, la société a voulu mettre en place un lieu de travail sans fil sûr et efficace en modernisant son réseau au sein d'un bâtiment de 5 étages où seront accueillis jusqu'à 1000 employés à l'avenir.