FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España (Español / € EUR)
Contáctanos

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

El Wi-Fi 6 a la cabeza de la nueva era

El Wi-Fi 6 (802.11ax), la última generación de estándares Wi-Fi basada en los puntos fuertes de su predecesor, el Wi-Fi 5 (802.11ac), está optimizada para una mayor velocidad y una cobertura más amplia con una mejor experiencia del usuario en áreas de alta densidad. Wi-Fi 6 cubre una amplia variedad de aplicaciones móviles y del Internet de las cosas (IoT, internet of things) en la educación, la manufactura, la hotelería, el entretenimiento, la vivienda, etc.

Innovaciones de Wi-Fi 6 para una experiencia perfecta

Los problemas de las redes LAN inalámbricas empresariales son fastidiosos: los fallos de transferencia de datos y una cobertura Wi-Fi restringida finalmente causarán una mala experiencia del usuario. El Wi-Fi 6 simplemente lidiará con los actuales cuellos de botella de la red y, mediante la adopción de tecnologías mejoradas, responderá rápidamente a la creciente demanda de redes Wi-Fi óptimas.

    • La tecnología mejorada Wi-Fi 6 MU-MIMO aumenta la capacidad hasta 4 puntos de acceso 802.11ac con MU-MIMO en el enlace ascendente y descendente.
      La excelente tecnología OFDMA permite utilizar canales más eficientes cuando varios dispositivos funcionan simultáneamente, lo que resulta una reducción de la latencia y un aumento de la eficiencia.
    • 25% más rápido y con mayor cobertura

      El Wi-Fi 6 soporta una modulación de orden superior (1024-QAM) que es un 25% más rápida que la 802.11ac 256-QAM y tiene un mejor rendimiento.
      Gracias a que el símbolo OFDM es cuatro veces más largo, la cobertura de la red Wi-Fi es más extensa y aumenta la velocidad.
    • 70% de reducción del consumo de energía y menos interferencia

      Target Wake Time aumenta el tiempo de sueño de los dispositivos, reduce el consumo de energía y ahorra la vida de la batería.
      La tecnología de multiplexación espacial y de color BSS (del inglés business support system, sistema de soporte de negocios) minimiza la interferencia cocanal en las redes empresariales.
    Opción económica de Wi-Fi 6 con 2x2 MU-MIMO Gigabit AP
    y 1G PoE+ switch
    Opción de Wi-Fi 6 mejorada con 2x2 MU-MIMO Gigabit AP
    y 10G PoE++ switch

    ¿Cómo desplegar las soluciones de Wi-Fi 6 de FS?

    Observa cómo las soluciones de Wi-Fi 6 de FS han ayudado a nuestros clientes a construir redes inteligentes y móviles.

    Preguntas frecuentes sobre la solución de red inalámbrica de FS y el Wi-Fi 6

    • P:  ¿El Wi-Fi 6 es compatible con los estándares inalámbricos anteriores?
      R:  Sí. El Wi-Fi 6 está diseñado para ser compatible con los estándares anteriores 802.11a/b/g/n/ac. Es posible utilizar los puntos de acceso de Wi-Fi 6 sin reemplazar los dispositivos de cliente, sin embargo, hay que tener en cuenta que solamente podrás aprovechar los beneficios del nuevo estándar si utilizas los puntos de acceso de Wi-Fi 6 junto con los dispositivos cliente compatibles con Wi-Fi 6.
    • P:  ¿Mis dispositivos cliente son compatibles con el Wi-Fi 6? ¿Cuándo serán compatibles los dispositivos cliente con el Wi-Fi 6?
      R:  Los dispositivos cliente compatibles con el Wi-Fi 6 (desde portátiles hasta smartphones) entraron en el mercado el año pasado (2019). Muchas marcas, como Apple, Samsung, HP, Intel y Microsoft, ya han lanzado productos Wi-Fi 6.
    • P:  ¿Wi-Fi 6 es lo mismo que 5G?
      R:  No. Aunque tanto el Wi-Fi 6 y como el 5G están diseñados para conexiones inalámbricas, son diferentes en muchos aspectos y tienen sus ventajas y desventajas. Puedes leer más sobre las diferencias entre el Wi-Fi 6 y el 5G en este artículo: Wi-Fi 6 vs 5G: Análisis de tecnologías y aplicaciones..
    • P:  ¿Cuál es la relación entre el Wi-Fi 6 y 802.11ax?
      R:  Los términos Wi-Fi 6 y 802.11ax son intercambiables. 802.11ax es el último estándar Wi-Fi del IEEE. Para simplificar la denominación de los estándares Wi-Fi, la Wi-Fi Alliance simplificó el nombre 802.11ax a Wi-Fi 6, indicando que se trata de la sexta generación de Wi-Fi.
    • P:  ¿En qué se diferencia el Wi-Fi 6 del Wi-Fi 5?
      R:  El Wi-Fi 6 se basa en el anterior estándar 802.11ac (Wi-Fi 5) pero incorpora diversas mejoras. Se diferencian en que utilizan varias tecnologías distintas, lo que resulta en una experiencia mejorada al desplegar Wi-Fi 6 en lugar de Wi-Fi 5 en entornos de mayor densidad y rendimiento. En este artículo te explicamos más sobre ello: Wi-Fi 5 vs Wi-Fi 6: ¿Cuáles son sus diferencias?
    • P:  ¿Qué puntos de acceso de FS son compatibles con el Wi-Fi 6?
      R:  Los puntos de acceso de FS AP-W6D2400C y AP-W6D1775C son compatibles con el Wi-Fi 6, aportan un alto rendimiento y seguridad a las redes inalámbricas empresariales actuales.
    • P:  ¿Los puntos de acceso Wi-Fi 6 de FS pueden reconocer el tipo de dispositivo conectado?
      R:  Sí, los puntos de acceso Wi-Fi 6 de FS admiten la identificación inteligente de terminales para reconocer los terminales móviles inteligentes y los PC como Apple y Android.
    • P:  ¿Qué tipo de acceso de certificación soportan los puntos de acceso FS Wi-Fi 6?
      R:  Estos puntos de acceso admiten varios métodos de autenticación de acceso de usuario, puedes elegir entre la autenticación Web, la 802.1x, la de dirección MAC y la local.
    • P:  ¿Los puntos de acceso Wi-Fi 6 de FS son compatibles con Bluetooth?
      R:  Sí. Los puntos de acceso Wi-Fi 6 AP-W6D2400C y AP-W6D1775C son compatibles con el Bluetooth 5.0 (BLE) y con el protocolo iBeacon de Apple, además, se pueden utilizar tanto para expandir las aplicaciones que requieren un uso considerable de Bluetooth (p.ej. Shake), como para las solicitudes de posicionamiento Bluetooth.
    • P:  ¿Los puntos de acceso Wi-Fi 6 de FS van a satisfacer la necesidad de alta calidad de transmisión?
      R:  Sí, puntos de acceso Wi-Fi 6 de FS pueden garantizar la calidad de la transmisión empresarial. Son compatibles con: la calidad de servicio, la multimedia Wi-Fi que define la prioridad para los datos empresariales y la limitación de ancho de banda multimodo en redes Wi-FI, puntos de acceso y STA. Además, efectúan una aplicación de la multimedia sin problemas, oportuna y cuantitativa.
    • P:  ¿Los puntos de acceso Wi-Fi 6 de FS consumirán mucha energía?
      R:  No. Los puntos de acceso Wi-Fi 6 de FS no consumirán mucha energía porque están diseñados con tecnologías de ahorro de energía, incluyendo la tecnología standby de una sola antena, la tecnología de ahorro de energía dinámica MIMO, la tecnología de transmisión automática de ahorro de energía mejorada y la tecnología de control de energía paquete por paquete. En combinación con un diseño de alto rendimiento de energía, los puntos de acceso Wi-Fi 6 de FS proporcionan un acceso inalámbrico de alta velocidad y ahorran más energía al mismo tiempo.
    • P:  ¿Los puntos de acceso Wi-Fi 6 de FS funcionarán con las redes 802.11ac existentes?
      R:  Sí. Los puntos de acceso FS Wi-Fi 6 son compatibles con el protocolo estándar 802.11ax y también pueden funcionar en los modos 802.11ax y 802.11a/b/g/n/ac.
    • P:  ¿Y si usamos los puntos de acceso Wi-Fi 6 de FS para ver videos? ¿Se congelarán con frecuencia?
      R:  Los puntos de acceso FS Wi-Fi 6 proporcionan una buena experiencia de servicios multidifusión de video en redes inalámbricas. Soportan una tecnología de multidifusión a unidifusión que soluciona los problemas de fluidez del vídeo (causados por la pérdida de paquetes y el retraso) en aplicaciones de multidifusión, como el vídeo a la carta.
    • P:  ¿Qué controladores están disponibles para el acceso los puntos de acceso Wi-Fi 6 de FS?
      R:  ¿Qué controladores están disponibles para el acceso los puntos de acceso Wi-Fi 6 de FS?
    • P:  ¿Qué pasa si tengo un gran número de puntos de acceso? ¿Es suficiente un controlador de LAN inalámbrica?
      R:  El AC-224AP de FS es compatible con la tecnología avanzada de virtualización de controladores de LAN inalámbrica para virtualizar varios controladores de acceso (hasta 4) en un solo controlador lógico de LAN inalámbrica sin equipos de hardware adicionales, de este modo se logran una fiabilidad y expansión de capacidad de rendimiento muy altas.
    • P:  ¿A qué hay que prestar atención cuando se actualiza la versión del punto de acceso?
      R:  En FS recomendamos que los usuarios hagan una copia de seguridad de la configuración antes de actualizarla para evitar su pérdida, y que, a continuación, preparen la línea de configuración para evitar que el programa principal se pierda durante el proceso de actualización. Cuando la operación está en un pico bajo, la actualización del punto de acceso causará un reinicio.
    • P:  ¿El AC-224AP tiene alguna optimización inalámbrica en el caso de que haya muchos terminales de acceso local?
      R:  Sí, el controlador de LAN inalámbrica de FS puede lograr un ajuste inteligente en tiempo real y distribuir los terminales a diferentes puntos de acceso para proporcionar servicios de acceso según el número de usuarios y el tráfico de datos en cada punto asociado, además puede equilibrar la presión de carga de acceso, aumentar la calidad de servicio de los usuarios y el ancho de banda medio, e incluso mejorar la alta disponibilidad de la conexión.
    • P:  ¿El AC-224AP de FS tiene alguna garantía de seguridad de los datos?
      R:  Sí, admite un completo mecanismo de seguridad de datos, y es compatible con las tecnologías de cifrado WEP, TKIP y AES para garantizar la seguridad de la transmisión de datos en las redes inalámbricas. Al mismo tiempo, puede prevenir y controlar eficazmente la propagación de los virus y los ataques de tráfico de red mediante diversos mecanismos de seguridad incorporados, y controlar el uso de las redes por parte de usuarios ilegales.
    • P:  ¿El AC-224AP de FS tiene algún requisito en la estructura de la red en términos de despliegue?
      R:  No, el controlador de LAN inalámbrica puede desplegarse en cualquier estructura de red de capa 2 o capa 3 sin cambiar la arquitectura de la red ni el equipo de hardware, proporcionando así un control de la red inalámbrica seguro sin interrupciones.
    • P:  ¿Qué métodos de reenvío de datos admite el AC-224AP de FS?
      R:  El AC-224AP de FS es compatible con el reenvío local, el reenvío centralizado o el reenvío flexible basado en empresas.
    • P:  ¿El AC-224AP de FS admite el aislamiento de usuarios basado en los puntos de acceso?
      R:  Sí, admite el aislamiento de usuarios basado en los puntos de acceso y también admite el aislamiento de usuarios basado en las redes de área local inalámbrica y los controladores de red LAN inalámbrica global.
    Mostrar más