El extensor DVI 4K@30Hz proporciona transmisión de larga distancia de señales de audio DVI a través de una sola fibra. Para brindar confiabilidad y un rendimiento de imagen excepcional de alta resolución, utiliza tecnología totalmente digital para ofrecer una transmisión perfecta de píxel por píxel de imágenes de vídeo de computadora DVI de hasta 3840*2160 de resolución. Diseñado específicamente para sistemas AV, el extensor incluye muchas características fáciles de integrar, como un modo de emulación EDID, control RS-232 y monitoreo del sistema en tiempo real.
Haz clic para ampliar la imagen
KVM extensor DVI 4K por fibra óptica LC 10km, con audio, EDID y RS232
Extensor DVI 3840*2160@30Hz por fibra hasta 10km
Características
La carcasa Alufer de alto impacto con respiraderos protege el interior y ofrece una excelente disipación de calor mejora aún más la durabilidad para obtener un rendimiento confiable y una larga vida útil.
El 4KDVIRSF presenta un extensor de vídeo premium, diseñado y fabricado por FS. Disfruta de un vídeo brillante y claro con una reproducción precisa del color y nitidez, incluso cuando se transmite a larga distancia.
El cable RS-232 de 3 hilos hasta 115200 baudios incluye TX, RX y GND, que se conecta a un dispositivo que tiene la capacidad de controlar comandos TX/RX RS232.
Es ideal para una amplia gama de aplicaciones que requieren transmisión a larga distancia de contenido de alta resolución con la más alta calidad. Instalación Plug-in-Play, no se requiere instalación de software ni configuración de hardware.
Extensor DVI 3840*2160@30Hz por fibra hasta 10km
El extensor DVI 4K@30Hz proporciona transmisión de larga distancia de señales de audio DVI a través de una sola fibra. Para brindar confiabilidad y un rendimiento de imagen excepcional de alta resolución, utiliza tecnología totalmente digital para ofrecer una transmisión perfecta de píxel por píxel de imágenes de vídeo de computadora DVI de hasta 3840*2160 de resolución. Diseñado específicamente para sistemas AV, el extensor incluye muchas características fáciles de integrar, como un modo de emulación EDID, control RS-232 y monitoreo del sistema en tiempo real.
La carcasa Alufer de alto impacto con respiraderos protege el interior y ofrece una excelente disipación de calor mejora aún más la durabilidad para obtener un rendimiento confiable y una larga vida útil.
El 4KDVIRSF presenta un extensor de vídeo premium, diseñado y fabricado por FS. Disfruta de un vídeo brillante y claro con una reproducción precisa del color y nitidez, incluso cuando se transmite a larga distancia.
El cable RS-232 de 3 hilos hasta 115200 baudios incluye TX, RX y GND, que se conecta a un dispositivo que tiene la capacidad de controlar comandos TX/RX RS232.
Es ideal para una amplia gama de aplicaciones que requieren transmisión a larga distancia de contenido de alta resolución con la más alta calidad. Instalación Plug-in-Play, no se requiere instalación de software ni configuración de hardware.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
629,00 € (IVA excluido)
761,09 € (IVA incluido)