FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España (Español / € EUR)
Contáctanos

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre SFP-10GSR-85.
Esta imagen trata sobre SFP-10GSR-85.
Esta imagen trata sobre SFP-10GSR-85.
Esta imagen trata sobre SFP-10GSR-85.
Esta imagen trata sobre SFP-10GSR-85.
Esta imagen trata sobre SFP-10GSR-85.
Esta imagen trata sobre SFP-10GSR-85.
Esta imagen trata sobre SFP-10GSR-85.
Esta imagen trata sobre SFP-10GSR-85.
Esta imagen trata sobre SFP-10GSR-85.
Esta imagen trata sobre SFP-10GSR-85.
Esta imagen trata sobre SFP-10GSR-85.

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Ubiquiti SFP-1/10GSR-85 SFP+ Dual-Rate 1000BASE-SX y 10GBASE-SR 850nm 300m

#87463
#87463

VCSEL ≤1W LC dúplex MMF

20,00 € (IVA excluido)
FS P/N: SFP-10GSR-85
24,20 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-10GSR-85
5.4K vendidos
206 comentarios
1 pregunta
5982 en almacén DE. Recibe tu pedido el 30 de abr., 2024
3052 en almacén global. Recibe tu pedido el 13 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Prueba gratuita del producto
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Ubiquiti SFP-1/10GSR-85 Módulo transceptor compatible de doble velocidad 1000BASE-SX y 10GBASE-SR SFP+ (MMF, 850nm, 300m, LC, DOM)

El transceptor SFP+ compatible con Ubiquiti SFP-1/10GSR-85 admite hasta 300m a través de OM3 MMF a través de un conector dúplex LC. Este transceptor cumple con SFF-8431, IEEE 802.3-2012 10G-SR/SW y 1000BASE-SX. El monitoreo de diagnóstico digital está disponible a través de una interfaz serial de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472. Con bajo consumo de energía, alta velocidad, este transceptor 10G SFP+ es ideal para centros de datos, Ethernet 1G y 10G, etc.

Especificaciones
Compatible con Ubiquiti
SFP-1/10GSR-85
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP+
Velocidad máxima de datos
1/10.3Gbps
Longitud de onda
850nm
Distancia máxima de cables
300m@OM3/400m@OM4
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
MMF
Tipo de transmisor
VCSEL
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-7.3~-1dBm
Sensibilidad del receptor
< -11.1dBm
Presupuesto de energía
3.8dB
Sobrecarga del receptor
0.5dBm
Consumo de energía típico
≤0.6W
Relación de extinción
>3dB
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, SFP+ MSA, CPRI, eCPRI

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.

Soluciones de conexión

Ver más
Escenario de aplicación 1
Ver productos
Escenario de aplicación 2
Ver productos
Escenario de aplicación 3
Ver productos

Características

Conectividad 10G para el centro de datos
El transceptor SFP+ de baja potencia de 0.6W, alta densidad y alta velocidad, ofrece una forma popular de ayudarte a pasar rápidamente a la transmisión de 10G.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Todas las unidades se someten a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad con el entorno de conmutación previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Las pruebas exhaustivas aumentan la fiabilidad
Calificado a través de un riguroso proceso con equipos avanzados para asegurar que obtén la óptica de alta calidad y confiable.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de error de bits
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Velocidad de datos (máx.)
10Gbps
10Gbps
10Gbps
1/10Gbps
10Gbps
10Gbps
Longitud de onda
850nm
850nm
1310nm
1310nm
Distancia del cable (máx.)
300m@OM3
400m@OM4
30m
80m
300m@OM3
400m@OM4
220m@OM3
300m@SMF
2km
Tipo de cable
MMF
Cat6A/Cat7 o mejor
Cat6A/Cat7 o mejor
MMF
MMF/SMF
SMF
Potencia TX
-7.3~-1dBm
-6~ -1dBm
-7.3~-1dBm
-6.5~-0.5dBm
-8.2~-0.5dBm
Sensibilidad del receptor
<-11.1dBm
<-11.1dBm
< -8.4dBm
<-12.6dBm
Consumo de energía
<1W
<0.5W
<2.9W
<2.5W
<2.5W
<1W
<1W
<1W
Temperatura de funcionamiento
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
0 a 70°C
0 a 70°C
0 a 70°C
0 a 70°C
Especificaciones

Ubiquiti SFP-1/10GSR-85 Módulo transceptor compatible de doble velocidad 1000BASE-SX y 10GBASE-SR SFP+ (MMF, 850nm, 300m, LC, DOM)

El transceptor SFP+ compatible con Ubiquiti SFP-1/10GSR-85 admite hasta 300m a través de OM3 MMF a través de un conector dúplex LC. Este transceptor cumple con SFF-8431, IEEE 802.3-2012 10G-SR/SW y 1000BASE-SX. El monitoreo de diagnóstico digital está disponible a través de una interfaz serial de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472. Con bajo consumo de energía, alta velocidad, este transceptor 10G SFP+ es ideal para centros de datos, Ethernet 1G y 10G, etc.

Especificaciones
Compatible con Ubiquiti
SFP-1/10GSR-85
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP+
Velocidad máxima de datos
1/10.3Gbps
Longitud de onda
850nm
Distancia máxima de cables
300m@OM3/400m@OM4
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
MMF
Tipo de transmisor
VCSEL
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-7.3~-1dBm
Sensibilidad del receptor
< -11.1dBm
Presupuesto de energía
3.8dB
Sobrecarga del receptor
0.5dBm
Consumo de energía típico
≤0.6W
Relación de extinción
>3dB
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, SFP+ MSA, CPRI, eCPRI

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Ver más
Escenario de aplicación 1
Ver productos
Escenario de aplicación 2
Ver productos
Escenario de aplicación 3
Ver productos
Características
Conectividad 10G para el centro de datos
El transceptor SFP+ de baja potencia de 0.6W, alta densidad y alta velocidad, ofrece una forma popular de ayudarte a pasar rápidamente a la transmisión de 10G.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Todas las unidades se someten a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad con el entorno de conmutación previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Las pruebas exhaustivas aumentan la fiabilidad
Calificado a través de un riguroso proceso con equipos avanzados para asegurar que obtén la óptica de alta calidad y confiable.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de error de bits
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Velocidad de datos (máx.)
10Gbps
10Gbps
10Gbps
1/10Gbps
10Gbps
10Gbps
Longitud de onda
850nm
850nm
1310nm
1310nm
Distancia del cable (máx.)
300m@OM3
400m@OM4
30m
80m
300m@OM3
400m@OM4
220m@OM3
300m@SMF
2km
Tipo de cable
MMF
Cat6A/Cat7 o mejor
Cat6A/Cat7 o mejor
MMF
MMF/SMF
SMF
Potencia TX
-7.3~-1dBm
-6~ -1dBm
-7.3~-1dBm
-6.5~-0.5dBm
-8.2~-0.5dBm
Sensibilidad del receptor
<-11.1dBm
<-11.1dBm
< -8.4dBm
<-12.6dBm
Consumo de energía
<1W
<0.5W
<2.9W
<2.5W
<2.5W
<1W
<1W
<1W
Temperatura de funcionamiento
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
0 a 70°C
0 a 70°C
0 a 70°C
0 a 70°C

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

20,00 € (IVA excluido)

24,20 € (IVA incluido)

5982 en almacén DE
3052 en almacén global