El transceptor SFP+ compatible con H3C SFP-1/10GLR-31 admite hasta 10 km a través de OS2 SMF a través de un conector dúplex LC. Este transceptor cumple con SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3ae 10GBASE-LR/LW y 10G Fibre Channel 1200-SM-LL-L. El monitoreo de diagnóstico digital está disponible a través de una interfaz serial de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472. Con bajo consumo de energía, alta velocidad, este transceptor 10G SFP+ es ideal para centros de datos, Ethernet 10G y Fibre Channel, etc.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C SFP-1/10GLR-31 SFP+ Dual-Rate 1000BASE-LX y 10GBASE-LR 1310nm 10km
Módulo transceptor compatible con H3C SFP-1/10GLR-31 dual velocidad 1000BASE-LX y 10GBASE-LR SFP+ (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Características
Vídeos
Módulo transceptor compatible con H3C SFP-1/10GLR-31 dual velocidad 1000BASE-LX y 10GBASE-LR SFP+ (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
El transceptor SFP+ compatible con H3C SFP-1/10GLR-31 admite hasta 10 km a través de OS2 SMF a través de un conector dúplex LC. Este transceptor cumple con SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3ae 10GBASE-LR/LW y 10G Fibre Channel 1200-SM-LL-L. El monitoreo de diagnóstico digital está disponible a través de una interfaz serial de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472. Con bajo consumo de energía, alta velocidad, este transceptor 10G SFP+ es ideal para centros de datos, Ethernet 10G y Fibre Channel, etc.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
27,00 € (IVA excluido)
32,67 € (IVA incluido)