FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre HU-SCU-DXF-OM3.
Esta imagen trata sobre HU-SCU-DXF-OM3.
Esta imagen trata sobre HU-SCU-DXF-OM3.
Esta imagen trata sobre HU-SCU-DXF-OM3.
Esta imagen trata sobre HU-SCU-DXF-OM3.
Esta imagen trata sobre HU-SCU-DXF-OM3.
Esta imagen trata sobre HU-SCU-DXF-OM3.
Esta imagen trata sobre HU-SCU-DXF-OM3.
Esta imagen trata sobre HU-SCU-DXF-OM3.
Esta imagen trata sobre HU-SCU-DXF-OM3.
Esta imagen trata sobre HU-SCU-DXF-OM3.
Esta imagen trata sobre HU-SCU-DXF-OM3.

Adaptador/acoplador de fibra óptica SC/UPC a SC/UPC OM3 multimodo dúplex plástico con brida, aqua (10 pzas./paquete)

#76110
#76110

Plástico Manguito de circonio ≤0.2dB

7,90 € (IVA excluido)
FS P/N: HU-SCU-DXF-OM3
9,56 € (IVA incluido)
FS P/N: HU-SCU-DXF-OM3
978 vendidos
2 comentarios
7 preguntas
23 en almacén global. Recibe tu pedido el 20 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Adaptador de fibra SC/UPC a SC/UPC OM3 multimodo dúplex plástico, 0.2dB pérdida de inserción

El adaptador de fibra óptica, a veces también llamado acoplador, es un pequeño dispositivo diseñado para terminar o unir los cables de fibra óptica o conectores de fibra óptica entre dos líneas de fibra óptica.

Al conectar dos conectores con precisión, los adaptadores de fibra óptica permiten que las fuentes de luz se transmitan como máximo y reducen la pérdida tanto como sea posible. Al mismo tiempo, los adaptadores de fibra óptica tienen las ventajas de una baja pérdida de inserción, buena intercambiabilidad y reproducibilidad. FS suministra una amplia gama de manguitos de acoplamiento y adaptadores híbridos, incluido un adaptador de fibra óptica híbrido macho a hembra especial.

Especificaciones
Tipo de conector
SC-SC
Tipo de fibra
Dúplex
Tipo de pulido
UPC
Modo de fibra
OM3 50/125μm
Pérdida de inserción
≤0.2dB
Durabilidad
1000 veces
Tipo de montaje
Brida completa
Material de la manga
Cerámica
Color
Aqua
Clasificación de inflamabilidad
UL94-V0
Cantidad por paquete
10
Completitud de RoHS
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

Ampliación de la conexión de fibra con adaptadores

Con componentes de alta precisión y diseño sin herramientas, los adaptadores permiten que dos dispositivos se comuniquen a distancia mediante una conexión directa con la línea de fibra óptica.

Clip de acero inoxidable

Permiten una fácil instalación a presión sin herramientas

Tapa protectora contra el polvo

Protege el adaptador del polvo y mantenlo limpio

Manguito de cerámica de circonio

Baja pérdida de inserción con alineación de alta precisión

Los adaptadores codificados por colores simplifican la gestión de fibra

Los colores de las carcasas de los adaptadores siguen el esquema de identificación por colores sugerido por TIA/EIA-568-C.3, lo que ayuda eficazmente a los técnicos a realizar una mejor gestión de los cables y a reducir los errores humanos.

Especificaciones

Adaptador de fibra SC/UPC a SC/UPC OM3 multimodo dúplex plástico, 0.2dB pérdida de inserción

El adaptador de fibra óptica, a veces también llamado acoplador, es un pequeño dispositivo diseñado para terminar o unir los cables de fibra óptica o conectores de fibra óptica entre dos líneas de fibra óptica.

Al conectar dos conectores con precisión, los adaptadores de fibra óptica permiten que las fuentes de luz se transmitan como máximo y reducen la pérdida tanto como sea posible. Al mismo tiempo, los adaptadores de fibra óptica tienen las ventajas de una baja pérdida de inserción, buena intercambiabilidad y reproducibilidad. FS suministra una amplia gama de manguitos de acoplamiento y adaptadores híbridos, incluido un adaptador de fibra óptica híbrido macho a hembra especial.

Especificaciones
Tipo de conector
SC-SC
Tipo de fibra
Dúplex
Tipo de pulido
UPC
Modo de fibra
OM3 50/125μm
Pérdida de inserción
≤0.2dB
Durabilidad
1000 veces
Tipo de montaje
Brida completa
Material de la manga
Cerámica
Color
Aqua
Clasificación de inflamabilidad
UL94-V0
Cantidad por paquete
10
Completitud de RoHS
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Ampliación de la conexión de fibra con adaptadores

Con componentes de alta precisión y diseño sin herramientas, los adaptadores permiten que dos dispositivos se comuniquen a distancia mediante una conexión directa con la línea de fibra óptica.

Clip de acero inoxidable

Permiten una fácil instalación a presión sin herramientas

Tapa protectora contra el polvo

Protege el adaptador del polvo y mantenlo limpio

Manguito de cerámica de circonio

Baja pérdida de inserción con alineación de alta precisión

Los adaptadores codificados por colores simplifican la gestión de fibra

Los colores de las carcasas de los adaptadores siguen el esquema de identificación por colores sugerido por TIA/EIA-568-C.3, lo que ayuda eficazmente a los técnicos a realizar una mejor gestión de los cables y a reducir los errores humanos.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

7,90 € (IVA excluido)

9,56 € (IVA incluido)

23 en almacén global