FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre DWDM-SFP10G-80.
Esta imagen trata sobre DWDM-SFP10G-80.
Esta imagen trata sobre DWDM-SFP10G-80.
Esta imagen trata sobre DWDM-SFP10G-80.
Esta imagen trata sobre DWDM-SFP10G-80.
Esta imagen trata sobre DWDM-SFP10G-80.
Esta imagen trata sobre DWDM-SFP10G-80.
Esta imagen trata sobre DWDM-SFP10G-80.
Esta imagen trata sobre DWDM-SFP10G-80.
Esta imagen trata sobre DWDM-SFP10G-80.

Módulo transceptor/Transceiver compatible genérico C17 10G DWDM SFP+ 100GHz 1563.86nm 80km DOM LC SMF

Hot #75021
Hot #75021

Semtech EML BOX Transmisión ≤1.6W ITU C17-C61

319,00 € (IVA excluido)
FS P/N: DWDM-SFP10G-80
385,99 € (IVA incluido)
FS P/N: DWDM-SFP10G-80
60 vendidos
1.3K comentarios
6 preguntas
3 en almacén global. Recibe tu pedido el 14 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios

Módulo transceptor 10G DWDM SFP+ 100GHz (SMF, 1563.86nm, 80km, LC, DOM)

El transceptor SFP+ compatible genérico admite longitudes de enlace de hasta 80 km a través de fibra monomodo (SMF) a través de un conector LC dúplex. Este transceptor cumple con los estándares del Acuerdo de fuentes múltiples (MSA) para proporcionar una integración de red perfecta. Las funciones de diagnóstico digital están disponibles a través de una interfaz serial de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para implementarse en la solución DWDM que permite a los operadores de red expandir de manera rentable su capacidad de fibra.

Especificaciones
Número de parte
DWDM-SFP10G-80
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP+
Velocidad máxima de datos
10Gbps
Longitud de onda
1563.86nm
Distancia máxima del cable
80km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
EML DWDM
Tipo de fibra
SMF
DOM
Soportado
Potencia TX
1-5dBm
Sensibilidad del receptor
<-23dBm
Presupuesto de energía
23dB
Sobrecarga del receptor
-7dBm
Consumo de energía
<1.8W
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Tasa de error de bits (BER)
1E-12
Relación de extinción
>8.2dB
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Soportado
MTBF
1,000,000 horas
Protocolos
SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
Garantía
5 años
Nota: Cuando el transceptor de largo alcance se usa en transmisión de corta distancia, combinas con el atenuador apropiado de acuerdo con la tabla.
Distancia
≤ 10km
≤ 30km
≤ 50km
Atenuador

Programa de prueba de calidad

Programa de prueba de calidad

Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.

Soluciones de conexión

Enlace de fibra dual punto a punto DWDM 10G
Solución DWDM 10G para transmisión de 80km
Ver productos
Enlace de fibra dual punto a punto DWDM 10G
Ver productos

Características

Rendimiento y calidad líderes para 10G
Con Semtech Drive Chip incorporado, el transceptor SFP+ ofrece alta velocidad y bajo consumo en enlaces 10G.
Chip de accionamiento Semtech
Transmisión estable
≤1.6W
Bajo consumo
Láser DWDM EML
Garantiza el rendimiento
Transmisión DWDM de larga distancia de alta capacidad
La solución utiliza DWDM para transmitir señales de distintas longitudes de onda en una sola fibra y maximiza la utilidad de la fibra y genera ahorros.
Conectividad 10G para centros de datos
Con 1.6W de bajo consumo, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP+ ofrece una forma popular de ayudarle a pasar rápidamente a la transmisión 10G.
Las pruebas exhaustivas aumentan la fiabilidad
Calificadas mediante un riguroso proceso con equipos avanzados para garantizarle una óptica fiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de la máscara >20%
Prueba de tasa de bits erróneos
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Conectividad sin fisuras para tu red
Al utilizar FS BOX para la reconfiguración, el transceptor puede ser perfectamente compatible con casi cualquier proveedor.
Velocidad máxima de datos
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
Longitud de onda
1528.77nm~1563.86nm
1528.77nm~1563.86nm
1528.77nm~1563.86nm
1528.77nm~1563.86nm
Ajustable
Distancia máxima del cable
40km@SMF
80km@SMF
40km@SMF
80km@SMF
80km@SMF
Espaciado de canales
100GHz
100GHz
100GHz
100GHz
50GHz
Potencia TX
-1~4dBm
0~4dBm
-1~4dBm
0-5dBm
-1~3dBm
Sensibilidad del receptor
<-16dBm
<-23dBm
<-16dBm
<-23dBm
<-22dBm
Consumo de energía
≤1.6W
≤1.6W
≤1.8W
≤1.8W
≤1.65W
Temperatura de funcionamiento
0 a 70°C
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
-40 a 85°C (IND)
0 a 70°C
Especificaciones

Módulo transceptor 10G DWDM SFP+ 100GHz (SMF, 1563.86nm, 80km, LC, DOM)

El transceptor SFP+ compatible genérico admite longitudes de enlace de hasta 80 km a través de fibra monomodo (SMF) a través de un conector LC dúplex. Este transceptor cumple con los estándares del Acuerdo de fuentes múltiples (MSA) para proporcionar una integración de red perfecta. Las funciones de diagnóstico digital están disponibles a través de una interfaz serial de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para implementarse en la solución DWDM que permite a los operadores de red expandir de manera rentable su capacidad de fibra.

Especificaciones
Número de parte
DWDM-SFP10G-80
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP+
Velocidad máxima de datos
10Gbps
Longitud de onda
1563.86nm
Distancia máxima del cable
80km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
EML DWDM
Tipo de fibra
SMF
DOM
Soportado
Potencia TX
1-5dBm
Sensibilidad del receptor
<-23dBm
Presupuesto de energía
23dB
Sobrecarga del receptor
-7dBm
Consumo de energía
<1.8W
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Tasa de error de bits (BER)
1E-12
Relación de extinción
>8.2dB
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Soportado
MTBF
1,000,000 horas
Protocolos
SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
Garantía
5 años
Nota: Cuando el transceptor de largo alcance se usa en transmisión de corta distancia, combinas con el atenuador apropiado de acuerdo con la tabla.
Distancia
≤ 10km
≤ 30km
≤ 50km
Atenuador

Programa de prueba de calidad

Programa de prueba de calidad

Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Enlace de fibra dual punto a punto DWDM 10G
Solución DWDM 10G para transmisión de 80km
Ver productos
Enlace de fibra dual punto a punto DWDM 10G
Ver productos
Características
Rendimiento y calidad líderes para 10G
Con Semtech Drive Chip incorporado, el transceptor SFP+ ofrece alta velocidad y bajo consumo en enlaces 10G.
Chip de accionamiento Semtech
Transmisión estable
≤1.6W
Bajo consumo
Láser DWDM EML
Garantiza el rendimiento
Transmisión DWDM de larga distancia de alta capacidad
La solución utiliza DWDM para transmitir señales de distintas longitudes de onda en una sola fibra y maximiza la utilidad de la fibra y genera ahorros.
Conectividad 10G para centros de datos
Con 1.6W de bajo consumo, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP+ ofrece una forma popular de ayudarle a pasar rápidamente a la transmisión 10G.
Las pruebas exhaustivas aumentan la fiabilidad
Calificadas mediante un riguroso proceso con equipos avanzados para garantizarle una óptica fiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de la máscara >20%
Prueba de tasa de bits erróneos
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Conectividad sin fisuras para tu red
Al utilizar FS BOX para la reconfiguración, el transceptor puede ser perfectamente compatible con casi cualquier proveedor.
Velocidad máxima de datos
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
Longitud de onda
1528.77nm~1563.86nm
1528.77nm~1563.86nm
1528.77nm~1563.86nm
1528.77nm~1563.86nm
Ajustable
Distancia máxima del cable
40km@SMF
80km@SMF
40km@SMF
80km@SMF
80km@SMF
Espaciado de canales
100GHz
100GHz
100GHz
100GHz
50GHz
Potencia TX
-1~4dBm
0~4dBm
-1~4dBm
0-5dBm
-1~3dBm
Sensibilidad del receptor
<-16dBm
<-23dBm
<-16dBm
<-23dBm
<-22dBm
Consumo de energía
≤1.6W
≤1.6W
≤1.8W
≤1.8W
≤1.65W
Temperatura de funcionamiento
0 a 70°C
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
-40 a 85°C (IND)
0 a 70°C

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

319,00 € (IVA excluido)

385,99 € (IVA incluido)

3 en almacén global