El transceptor SFP+ compatible genérico admite hasta 10km sobre SMF OS2 a través de un conector LC dúplex. Este transceptor es compatible con SFF-8431, SFF-8432 y IEEE 802.3ae 10GBASE-LR/LW, y fibra de canal de 10G 1200-SM-LL-L. La monitorización de los diagnósticos digitales está disponible a través de una interfaz serie de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472. Con bajo consumo de energía y alta velocidad, este transceptor SFP+ de 10G es ideal para centros de datos, Ethernet de 10G y canal de fibra, etc.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico SFP+ de doble tasa 1000BASE-LX y 10GBASE-LR 1310nm 10km dúplex LC/UPC SMF DOM
Módulo transceptor/Transceiver compatible genérico, dual velocidad 1000BASE-LX y 10GBASE-LR SFP+ (SMF, 1310nm, 10Km, LC, DOM)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Características
Vídeos
Módulo transceptor/Transceiver compatible genérico, dual velocidad 1000BASE-LX y 10GBASE-LR SFP+ (SMF, 1310nm, 10Km, LC, DOM)
El transceptor SFP+ compatible genérico admite hasta 10km sobre SMF OS2 a través de un conector LC dúplex. Este transceptor es compatible con SFF-8431, SFF-8432 y IEEE 802.3ae 10GBASE-LR/LW, y fibra de canal de 10G 1200-SM-LL-L. La monitorización de los diagnósticos digitales está disponible a través de una interfaz serie de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472. Con bajo consumo de energía y alta velocidad, este transceptor SFP+ de 10G es ideal para centros de datos, Ethernet de 10G y canal de fibra, etc.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
27,00 € (IVA excluido)
32,67 € (IVA incluido)