FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre OM1SCSX.
00:35
Esta imagen trata sobre OM1SCSX.
Esta imagen trata sobre OM1SCSX.
Esta imagen trata sobre OM1SCSX.
Esta imagen trata sobre OM1SCSX.
Esta imagen trata sobre OM1SCSX.
Esta imagen trata sobre OM1SCSX.
Esta imagen trata sobre OM1SCSX.
Esta imagen trata sobre OM1SCSX.
Esta imagen trata sobre OM1SCSX.

Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica personalizado OM1 62.5/125 multimodo SC UPC a SC UPC símplex PVC (OFNR) 2.0mm

#74401
#74401

G.651 Redes 1/10G

2,60 € (IVA excluido)
FS P/N: OM1SCSX
3,15 € (IVA incluido)
FS P/N: OM1SCSX
126 vendidos
130 comentarios
10 preguntas
Longitud:
Disponible para pedidos pendientes. Recibe tu pedido el 27 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Diseño de solución
Garantía de 1 año
Especificaciones
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Cable de fibra óptica multimodo OM1 62.5/125μm de alta calidad y rentable

El cable de fibra óptica multimodo OM1 62.5/125μm es ideal para Ethernet rápido, Gigabit Ethernet y aplicaciones de canal de fibra, como en centros de datos, sala de telecomunicaciones, granjas de servidores, redes de almacenamiento en la nube, y cualquier lugar donde se necesiten cables de puente de fibra. Cumple con RoHS y el cable de conexión de fibra se prueba ópticamente para detectar la pérdida de inserción para garantizar una alta calidad.

Este cable de fibra óptica multimodo 62.5/125 OM1 es ideal para conectar transceptores 100/1000BASE-SX para Ethernet rápida, Gigabit Ethernet y aplicaciones de canal de fibra.

Ten en cuenta: E2000 es un conector LSH con una cubierta a prueba de polvo.

Especificaciones
Tipo de conector
SC a SC
Tipo de pulido
UPC a UPC
Cantidad de fibra
Símplex
Modo de fibra
OM1 62.5/125μm
Longitud de onda
850/1300nm
Distancia 1G Ethernet
280m en 850nm
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Pérdida de retorno
≥30dB
Grado de fibra
G.651
Radio mínimo de curvatura
15mm
Atenuación en 850nm
3.0 dB/km
Atenuación en 1300nm
1.0 dB/km
Chaqueta
PVC
Diámetro de cable
2.0mm
Polaridad
A(Tx) a B(Rx)
Temperatura de funcionamiento
-20~70°C
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

El cable de grado portador garantiza la calidad de la transmisión

Los conjuntos de cables de calidad superior reducen la pérdida de luz y satisfacen fácilmente tus diversos requisitos de cableado.

Cable delgado de 2.0mm

El cable de 2.0mm puede reducir la presión del conducto de cableado.

Férula de cerámica de circonio

Las férulas de precisión pueden alcanzar una vida útil de inserción de hasta 500 veces.

Resistencia a la tracción máxima de 100N

El cable resistente a la tracción evita roturas y prolonga la vida útil.

Satisface las diversas necesidades de instalación en interiores

Ideal para conexión de gabinetes de red, cableado de techo y cableado bajo suelo en el centro de datos.

Especificaciones

Cable de fibra óptica multimodo OM1 62.5/125μm de alta calidad y rentable

El cable de fibra óptica multimodo OM1 62.5/125μm es ideal para Ethernet rápido, Gigabit Ethernet y aplicaciones de canal de fibra, como en centros de datos, sala de telecomunicaciones, granjas de servidores, redes de almacenamiento en la nube, y cualquier lugar donde se necesiten cables de puente de fibra. Cumple con RoHS y el cable de conexión de fibra se prueba ópticamente para detectar la pérdida de inserción para garantizar una alta calidad.

Este cable de fibra óptica multimodo 62.5/125 OM1 es ideal para conectar transceptores 100/1000BASE-SX para Ethernet rápida, Gigabit Ethernet y aplicaciones de canal de fibra.

Ten en cuenta: E2000 es un conector LSH con una cubierta a prueba de polvo.

Especificaciones
Tipo de conector
SC a SC
Tipo de pulido
UPC a UPC
Cantidad de fibra
Símplex
Modo de fibra
OM1 62.5/125μm
Longitud de onda
850/1300nm
Distancia 1G Ethernet
280m en 850nm
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Pérdida de retorno
≥30dB
Grado de fibra
G.651
Radio mínimo de curvatura
15mm
Atenuación en 850nm
3.0 dB/km
Atenuación en 1300nm
1.0 dB/km
Chaqueta
PVC
Diámetro de cable
2.0mm
Polaridad
A(Tx) a B(Rx)
Temperatura de funcionamiento
-20~70°C
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
El cable de grado portador garantiza la calidad de la transmisión

Los conjuntos de cables de calidad superior reducen la pérdida de luz y satisfacen fácilmente tus diversos requisitos de cableado.

Cable delgado de 2.0mm

El cable de 2.0mm puede reducir la presión del conducto de cableado.

Férula de cerámica de circonio

Las férulas de precisión pueden alcanzar una vida útil de inserción de hasta 500 veces.

Resistencia a la tracción máxima de 100N

El cable resistente a la tracción evita roturas y prolonga la vida útil.

Satisface las diversas necesidades de instalación en interiores

Ideal para conexión de gabinetes de red, cableado de techo y cableado bajo suelo en el centro de datos.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

2,60 € (IVA excluido)

3,15 € (IVA incluido)

Disponible para pedidos pendientes