El switch modular industrial IES5220-6S-3ES cuenta con 6 puertos SFP+ de 1/10Gb, expandible hasta 30 puertos, y utiliza un diseño de Ethernet de eficiencia energética (EEE), optimizado para tamaño y consumo de energía para una amplia gama de necesidades de conexión industrial y de alta densidad. Equipado con una carcasa de metal con clasificación IP40, puede operar dentro de un amplio rango de temperatura de -40 a 70°C. Este switch es ideal para entornos adversos, como gabinetes de control de tráfico, suelos de fábrica y lugares al aire libre donde la temperatura es extremadamente baja o alta. Este switch industrial administrable de capa 3 soporta el Protocolo TR-069 para el inicio de configuración cero y destaca en características avanzadas de seguridad como MAC y ACL. También ofrece redundancia de arranque dual para failover, MRP, y compatibilidad con protocolos industriales como Profinet, Ethernet/IP y Modbus, que cumplen con las necesidades especiales de las redes Ethernet industriales.
Haz clic para ampliar la imagen
Switch industrial administrable Ethernet modular L3 de 3 ranuras, personalizado IES5220-6S-3ES, 6 x 1/10Gb SFP+, temperatura de funcionamiento de -40 a 70°C
Switch industrial administrable Ethernet modular L3 de 3 ranuras, personalizado IES5220-6S-3ES, 6 x 1/10Gb SFP+
≥Paquete de 128 bytes- 336G
AC dual- 72W
10GE<3
Aspectos destacados del software
Soporta enrutamiento estático IPv4/IPv6
Soporta RIP/RIPng, OSPF
Soporta VRRP
Soporta BFD FOR VRRP
Soporta BFD FOR IPV4
Soporta BFD FOR IPv6
Soporta IGMP v1/v2/v3
Soporta IPv4 IGMP snooping
Soporta IPv6 MLD snooping
Soporta VLAN de multidifusión
Soporta MVRP (alternativas a GVRP/GARP)
Soporta monitoreo y gestión mediante protocolos de Ethernet industrial como PROFINET, Ethernet/IP y Modbus TCP
Soporta PTP Synce
Soporta funciones de filtrado de paquetes
Soporta algoritmos flexibles de programación de colas
Soporta configuración remota a través de Telnet
Soporta configuración a través de un puerto de consola
Soporta SNMP
Soporta RMON para alarmas, eventos y datos históricos
Soporta SDN/OpenFlow, compatible con el estándar OpenFlow 1.3
Soporta gestión basada en la nube
Soporta gestión de red basada en web
Soporta registro del sistema
Soporta alarmas jerárquicas
Soporta tecnología de apilamiento IRF2
Soporta NTP
Soporta alarmas de energía y temperatura
Soporta NETCONF
Soporta gestión de usuarios jerárquica y protección de contraseñas
Soporta autenticación AAA
Soporta autenticación RADIUS
Soporta SSH 2.0
Soporta aislamiento de puertos
Soporta características de seguridad de puertos
Soporta autenticación de direcciones MAC
Soporta HTTPS
Soporta PKI (infraestructura de clave pública)
Soporta rastreo de fuente de ataque para paquetes ARP
Soporta IP Source Guard (incluyendo IPv4 e IPv6)
Soporta DAI, protección contra ataques ARP y DDoS
Soporta Secure Boot
Soporta STP/RSTP/MSTP
Soporta protección de raíz STP
Soporta protección BPDU
Soporta G.8032 ERPS con un tiempo de autocuración de 30ms
Soporta RPP con un tiempo de autocuración de 30ms
Soporta MRP de acuerdo con IEC 62439-2 con un tiempo de autocuración de menos de 20ms
Soluciones de conexión
Características
Los switches con arquitectura modular permiten a los usuarios aumentar de manera flexible el número de puertos agregando o intercambiando componentes modulares para satisfacer las necesidades de redes de diversos tamaños.
IES5220-4T4FP-E
4× 10/100/1000BASE-T RJ45|4× 100/1000BASE-X SFP
IES5220-8T-E
8× 10/100/1000BASE-T RJ45
IES5220-4S-E
4× 1/10Gb SFP+
El protocolo MRP elimina bucles en redes de anillo, previene tormentas de difusión y restaura la funcionalidad de la red en menos de 10ms en caso de fallo o desconexión del enlace.
PTP permite que los switches proporcionen sincronización con un mayor nivel de precisión que NTP, es ideal para aplicaciones de telecomunicaciones y Ethernet de operadores.
Switch industrial administrable Ethernet modular L3 de 3 ranuras, personalizado IES5220-6S-3ES, 6 x 1/10Gb SFP+
El switch modular industrial IES5220-6S-3ES cuenta con 6 puertos SFP+ de 1/10Gb, expandible hasta 30 puertos, y utiliza un diseño de Ethernet de eficiencia energética (EEE), optimizado para tamaño y consumo de energía para una amplia gama de necesidades de conexión industrial y de alta densidad. Equipado con una carcasa de metal con clasificación IP40, puede operar dentro de un amplio rango de temperatura de -40 a 70°C. Este switch es ideal para entornos adversos, como gabinetes de control de tráfico, suelos de fábrica y lugares al aire libre donde la temperatura es extremadamente baja o alta. Este switch industrial administrable de capa 3 soporta el Protocolo TR-069 para el inicio de configuración cero y destaca en características avanzadas de seguridad como MAC y ACL. También ofrece redundancia de arranque dual para failover, MRP, y compatibilidad con protocolos industriales como Profinet, Ethernet/IP y Modbus, que cumplen con las necesidades especiales de las redes Ethernet industriales.
≥Paquete de 128 bytes- 336G
AC dual- 72W
10GE<3
Aspectos destacados del software
Soporta enrutamiento estático IPv4/IPv6
Soporta RIP/RIPng, OSPF
Soporta VRRP
Soporta BFD FOR VRRP
Soporta BFD FOR IPV4
Soporta BFD FOR IPv6
Soporta IGMP v1/v2/v3
Soporta IPv4 IGMP snooping
Soporta IPv6 MLD snooping
Soporta VLAN de multidifusión
Soporta MVRP (alternativas a GVRP/GARP)
Soporta monitoreo y gestión mediante protocolos de Ethernet industrial como PROFINET, Ethernet/IP y Modbus TCP
Soporta PTP Synce
Soporta funciones de filtrado de paquetes
Soporta algoritmos flexibles de programación de colas
Soporta configuración remota a través de Telnet
Soporta configuración a través de un puerto de consola
Soporta SNMP
Soporta RMON para alarmas, eventos y datos históricos
Soporta SDN/OpenFlow, compatible con el estándar OpenFlow 1.3
Soporta gestión basada en la nube
Soporta gestión de red basada en web
Soporta registro del sistema
Soporta alarmas jerárquicas
Soporta tecnología de apilamiento IRF2
Soporta NTP
Soporta alarmas de energía y temperatura
Soporta NETCONF
Soporta gestión de usuarios jerárquica y protección de contraseñas
Soporta autenticación AAA
Soporta autenticación RADIUS
Soporta SSH 2.0
Soporta aislamiento de puertos
Soporta características de seguridad de puertos
Soporta autenticación de direcciones MAC
Soporta HTTPS
Soporta PKI (infraestructura de clave pública)
Soporta rastreo de fuente de ataque para paquetes ARP
Soporta IP Source Guard (incluyendo IPv4 e IPv6)
Soporta DAI, protección contra ataques ARP y DDoS
Soporta Secure Boot
Soporta STP/RSTP/MSTP
Soporta protección de raíz STP
Soporta protección BPDU
Soporta G.8032 ERPS con un tiempo de autocuración de 30ms
Soporta RPP con un tiempo de autocuración de 30ms
Soporta MRP de acuerdo con IEC 62439-2 con un tiempo de autocuración de menos de 20ms
Los switches con arquitectura modular permiten a los usuarios aumentar de manera flexible el número de puertos agregando o intercambiando componentes modulares para satisfacer las necesidades de redes de diversos tamaños.
IES5220-4T4FP-E
4× 10/100/1000BASE-T RJ45|4× 100/1000BASE-X SFP
IES5220-8T-E
8× 10/100/1000BASE-T RJ45
IES5220-4S-E
4× 1/10Gb SFP+
El protocolo MRP elimina bucles en redes de anillo, previene tormentas de difusión y restaura la funcionalidad de la red en menos de 10ms en caso de fallo o desconexión del enlace.
PTP permite que los switches proporcionen sincronización con un mayor nivel de precisión que NTP, es ideal para aplicaciones de telecomunicaciones y Ethernet de operadores.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
1.755,00 € (IVA excluido)
2.123,55 € (IVA incluido)