ConnectX-6 MCX631102AN-ADAT proporciona soluciones de alto rendimiento y flexibles con hasta dos puertos de conectividad de 25GbE, con una tasa de mensaje de velocidad de línea de 75Mpps al ejecutar un kit de desarrollo de ruta de datos de código abierto (DPDK) PCIe (Gen 4.0). Para cargas de trabajo de almacenamiento, la tarjeta adaptadora de Ethernet de 25 gigabits ofrece una variedad de aceleraciones innovadoras, como la Transferencia de Firma (T10-DIF) en hardware, un switch PCIe integrado y descargas de objetivos NVMe sobre tejido para reducir el consumo de recursos de CPU y aumentar las tasas de paquetes y el rendimiento extremadamente alto. Esto impulsa la eficiencia de la infraestructura del centro de datos y proporciona la solución de mayor rendimiento y flexibilidad para los centros de datos empresariales, nativos de la nube, Web 2.0, hiperescala, telecomunicaciones y virtualización de funciones de red (NFV).
Haz clic para ampliar la imagen
Tarjeta adaptadora NVIDIA Mellanox MCX631102AN-ADAT ConnectX-6 Lx EN, 25GbE puerto dual SFP28, PCIe 4.0 x 8, soporte alto
Tarjeta adaptadora NVIDIA Mellanox MCX631102AN-ADAT ConnectX-6 Lx EN, 25GbE puerto dual SFP28, PCIe 4.0 x 8, soporte alto
Soluciones de conexión
Características
Controlador | ConnectX®-6 Lx | ConnectX®-4 Lx | ConnectX®-5 | ConnectX®-5 | ConnectX®-6 Dx |
Puertos | Puerto dual SFP28 | Puerto dual SFP28 | Puerto dual SFP28 | Puerto dual QSFP28 | Puerto dual QSFP56 |
Velocidades Ethernet soportadas | 25/10/1GbE | 25/10/1GbE | 25/10/1GbE | 100/50/40/25/10/1GbE | 100/50/40/25/10/1GbE |
Tipo de interfaz de sistemas | PCIe 4.0 x8 (16.0 GT/s) | PCIe 3.0 x8 (8.0 GT/s) | PCIe 3.0 x8 (8.0 GT/s) | PCIe 3.0 x16 (8.0 GT/s) | PCIe 4.0 x16 (16.0 GT/s) |
RDMA sobre Ethernet convergente (RoCE) | |||||
RoCE de contacto cero (ZTR) | |||||
ASAP2 (descarga del switch virtual) | — | ||||
SR-IOV | |||||
Virtualización de E/S basada en hardware | |||||
Descarga de destino NVMe-oF | — | ||||
Descargas de búfer en ráfagas | — | ||||
Descarga de hardware de redes superpuestas VXLAN, NVGRE y GENEVE | — |
Tarjeta adaptadora NVIDIA Mellanox MCX631102AN-ADAT ConnectX-6 Lx EN, 25GbE puerto dual SFP28, PCIe 4.0 x 8, soporte alto
ConnectX-6 MCX631102AN-ADAT proporciona soluciones de alto rendimiento y flexibles con hasta dos puertos de conectividad de 25GbE, con una tasa de mensaje de velocidad de línea de 75Mpps al ejecutar un kit de desarrollo de ruta de datos de código abierto (DPDK) PCIe (Gen 4.0). Para cargas de trabajo de almacenamiento, la tarjeta adaptadora de Ethernet de 25 gigabits ofrece una variedad de aceleraciones innovadoras, como la Transferencia de Firma (T10-DIF) en hardware, un switch PCIe integrado y descargas de objetivos NVMe sobre tejido para reducir el consumo de recursos de CPU y aumentar las tasas de paquetes y el rendimiento extremadamente alto. Esto impulsa la eficiencia de la infraestructura del centro de datos y proporciona la solución de mayor rendimiento y flexibilidad para los centros de datos empresariales, nativos de la nube, Web 2.0, hiperescala, telecomunicaciones y virtualización de funciones de red (NFV).
Controlador | ConnectX®-6 Lx | ConnectX®-4 Lx | ConnectX®-5 | ConnectX®-5 | ConnectX®-6 Dx |
Puertos | Puerto dual SFP28 | Puerto dual SFP28 | Puerto dual SFP28 | Puerto dual QSFP28 | Puerto dual QSFP56 |
Velocidades Ethernet soportadas | 25/10/1GbE | 25/10/1GbE | 25/10/1GbE | 100/50/40/25/10/1GbE | 100/50/40/25/10/1GbE |
Tipo de interfaz de sistemas | PCIe 4.0 x8 (16.0 GT/s) | PCIe 3.0 x8 (8.0 GT/s) | PCIe 3.0 x8 (8.0 GT/s) | PCIe 3.0 x16 (8.0 GT/s) | PCIe 4.0 x16 (16.0 GT/s) |
RDMA sobre Ethernet convergente (RoCE) | |||||
RoCE de contacto cero (ZTR) | |||||
ASAP2 (descarga del switch virtual) | — | ||||
SR-IOV | |||||
Virtualización de E/S basada en hardware | |||||
Descarga de destino NVMe-oF | — | ||||
Descargas de búfer en ráfagas | — | ||||
Descarga de hardware de redes superpuestas VXLAN, NVGRE y GENEVE | — |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
430,00 € (IVA excluido)
520,30 € (IVA incluido)