Basada en la serie Intel Agilex 7 FPGA, esta tarjeta de interfaz de red de un solo puerto admite una interfaz de host PCIe 4.0 x16 con una velocidad de enlace máxima de 16GT/s, lo que proporciona Amplio ancho de banda para comunicación a velocidad de línea en un único puerto de 100Gb. Es compatible con los principales sistemas operativos y equipos de servidores.
Con capacidades de programación flexibles, funcionalidad RoCEv2 de alto rendimiento y rendimiento de velocidad de línea, admite tecnologías de control de flujo como PFC, DCQCN y retransmisión Go-Back-N, estableciendo redes RDMA de alto rendimiento sin pérdidas de extremo a extremo. Esto resuelve los desafíos de implementación de la tecnología RDMA en computación de alto rendimiento, inteligencia artificial, clústeres de almacenamiento y otros escenarios. Ampliamente aplicado en centros de datos, computación en la nube, almacenamiento, hiperconvergencia y otros campos.
Haz clic para ampliar la imagen
Tarjeta de interfaz de red Ethernet basada en Intel FPGA, 100G puerto único QSFP28, PCIe 4.0 x16, comparable a Intel AGF023R25A, soporte alto
Tarjeta de interfaz de red Smart Ethernet basada en Intel FPGA QSFP28 de un solo puerto de 100 Gigabit
Soluciones de conexión
Características
Utilizando RDMA para obtener el máximo rendimiento y minimizar la sobrecarga de la CPU. Flexible y escalable para satisfacer requisitos específicos de capacidad y ancho de banda.
Mejorar el rendimiento y la capacidad de gestión de la red en entornos virtualizados es crucial para áreas como la computación en la nube, los centros de datos virtualizados y la virtualización de funciones de red.
Al ayudar al procesador host, se mejora el rendimiento de la red, se reduce la carga en el procesador host y, por lo tanto, se mejora la eficiencia del sistema.
Los adaptadores Ethernet basados en Intel se pueden aplicar a la mayoría de los dispositivos principales del mercado, como servidores Dell, HP, IBM, Supermicro, Inspur, Lenovo, etc.
RDMA permite descargas reales de CPU y omisión del kernel y, como tal, las aplicaciones basadas en RDMA proporcionan una mejor utilización de los recursos de hardware de la red al tiempo que aumentan la velocidad y reducen las latencias de los enlaces.
Computación de alto rendimiento
Computación en la nube
Centro de datos
Entorno de virtualización
Automatización industrial
Aprendizaje automático de IA
Tarjeta de interfaz de red Smart Ethernet basada en Intel FPGA QSFP28 de un solo puerto de 100 Gigabit
Basada en la serie Intel Agilex 7 FPGA, esta tarjeta de interfaz de red de un solo puerto admite una interfaz de host PCIe 4.0 x16 con una velocidad de enlace máxima de 16GT/s, lo que proporciona Amplio ancho de banda para comunicación a velocidad de línea en un único puerto de 100Gb. Es compatible con los principales sistemas operativos y equipos de servidores.
Con capacidades de programación flexibles, funcionalidad RoCEv2 de alto rendimiento y rendimiento de velocidad de línea, admite tecnologías de control de flujo como PFC, DCQCN y retransmisión Go-Back-N, estableciendo redes RDMA de alto rendimiento sin pérdidas de extremo a extremo. Esto resuelve los desafíos de implementación de la tecnología RDMA en computación de alto rendimiento, inteligencia artificial, clústeres de almacenamiento y otros escenarios. Ampliamente aplicado en centros de datos, computación en la nube, almacenamiento, hiperconvergencia y otros campos.
Utilizando RDMA para obtener el máximo rendimiento y minimizar la sobrecarga de la CPU. Flexible y escalable para satisfacer requisitos específicos de capacidad y ancho de banda.
Mejorar el rendimiento y la capacidad de gestión de la red en entornos virtualizados es crucial para áreas como la computación en la nube, los centros de datos virtualizados y la virtualización de funciones de red.
Al ayudar al procesador host, se mejora el rendimiento de la red, se reduce la carga en el procesador host y, por lo tanto, se mejora la eficiencia del sistema.
Los adaptadores Ethernet basados en Intel se pueden aplicar a la mayoría de los dispositivos principales del mercado, como servidores Dell, HP, IBM, Supermicro, Inspur, Lenovo, etc.
RDMA permite descargas reales de CPU y omisión del kernel y, como tal, las aplicaciones basadas en RDMA proporcionan una mejor utilización de los recursos de hardware de la red al tiempo que aumentan la velocidad y reducen las latencias de los enlaces.
Computación de alto rendimiento
Computación en la nube
Centro de datos
Entorno de virtualización
Automatización industrial
Aprendizaje automático de IA
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
1.098,00 € (IVA excluido)
1.328,58 € (IVA incluido)