S5860-24XMG, un switch multi-GE de nueva generación, cuenta con 24x 1/2,5/5/10GBase-T, 4x 10Gb SFP+ y 4x 25Gb SFP28 uplink. Precargado con PicOS®, equipado con completas funciones SDN y compatible con la plataforma de gestión AmpCon™, proporciona un sistema operativo de red (NOS) más resistente, programable y escalable con un menor coste total de propiedad.
Este switch gestionable para empresas adopta chips Broadcom de última generación para ofrecer una capacidad de conmutación de 760 Gbps y una velocidad de reenvío de 565 Mpps. Está equipado con fuentes de alimentación redundantes intercambiables en caliente, 3 ventiladores inteligentes intercambiables en caliente y chip de doble flash a nivel de hardware para un rendimiento de procesamiento y una fiabilidad de red superiores. El ágil switch gestionable FS S5860-24XMG es ideal para agregaciones de red de campus a gran escala, núcleos de red pequeños y medianos para satisfacer las necesidades de acceso de alta densidad y agregación de alto rendimiento.
![S5860-24XMG, switch Ethernet L3 de 24 puertos, 24 puertos 10GBASE-T/Multi-Gigabit, 4 puertos 10Gb SFP+, con 4 enlaces ascendentes 25Gb SFP28, soporta MLAG, chip Broadcom, PicOS® Esta imagen trata sobre S5860-24XMG.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/2023080316435317ulu7.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![S5860-24XMG, switch Ethernet L3 de 24 puertos, 24 puertos 10GBASE-T/Multi-Gigabit, 4 puertos 10Gb SFP+, con 4 enlaces ascendentes 25Gb SFP28, soporta MLAG, chip Broadcom, PicOS® Esta imagen trata sobre S5860-24XMG.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023080316435317ulu7.jpg)
![S5860-24XMG, switch Ethernet L3 de 24 puertos, 24 puertos 10GBASE-T/Multi-Gigabit, 4 puertos 10Gb SFP+, con 4 enlaces ascendentes 25Gb SFP28, soporta MLAG, chip Broadcom, PicOS® Esta imagen trata sobre S5860-24XMG.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308031643577bil9l.jpg)
![S5860-24XMG, switch Ethernet L3 de 24 puertos, 24 puertos 10GBASE-T/Multi-Gigabit, 4 puertos 10Gb SFP+, con 4 enlaces ascendentes 25Gb SFP28, soporta MLAG, chip Broadcom, PicOS® Esta imagen trata sobre S5860-24XMG.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231020182052hdhxjf.jpg)
![S5860-24XMG, switch Ethernet L3 de 24 puertos, 24 puertos 10GBASE-T/Multi-Gigabit, 4 puertos 10Gb SFP+, con 4 enlaces ascendentes 25Gb SFP28, soporta MLAG, chip Broadcom, PicOS® Esta imagen trata sobre S5860-24XMG.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230804151958ox50ue.jpg)
![S5860-24XMG, switch Ethernet L3 de 24 puertos, 24 puertos 10GBASE-T/Multi-Gigabit, 4 puertos 10Gb SFP+, con 4 enlaces ascendentes 25Gb SFP28, soporta MLAG, chip Broadcom, PicOS® Esta imagen trata sobre S5860-24XMG.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230803164403d9vaiu.jpg)
![S5860-24XMG, switch Ethernet L3 de 24 puertos, 24 puertos 10GBASE-T/Multi-Gigabit, 4 puertos 10Gb SFP+, con 4 enlaces ascendentes 25Gb SFP28, soporta MLAG, chip Broadcom, PicOS® Esta imagen trata sobre S5860-24XMG.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230803164405x2yrv1.jpg)
S5860-24XMG, switch Ethernet L3 de 24 puertos, 24 puertos 10GBASE-T/Multi-Gigabit, 4 puertos 10Gb SFP+, con 4 enlaces ascendentes 25Gb SFP28, soporta MLAG, chip Broadcom, PicOS®
![https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24%0AgeneralImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24Plataforma+de+gesti%C3%B3n+AmpCon™%E2%84%A2 https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24%0AgeneralImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24Plataforma+de+gesti%C3%B3n+AmpCon™%E2%84%A2](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg)
Switch Ethernet L3 de 24 puertos, 24 puertos 10GBASE-T/Multi-Gigabit, 4x 10Gb SFP+, con 4x 25Gb SFP28 uplinks, soporta MLAG, Chip Broadcom, PicOS®
Software Spotlights
Soporta MLAG
Soporta el protocolo de redundancia de enrutador virtual (VRRP)
Soporta reinicio perfecto GR, detección de reenvío rápido BFD y otros mecanismos
Soporta 802.1p, IP ToS, filtrado de tráfico, SP, WRR
Soporta conmutación multicapa IPv4/IPv6 de doble pila a velocidad de línea
Soporta RIP, OSPFv2, BGP4, enrutamiento estático, RIPng, OSPFv3 y BGP4+
Soporta la plataforma de gestión AmpCon™ para el aprovisionamiento sin intervención manual (ZTP).
Soporta protocolos estándar IEEE802.3, lo que permite una buena interoperabilidad con equipos de otras marcas a nivel de reenvío.
Soporta direccionamiento IPv6, ICMPv6, descubrimiento de MTU de ruta
Soporta las funciones de multidifusión IPv4 e IPv6
Soporta IGMP snooping, IGMP, MLD, PIM, MSDP
Soporta SNMP (gestionable por Zabbix), Rmon, registro y copia de seguridad de la configuración
Soporta la automatización de pruebas con PicOS-V .
Detectado por una herramienta profesional de análisis de vulnerabilidades (Nessus)
Soporta ACL IPv6 basadas en hardware
Soporta DHCP snopping
Soporta el shell seguro (SSH) y SNMPv3
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202405091514191egjvr.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240511163352d1alez.jpg)
Con PicOS® se pueden ofrecer redes programables, altamente fiables y con gran capacidad de recuperación, que son más ligeras y escalables que sus predecesoras monolíticas.
Prueba PicOS-V gratis >
Con la función de despliegue mediante pulsador de AmpCon™, incluso los empleados sin conocimientos técnicos pueden utilizarla para desplegar cientos o miles de switches de una sola vez, lo que repercute en la reducción de los gastos operativos.
Leer más sobre AmpCon™
Puertos RJ45 | 24x 100M/1000M/2.5G/5G/10G | 24x 100M/1000M/2.5G/5G | 48x 100M/1000M/2.5G/5G/10G | 48x 100M/1000M/2.5G/5G | 48x 100M/1000M/2.5G/5G/10G | 24x 100M/1000M/2.5G/5G/10GBase-T |
Puertos SFP+ | 4x 10Gb SFP+ | — | — | — | — | 4x 10Gb SFP+ |
Puertos 25G | 4x 25Gb SFP28 | 4x 25G SFP28 | 4x 25Gb SFP28 | 4x 25G SFP28 | 4x 25G SFP28 | 4x 25G SFP28 |
Puertos 40G/100G | — | — | 2x 40Gb QSFP+ | 2x 40G QSFP+ | 2x 40G QSFP+ | — |
Capa de gestión | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 |
MLAG | ||||||
1+1 fuentes de alimentación intercambiables en caliente | — | |||||
VLAN, QoS, IGMP Snooping | ||||||
VRRP, OSPF, BGP, PTP | ||||||
PoE | — | PoE++/PoE+/PoE | — | PoE++/PoE+/PoE | PoE++/PoE+/PoE | PoE++/PoE+/PoE |
B***i
United States