FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre S5860-48XMG-U.
Esta imagen trata sobre S5860-48XMG-U.
Esta imagen trata sobre S5860-48XMG-U.
Esta imagen trata sobre S5860-48XMG-U.
Esta imagen trata sobre S5860-48XMG-U.
Esta imagen trata sobre S5860-48XMG-U.
Esta imagen trata sobre S5860-48XMG-U.
Esta imagen trata sobre S5860-48XMG-U.
Esta imagen trata sobre S5860-48XMG-U.
Esta imagen trata sobre S5860-48XMG-U.
Esta imagen trata sobre S5860-48XMG-U.
Esta imagen trata sobre S5860-48XMG-U.

S5860-48XMG-U, switch Ethernet L3 PoE++ de 48 puertos, 48 puertos 10GBASE-T/Multi-Gigabit, 4 enlaces ascendentes SFP28 de 25Gb, con 2 enlaces ascendentes QSFP+ de 40Gb, soporta MLAG, chip Broadcom, PicOS®

Hot #206805
Hot #206805

Broadcom PicOS® 1600W MLAG PTP VLAN de voz

5.996,76 € (IVA incluido)
FS P/N: S5860-48XMG-U
24 vendidos
1 comentario
6 preguntas
10 en almacén DE. Recibe tu pedido el 26 de jun., 2024
14 en almacén global. Recibe tu pedido el 05 de jul., 2024
10 en tránsito. entrega antes de 02 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24%0AgeneralImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24Plataforma+de+gesti%C3%B3n+AmpCon™%E2%84%A2
Plataforma de gestión AmpCon™
Experimenta la forma más sencilla de gestionar tu red PicOS® ahora con AmpCon™

Switch Ethernet L3 PoE++ de 48 puertos, 48x 10GBASE-T/Multi-Gigabit, 4x 25Gb SFP28, con 2x 40Gb QSFP+ uplinks, soporta MLAG, Chip Broadcom, PicOS®

S5860-48XMG-U, un switch L3 de nueva generación con 48x 100M/1000M/2,5G/5G/10GBase-T, 4x 25Gb SFP28, con 2x 40Gb QSFP+ uplinks. Precargado con PicOS®, equipado con completas funciones SDN y software de gestión AmpCon™ compatible, que proporciona un sistema operativo de red (NOS) más resistente, programable y escalable con un menor coste total de propiedad.
Con un presupuesto de energía de 1600W, este switch alimenta eficazmente puntos de acceso Wi-Fi 6 y cámaras IP. Adopta chips Broadcom de última generación para ofrecer una capacidad de conmutación de 1.32Tbps y una velocidad de reenvío de 982Mpps. Está equipado con fuentes de alimentación redundantes intercambiables en caliente y ventiladores axiales de velocidad variable para un rendimiento de procesamiento y una fiabilidad de red superiores. Ideal para agregación en redes de campus a gran escala y núcleo en redes de pequeñas y medianas empresas.

Specifications
Puertos
48x 100M/1000M/2.5G/5G/10GBase-T, 4x 10G/25G SFP28 | 2x 40G QSFP+
Chip de switch
BCM56170
Capacidad de conmutación
1.32 Tbps
Sistema operativo
PicOS®
Tasa de reenvío
982 Mpps
DRAM
2GB
Memoria Flash
1GB
Jumbo Frame
9216
Presupuesto de energía (doble alimentación)
1600W
Dirección MAC
32768
Búfer de paquetes
4MB
ARP
12000
Dimensiones (HxWxD)
1.72''x17.4''x16.5'' (43.6x442x420mm)
Tensión de entrada
100V-240VAC, 50-60Hz
Fuente de alimentación
2 (1+1 redundancia) intercambiable en caliente
Output Voltage
56V
Número de ventilador
3 (2+1 redundancia) intercambiable en caliente
Consumo máximo de energía
2000W
Flujo de aire
De adelante hacia atrás y de izquierda a derecha
Estándar PoE
IEEE 802.3af/at/bt
Consumo máximo de energía
240W (2000W con PoE)
Temperatura
Funcionamiento: 0 a 45ºC (32 a 113°F)Almacenamiento: -40 a 70ºC (-40 a 158°F)

Software Spotlights

Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Los puertos multi-Gigabit garantizan una ampliación ágil de la red
48 puertos 100M/1G/2.5G/5G/10G con detección automática para satisfacer las grandes necesidades de ancho de banda inalámbrico, 2 puertos de enlace ascendente 40G para futuras ampliaciones.
BCM56170
Broadcom Chip
1.32 Tbps
Capacidad de conmutación
982 Mpps
Tasa de reenvío
PicOS® para la gestión centralizada de redes

Experimenta la sencillez de la gestión de tu red con la intuitiva plataforma AmpCon™, que unifica la gestión de dispositivos de red, realiza la implantación automatizada sin necesidad de configuración y la gestión de licencias de los switches PicOS®.

Capacidades de PicOS®

Soporta funciones de red avanzadas, como VLAN de voz, MLAG, OpenFlow y NETCONF, que mejoran el rendimiento del producto, mientras que la función NAC integrada refuerza la seguridad de la red.

Automatiza los métodos de gestión para facilitar el mantenimiento de la red

Gestiona el ciclo de vida integral de la red con AmpCon™, incluidas la configuración automática, el mantenimiento, las comprobaciones de conformidad y las actualizaciones, para evitar errores de configuración y tiempos de inactividad.

MLAG consigue servicios ininterrumpidos

Utilizando el mismo modelo de switches, proporcionando una arquitectura distribuida y redundante para actualizaciones ininterrumpidas del servicio, y aislamiento de fallos para minimizar el impacto.

Los puertos de alimentación PoE++ simplifican la infraestructura de red
La salida PoE máxima de 90W satisface fácilmente la demanda de alimentación de distintos dispositivos, proporciona alimentación de alta potencia para PD y simplifica la infraestructura y el cableado de tu red.
Puerto único PoE++ de 90W
48x PoE+ plena potencia
1600W presupuesto de energía
Fuentes de alimentación redundantes duales y ventiladores inteligentes
Se suministra con fuentes de alimentación dobles por defecto, ventiladores de velocidad variable con flujo de aire frontal y de izquierda a atrás, que proporcionan alta disponibilidad y longevidad.
2+1 ventiladores intercambiables en caliente
Ventiladores inteligentes para una refrigeración superior y una reducción del ruido y la potencia.
1+1 doble fuente de alimentación de ACs
Las fuentes de alimentación pueden retirarse sin apagar el sistema.
Protege tu red con la función de seguridad de la CPU

Clasifica el tráfico de datos enviado a la CPU, procesa el tráfico por prioridad de cola y limita la tasa de ancho de banda según sea necesario, protegiendo la CPU contra la ocupación ilegal de tráfico.

Puertos RJ45
48x 100M/1000M/2.5G/5G/10G
24x 100M/1000M/2.5G/5G
24x 100M/1000M/2.5G/5G/10G
48x 100M/1000M/2.5G/5G/10G
48x 100M/1000M/2.5G/5G
24x 100M/1000M/2.5G/5G/10GBase-T
Puertos SFP+
4x 10Gb SFP+
4x 10Gb SFP+
Puertos 25G
4x 25G SFP28
4x 25G SFP28
4x 25Gb SFP28
4x 25Gb SFP28
4x 25G SFP28
4x 25G SFP28
Puertos 40G/100G
2x 40G QSFP+
2x 40Gb QSFP+
2x 40G QSFP+
Capa de gestión
L3
L3
L3
L3
L3
L3
MLAG
yesyesyesyesyesyes
1+1 fuentes de alimentación intercambiables en caliente
yes
yesyesyesyes
VLAN, QoS, IGMP Snooping
yesyesyesyesyesyes
VRRP, OSPF, BGP, PTP
yesyesyesyesyesyes
PoE
PoE++/PoE+/PoE
PoE++/PoE+/PoE
PoE++/PoE+/PoE
PoE++/PoE+/PoE
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (6)PicOS® (3)AmpCon™ (2)Operational Use (1)Warranty (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
1
0
0
0
0

G***h

United States

04 de mzo. de 2024
5.0
Thank you for the confirmation and for all your assistance. This has been a very pleasant experience. I will definitely keep FS in mind for future purchases.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente