El switch N8550-32C 32-Port Ethernet L3 tiene 32x 100Gb QSFP28 y 2x 10Gb SFP+ puertos, cada puerto QSFP es capaz de 100Gb o 40Gb para disponibilidad de alta densidad y opciones de enlace ascendente.
Precargado con PicOS®, está equipado con completas funciones SDN y software de gestión compatible AmpCon™, lo que proporciona un sistema operativo de red (NOS) más resistente, programable y escalable con un menor coste total de propiedad.
Haz clic para ampliar la imagen
N8550-32C, switch de centro de datos Ethernet L3 de 32 puertos , 32 x 100Gb QSFP28, 2 x 10Gb SFP+, PicOS®, soporta MLAG, chip Broadcom
N8550-32C, switch de centro de datos L3 de 32 puertos, 32 x 100Gb QSFP28, 2 x 10Gb SFP+, PicOS®, chip Broadcom, con licencia perpetua y paquete de servicio de 5 años
Destacados del Software
Soporta Plataforma de Gestión AmpCon™ para ZTP centralizado
Soporta Automatización de Pruebas con PicOS-V
Soporta SNMP, RMON (1, 2, 4, 9)
Soporta gestión de Syslog
Soporta configuración y herramientas de automatización Netconf
Soporta sFLOW
Soporta Provisionamiento Automático Sin Contacto (ZTP)
Soporta espejo de puertos (SPAN)
Soporta Encapsulado de SPAN Remoto (ERSPAN)
Soporta Openflow, CrossFlow
Soporta MLAG, EVPN-VXLAN
Soporta STP, RSTP/MSTP/PVST
Soporta troncal VLAN-IEEE802.1Q VLAN
Soporta interfaz enrutada
Soporta Agregación de Enlaces y LACP (Protocolo de Control de Agregación de Enlaces)
Soporta LLDP (Protocolo de Descubrimiento de Capa de Enlace 802.1AB)
Soporta registro VLAN (GVRP/MVRP)
Soporta PFC/ECN
Soporta enrutamiento estático
Soporta RIP, RIPng
Soporta OSPFv2, OSPFv3
Soporta BGP4/BGP4+
Soporta Enrutamiento de Multipath de Costo Equivalente (ECMP)
Soporta PBR (Enrutamiento Basado en Políticas)
Soporta Protocolo de Redundancia de Router Virtual (VRRP)
Soporta DHCP snooping/Relay
Soporta IGMP v1/v2/v3
Soporta PIM SM/SSM
Soporta BFD
Se suministran con fuentes de alimentación duales y ventiladores inteligentes por defecto, que proporcionan alta disponibilidad y longevidad.
Velocidades de los switches | 32x 100G, 2x 10G | 64x 100G | 32x 100G | 32x 100G |
Chip de switch | BCM56870 | BCM56970 | BCM56870 | BCM56870 |
Fuentes de alimentación intercambiables en caliente | Fuentes de alimentación AC | Fuentes de alimentación AC | Fuentes de alimentación AC | Fuentes de alimentación AC |
Flujo de aire | De atrás hacia delante | De adelante hacia atrás | De adelante hacia atrás | De atrás hacia delante |
MLAG | ||||
EVPN-VXLAN | — | |||
OSPFv2/v3 | ||||
BGP4/BGP4+ | ||||
NETCONF |
C***d
United States
M***s
United States