La caja de conexiones CA-JD006 se utiliza para montar cámaras domo IP en una pared, techo o superficie dura. Las cajas de conexiones se utilizan para alojar u ocultar las conexiones de las cámaras cuando se instalan cámaras de seguridad. Este soporte tiene una construcción robusta y es resistente a la intemperie por lo que se puede utilizar para instalaciones de CCTV en interiores o exteriores.
Haz clic para ampliar la imagen
CA-JD006, caja de conexiones de domo fijo
Caja de conexiones para cámaras domo IP CA-JD006
Características
La caja de conexiones está hecha de aleación de aluminio, engrosado y reforzado, tratado con pintura antioxidante, a prueba de óxido, resistente a la corrosión, resistente a los ácidos, resistente a los álcalis, y tiene una larga vida útil.
Adecuado para diversas instalaciones de monitoreo, apto para diferentes entornos de instalación y ajustable según los requisitos de instalación específicos.
Caja de conexiones para cámaras domo IP CA-JD006
La caja de conexiones CA-JD006 se utiliza para montar cámaras domo IP en una pared, techo o superficie dura. Las cajas de conexiones se utilizan para alojar u ocultar las conexiones de las cámaras cuando se instalan cámaras de seguridad. Este soporte tiene una construcción robusta y es resistente a la intemperie por lo que se puede utilizar para instalaciones de CCTV en interiores o exteriores.
La caja de conexiones está hecha de aleación de aluminio, engrosado y reforzado, tratado con pintura antioxidante, a prueba de óxido, resistente a la corrosión, resistente a los ácidos, resistente a los álcalis, y tiene una larga vida útil.
Adecuado para diversas instalaciones de monitoreo, apto para diferentes entornos de instalación y ajustable según los requisitos de instalación específicos.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
12,00 € (IVA excluido)
14,52 € (IVA incluido)