Los módulos de inserción Keystone proporcionan una gama completa de soluciones para voz, redes domésticas, oficinas domésticas, audio/vídeo y mucho más. Proporciona conexión de paso con un panel de conexión o placa de pared compatible y conecta dos cables Cat6a sin apantallar para crear un cable más largo.
Haz clic para ampliar la imagen
Adaptador/Acoplador/Conector RJ45 Keystone Cat6a, sin blindaje, hembra a hembra - blanco (12pzas./paquete)
#185882
#185882
24,00 € (IVA excluido)
FS P/N: 6AIMWH-U29,04 € (IVA incluido)
FS P/N: 6AIMWH-U
14 vendidos
1 comentario
0 pregunta
16 en almacén global. Recibe tu pedido el 23 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Módulo de inserción Keystone de acoplador RJ45 (8P8C) Cat6a, UTP
Especificaciones
Tipo de producto
Módulo acoplador Cat6a
Color
Blanco
Estilo de terminación
Acoplador
Conector
RJ45 hembra
Calibres de conductores admitidos
22-32 AWG Cable
Esquema de cableado
T568A/T568B
Aplicación
Sin blindaje
Dimensiones (HxWxD)
0.63"x0.57"x1.26" (16x14.5x32mm)
Soporte de velocidad de datos
1000Base-T
Temperatura de funcionamiento
-10°C a 65°C (-14°F a 149°F)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Escenario de aplicación 1
Escenario de aplicación 1
Ver productos Características
Garantiza una larga vida útil en aplicaciones exigentes
Cat6a Keystone RJ45 acoplador, sin blindaje, hembra a hembra insertar acoplador en línea - blanco, 12pzas./paquete
El chapado en oro ofrece la máxima resistencia a la corrosión
Cumple EIA/TIA Cat6a
Módulo probado en fábrica
Amplía la longitud de los cables de red Cat6a
Ideal para hogares y oficinas comerciales
Especificaciones
Módulo de inserción Keystone de acoplador RJ45 (8P8C) Cat6a, UTP
Los módulos de inserción Keystone proporcionan una gama completa de soluciones para voz, redes domésticas, oficinas domésticas, audio/vídeo y mucho más. Proporciona conexión de paso con un panel de conexión o placa de pared compatible y conecta dos cables Cat6a sin apantallar para crear un cable más largo.
Especificaciones
Tipo de producto
Módulo acoplador Cat6a
Color
Blanco
Estilo de terminación
Acoplador
Conector
RJ45 hembra
Calibres de conductores admitidos
22-32 AWG Cable
Esquema de cableado
T568A/T568B
Aplicación
Sin blindaje
Dimensiones (HxWxD)
0.63"x0.57"x1.26" (16x14.5x32mm)
Soporte de velocidad de datos
1000Base-T
Temperatura de funcionamiento
-10°C a 65°C (-14°F a 149°F)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Escenario de aplicación 1
Escenario de aplicación 1
Ver productos Características
Garantiza una larga vida útil en aplicaciones exigentes
Cat6a Keystone RJ45 acoplador, sin blindaje, hembra a hembra insertar acoplador en línea - blanco, 12pzas./paquete
El chapado en oro ofrece la máxima resistencia a la corrosión
Cumple EIA/TIA Cat6a
Módulo probado en fábrica
Amplía la longitud de los cables de red Cat6a
Ideal para hogares y oficinas comerciales
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
24,00 € (IVA excluido)
29,04 € (IVA incluido)
16 en almacén global