El transceptor SFP28 compatible con NOKIA SFP-25G-LR-SI proporciona un rendimiento de 25GBase-LR de hasta 10km a través de fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1310nm a través de un conector LC dúplex. Con bajo consumo de energía, alta velocidad, este transceptor 25G es ideal para Ethernet 25G, centro de datos y red inalámbrica 5G. Cada módulo transceptor SFP28 se prueba individualmente en el conmutador específico, cumple totalmente con el estándar SFP28 MSA, CPRI y eCPRI.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con NOKIA 474902A.101, 25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km industrial DOM LC dúplex SMF para 5G inalámbrico
Hot #185121
Hot #185121
83,49 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP28-25GLR-31-I
17 vendidos
2 comentarios
2 preguntas
Transceiver Models:
107 en almacén DE. Recibe tu pedido el 14 de jun., 2024
450 en almacén global. Recibe tu pedido el 28 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta sobre proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
NOKIA 474902A.101 Módulo transceptor óptico 25GBASE-LR SFP28 DOM compatible para centro de datos y 5G Wireless Front-haul (SMF, 1310nm, 10km, LC, Industrial, DOM)
Especificaciones
Compatible con Nokia
474902A.101
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP28
Velocidad máxima de datos
25.78Gbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
10km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DFB 1310nm
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-4.5~2dBm
Sensibilidad del receptor
<-11.4dBm
Presupuesto de energía
6.9dB
Sobrecarga del receptor
2dBm
Consumo de energía
≤1.2W
Relación de extinción
2.7dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
CDR
TX, RX y CDR integrado
Función FEC
No soportado
Protocolos
SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8431, CEI-28G-VSR
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Ideal para la solución 5G Fronthaul activo WDM
Esta solución permite la expansión de la estación base 5G con un solo servicio multiestación convergente de fibra cuando la fibra es escasa y la demanda de capacidad sigue siendo alta.
Temperatura- 40 °C a 85 °C
Las estrictas pruebas de confiabilidad de grado industrial garantizan el rendimiento en entornos hostiles
Baja latencia
La latencia ultrabaja líder en el mercado cumple con los requisitos de implementación de 5G
Empaque hermético TO
Proteger de factores ambientales como contaminantes y humedad
Providing Stable 5G Wireless Conectivity
Built-in Macom chip with analog clock-and-data recovery (CDR) design and EML laser deliver long-term reliable operation, saving maintenance costs at remote sites.
Macom Chip
Stable Transmission
EML Laser
Reliable Network
25Gbps
Wireless eCPRI
Probado en dispositivos host para interoperabilidad comprobada
Cada unidad se prueba para garantizar un funcionamiento impecable en los conmutadores específicos para centros de datos e interfaces estandarizadas que garantizan la interoperabilidad total con los principales fabricantes de equipos de telecomunicaciones..
Las pruebas integrales aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados y cumplimiento estricto de los estándares GR-468 para garantizar que obtenga una óptica industrial confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
1310nm
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de error de bits
BER 1E-12
Prueba de temperatura
-40~85°C
Vídeos
See more
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)Application (1)CDR (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
2
0
0
0
0
H***e
China
18 de jun. de 2023
I am REALLY impressed with FS.COM services, thanks for doing an awesome job!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0D***e
France
05 de jun. de 2023
They worked right and they are made very well. We would recommend Fiberstore and the product they supply!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente