El DAC QSFP-DD 800G es una alternativa rentable y de alta velocidad a la fibra óptica en aplicaciones Ethernet 800G. Contiene 16 pares de cobre de alta velocidad, cada uno operando a velocidades de datos de hasta 100Gb/s. Este cable cumple con el estándar Ethernet IEEE 802.3ck y cumple con QSFP-DD MSA. Con estas funciones, brindan conectividad de bajo consumo para interconexiones de corta distancia y permiten un mayor ancho de banda, densidad y configurabilidad de puertos en los centros de datos.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable Twinax de cobre de conexión directa activa compatible genérico, 2.5m (8ft) 800G QSFP-DD
#184859
#184859
579,59 € (IVA incluido)
FS P/N: QDD-800G-AC025
5 vendidos
6 comentarios
0 pregunta
Length:
Prepedido. envío antes de 16 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Cable DAC Twinax compatible genérico 800G QSFP-DD (2.5m, Active, QSFP-DD a QSFP-DD, 28AWG)
Especificaciones
Número de parte
QDD800-AC025
Form Factor
QSFP-DD a QSFP-DD
Tipo de cable
Cobre
Velocidad máxima de datos
800Gbps
Tipo de cable
Activo Twinax
Longitud del cable
2.5m (8ft)
Radio de curvatura mínimo
40.5mm
Cable AWG
28 AWG
Formato de modulación
PAM4
Consumo de energía
≤2.4W
Material de chaqueta
PVC (OFNR)
Temperatura comercial
0 a 70 °C (32 a 158 °F)
Protocolos
QSFP-DD MSA Rev. 5.0, CMIS Rev 4.0, SFF 8417, IEEE 802.3ck
Garantía
5 años
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
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
6
0
0
0
0
A***t
United States
12 de sept. de 2023
They work like a charm. Great value. Thank you, FS.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0C***l
United States
08 de sept. de 2023
The cable is a perfect fit for the project I'm working on. The advices given by FS tech team helped a lot.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0C***y
United States
04 de sept. de 2023
FIVE STARSSSS! My AR was really nice and helpful. She always answered all my questions in time and recommend proper products. It fits really well and transmits without issue.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente