Los módulos de casete de fibra MTP® de la serie FHD (FS High Density) ofrecen un adaptador MTP® de 12 fibras en la parte posterior de las unidades enrutadas a adaptadores LC dúplex en el campo de parcheo frontal, que se interconectan con conjuntos de cables de fibra óptica de alta densidad para múltiples aplicaciones. La polaridad universal para el uso en ambos extremos de un troncal de método B reduce la complejidad de una red de fibra óptica, garantizando una polaridad coherente y agilizando el mantenimiento de la red.
El cassette MTP®-12 permite realizar despliegues de 10G rentables y de alta densidad, así como la migración más sencilla a 40, 100 e incluso 400G. El cassette permite desplegar 96 conexiones de fibra óptica en la unidad de rack de la serie FHD (1 RU).
Haz clic para ampliar la imagen
Cassette FHD 2 x MTP®-12, 24 fibras OM4 multimodo, polaridad universal, 2 x 12F MTP® a 12 x LC dúplex (aqua), 0.35dB máx.
FHD cassette Plug-N-Play de 24 fibras ópticas élite MTP®-12 a LC dúplex, 24 filamentos OM4 50/125μm MMF
Soluciones de conexión
Características
Los casetes de fibra óptica FHD (FS High Density) se encajan rápidamente en las cajas y su diseño modular facilita el despliegue o la ampliación de su infraestructura a medida que aumentan las velocidades de su futura red.
Numeración clara
La identificación visible del puerto ayuda a seguir la conexión de la matriz
Fundas de cerámica de circonio
Alta precisión para garantizar la máxima conexión entre cables
Estructura de fijación de doble capa
El panel de seguridad mejora la estabilidad de la instalación y la conexión
Con conectores US Conec MTP® y fibras Corning, garantiza bajas pérdidas de inserción y penalizaciones de potencia en entornos de red de alta velocidad con presupuestos de energía ajustados.
La tapa superior extraíble sin herramientas simplifica el manejo
El cajón deslizante mejora el acceso frontal al cableado
Estructura única de una sola pieza para un despliegue rápido
Parcheado, conexión cruzada o empalme en un espacio mínimo
Modo de fibra | OM4 50/125μm | OM4 50/125μm | OM4 50/125μm | OM4 50/125μm | OM4 50/125μm | OM4 50/125μm |
Cantidad de fibras | 24 fibras | 24 fibras | 24 fibras | 36 fibras | 36 fibras | 36 fibras |
Número de puerto LC | 12 puertos | 12 puertos | 12 puertos | 18 puertos | 18 puertos | 18 puertos |
Número de puerto MTP® | 2 puertos | 2 puertos | 2 puertos | 3 puertos | 3 puertos | 3 puertos |
Polaridad | Tipo AF | Tipo A | Tipo AF | Tipo A | Tipo AF | Universal |
Método de troncal | Utilizado con el troncal de método A | Utilizado con el troncal de método A | Utilizado con el troncal de método A | Utilizado con el troncal de método A | Utilizado con el troncal de método A | Utilizado con el troncal de método B |
Método de cassette | Cassettes MTP® (A a AF) | Cassettes MTP® (A a AF) | Cassettes MTP® (A a AF) | Cassettes MTP® (A a AF) | Cassettes MTP® (A a AF) | Cassettes MTP® (Universal) |
Vídeos
FHD cassette Plug-N-Play de 24 fibras ópticas élite MTP®-12 a LC dúplex, 24 filamentos OM4 50/125μm MMF
Los módulos de casete de fibra MTP® de la serie FHD (FS High Density) ofrecen un adaptador MTP® de 12 fibras en la parte posterior de las unidades enrutadas a adaptadores LC dúplex en el campo de parcheo frontal, que se interconectan con conjuntos de cables de fibra óptica de alta densidad para múltiples aplicaciones. La polaridad universal para el uso en ambos extremos de un troncal de método B reduce la complejidad de una red de fibra óptica, garantizando una polaridad coherente y agilizando el mantenimiento de la red.
El cassette MTP®-12 permite realizar despliegues de 10G rentables y de alta densidad, así como la migración más sencilla a 40, 100 e incluso 400G. El cassette permite desplegar 96 conexiones de fibra óptica en la unidad de rack de la serie FHD (1 RU).
Los casetes de fibra óptica FHD (FS High Density) se encajan rápidamente en las cajas y su diseño modular facilita el despliegue o la ampliación de su infraestructura a medida que aumentan las velocidades de su futura red.
Numeración clara
La identificación visible del puerto ayuda a seguir la conexión de la matriz
Fundas de cerámica de circonio
Alta precisión para garantizar la máxima conexión entre cables
Estructura de fijación de doble capa
El panel de seguridad mejora la estabilidad de la instalación y la conexión
Con conectores US Conec MTP® y fibras Corning, garantiza bajas pérdidas de inserción y penalizaciones de potencia en entornos de red de alta velocidad con presupuestos de energía ajustados.
La tapa superior extraíble sin herramientas simplifica el manejo
El cajón deslizante mejora el acceso frontal al cableado
Estructura única de una sola pieza para un despliegue rápido
Parcheado, conexión cruzada o empalme en un espacio mínimo
Modo de fibra | OM4 50/125μm | OM4 50/125μm | OM4 50/125μm | OM4 50/125μm | OM4 50/125μm | OM4 50/125μm |
Cantidad de fibras | 24 fibras | 24 fibras | 24 fibras | 36 fibras | 36 fibras | 36 fibras |
Número de puerto LC | 12 puertos | 12 puertos | 12 puertos | 18 puertos | 18 puertos | 18 puertos |
Número de puerto MTP® | 2 puertos | 2 puertos | 2 puertos | 3 puertos | 3 puertos | 3 puertos |
Polaridad | Tipo AF | Tipo A | Tipo AF | Tipo A | Tipo AF | Universal |
Método de troncal | Utilizado con el troncal de método A | Utilizado con el troncal de método A | Utilizado con el troncal de método A | Utilizado con el troncal de método A | Utilizado con el troncal de método A | Utilizado con el troncal de método B |
Método de cassette | Cassettes MTP® (A a AF) | Cassettes MTP® (A a AF) | Cassettes MTP® (A a AF) | Cassettes MTP® (A a AF) | Cassettes MTP® (A a AF) | Cassettes MTP® (Universal) |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
159,00 € (IVA excluido)
192,39 € (IVA incluido)