El switch de capa 3 S5850-24S2Q-PE cuenta con 24 puertos QSFP+ de 1Gb/10Gb y 2x de 40Gb, lo que proporciona la flexibilidad necesaria para soportar entornos mixtos de 1Gb, 10Gb y 40Gb. Este switch administrado para empresas ofrece una capacidad de conmutación de 640Gbps con numerosas funciones de capa 2 y 3.
El S5850-24S2Q-PE ofrece rendimiento a velocidad de cable en todos los puertos, redundancia completa de dispositivos, soporta protocolos de enrutamiento L3 como RIP, OSPF y BGP, y un completo conjunto de funciones de seguridad y QoS, por lo que resulta ideal para agregaciones de redes de campus a gran escala, núcleos de red de tamaño pequeño y mediano, y puede utilizarse en situaciones que requieren transmisión a alta velocidad y conectividad a larga distancia, como centros de datos, oficinas remotas y extensiones WAN.