La caja de distribución de fibra óptica para interiores de la serie ODF se utiliza en el enlace de acceso terminal del sistema FTTH. Es un dispositivo que empalma, distribuye y divide fibras ópticas y proporciona protección y administración de fibras ópticas. La serie ODF son chasis estándar de montaje en rack de 19'' con fusión de fibra óptica integrada con una caja unitaria, son fáciles de instalar y manejar, flexibles y pueden ajustar la posición mediante las orejas de montaje para satisfacer los requisitos de instalación frontal, media y de los extremos, ideales para aplicaciones de despliegue de ODN bajo red POL.
Haz clic para ampliar la imagen
Panel de distribución de fibra óptica 2U, 48 fibras ópticas OS2 monomodo, 24 adaptadores LC UPC dúplex (azul)
Panel de distribución de fibra óptica para montaje en rack 2U, 48 fibras ópticas OS2 monomodo, 24 adaptadores LC UPC dúplex (azul)
Soluciones de conexión
Características
La carcasa exterior es de chapa metálica de alta calidad con buena resistencia mecánica. El módulo de soldadura integrado puede extraerse para su manejo y la gestión es rápida.
El rack de instalación en armario estándar de 19'' está equipado con una caja de unidad integrada para fusión y distribución de fibra óptica, con conexión de fibra óptica segura y fiable.
Puertos numerados
La etiqueta de numeración personalizada proporciona una forma rápida y sencilla de identificar las líneas de cables
Cable de entrada lateral
La entrada de cables a ambos lados puede ajustarse libremente para facilitar el manejo
Cableado razonable
Las especificaciones de guiado de fibra óptica mantienen los cables ordenados y eficientes
Panel de distribución de fibra óptica para montaje en rack 2U, 48 fibras ópticas OS2 monomodo, 24 adaptadores LC UPC dúplex (azul)
La caja de distribución de fibra óptica para interiores de la serie ODF se utiliza en el enlace de acceso terminal del sistema FTTH. Es un dispositivo que empalma, distribuye y divide fibras ópticas y proporciona protección y administración de fibras ópticas. La serie ODF son chasis estándar de montaje en rack de 19'' con fusión de fibra óptica integrada con una caja unitaria, son fáciles de instalar y manejar, flexibles y pueden ajustar la posición mediante las orejas de montaje para satisfacer los requisitos de instalación frontal, media y de los extremos, ideales para aplicaciones de despliegue de ODN bajo red POL.
La carcasa exterior es de chapa metálica de alta calidad con buena resistencia mecánica. El módulo de soldadura integrado puede extraerse para su manejo y la gestión es rápida.
El rack de instalación en armario estándar de 19'' está equipado con una caja de unidad integrada para fusión y distribución de fibra óptica, con conexión de fibra óptica segura y fiable.
Puertos numerados
La etiqueta de numeración personalizada proporciona una forma rápida y sencilla de identificar las líneas de cables
Cable de entrada lateral
La entrada de cables a ambos lados puede ajustarse libremente para facilitar el manejo
Cableado razonable
Las especificaciones de guiado de fibra óptica mantienen los cables ordenados y eficientes
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
109,00 € (IVA excluido)
131,89 € (IVA incluido)